El cargador de ruedas Cat de la serie M con tecnología Payload integrada aumenta la eficiencia

El cargador de ruedas Cat® de la serie M con tecnología Payload integrada aumenta la eficiencia

Con el aumento de los costos y la reducción de los márgenes de ganancia, muchos clientes buscan métodos para producir más en menos tiempo, con mayor eficiencia del combustible. Ahora con Cat® Production Measurement, el cargador de ruedas Cat de la serie M permite pesar la carga útil con precisión de clase mundial gracias a nuestra báscula de carga útil más nueva y avanzada hasta ahora. Cat Production Measurement ayuda a los operadores a alcanzar la carga útil de objetivo en el primer intento, lo que elimina la carga inferior y la sobrecarga que generan pérdida de productividad y aumentan el consumo de combustible. Todo esto permite que los ciclos de carga sean más eficientes, reduce los costos del movimiento de materiales y aumenta el valor del negocio.

Cat Production Measurement

  • Visualización de datos de carga útil sobre la marcha completamente integrada en el monitor táctil estándar
  • Recopila los datos de peso de la carga útil y de conteo de ciclos
  • El exclusivo pesaje de levantamiento bajo Cat permite que el operador pese cargas sin pasar por el ciclo de levantamiento completo
  • Las modalidades de descarga por desequilibrio ayudan al operador a ajustar rápidamente la última carga del cucharón durante la pasada final
  • Entrega informes útiles de productividad y eficiencia de manera interna para el operador y también remota para el proyecto/sitio

Características

  • Pesaje de levantamiento bajo
  • Descarga por desequilibrio en el camión o la pila
  • Detección de sobrecarga
  • 3 contadores de viajes (A, B y material)
  • Totales de producción diaria mediante VisionLink®
  • Informes de producción detallados mediante VIMS™pc

Datos de carga útil

  • Peso total de la carga útil
  • Conteo de carga total del camión
  • % de tiempo de inactividad
  • Promedio de carga útil/hora o promedio de carga útil/ciclo (productividad)
  • Promedio de carga útil/unidad de combustible (eficiencia)

Cat Production Measurement está disponible en todos los cargadores de ruedas de la serie M de 2014. En el futuro, estará disponible en camiones articulados de la serie C y excavadoras de la serie F.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor


PAYLOAD: la optimización que desea

Conozca más sobre las tecnologías Cat® Connect PAYLOAD y lo que pueden hacer por su negocio.

Obtener más información

Cargadores de Ruedas

Sin importar el trabajo de carga o manipulación de materiales que realice, su distribuidor Cat puede ayudarlo a seleccionar el cargador de ruedas que se adapte mejor a su aplicación.

Ver los Cargadores de Ruedas