Fleet Management 101: aspectos básicos & beneficios

Hojee una revista de minería o asista a una conferencia del sector, y seguramente será parte de algún tipo de debate sobre administración de flotas. Es un tema muy popular en la actualidad. Sin embargo, más allá de la definición obvia (administrar una flota de equipos), ¿qué implica exactamente este término? ¿Y qué beneficios le debería otorgar a las operaciones de minería?

La forma más simple de definir la administración de flotas es analizar más detenidamente sus tres componentes básicos: optimización y asignación de equipos, monitoreo de la producción y monitoreo del material y la posición.

La optimización y asignación de equipos es el motivo principal por el que muchas empresas mineras deciden implementar sistemas de administración de flotas en primer lugar. Este sistema permite programar y asignar todo tipo de equipos de diferentes fabricantes, así como también administrar los cambios en las jornadas de trabajo desde una oficina central. Además, permite reducir el tiempo de espera de las máquinas poco productivas y optimizar el uso de los equipos en el sitio.

El segundo elemento crítico, el monitoreo de la producción, es la capacidad de revisar la información del tiempo de ciclo, la carga útil, el rendimiento de carga y otros parámetros operativos clave de la máquina. A través de la administración de la flota, se proporciona visibilidad en tiempo real sobre este tipo de datos, los que se pueden rastrear por máquina u operador individual, grupos de máquinas, sitios específicos o una flota entera. De esta forma, los mineros pueden realizar cambios oportunos para mejorar el rendimiento de carga y aumentar la previsibilidad de la carga útil.

El monitoreo del material y la posición es el tercer componente clave. En el nivel más básico, la administración de flotas se basa en el monitoreo de la ubicación de los equipos de una flota completa. Pero más allá de eso, también permite garantizar que las máquinas se encuentren en la ubicación adecuada y que la cantidad y el tipo de material que transportan sea el correcto. Este tipo de datos se puede utilizar para informarles a los operadores que están conduciendo por rutas equivocadas antes de que se produzcan errores o peligros de seguridad, así como también para analizar los factores de rendimiento, como el movimiento de descarga y la congestión en los caminos de acarreo, a fin de mejorar la productividad general del sitio.

Ahora que se aclaró el "qué" de la administración de la flota, analicemos el "por qué". Si se lo utiliza correctamente, este sistema proporciona una visión general integral de toda una operación, ya sea en una mina o en varias. A partir de allí, se puede realizar un "examen profundo" de las vistas y los análisis más detallados, y se pueden generar informes sobre grupos específicos de activos, equipos de determinados sitios o máquinas individuales. Además, esto permite realizar simulaciones "hipotéticas" con el fin de identificar el efecto de los cambios operativos antes de su implementación. Todas estas capacidades se ofrecen en conjunto para permitir que en las operaciones de minería se reduzcan los costos por tonelada, se mejore la productividad y se optimice la rentabilidad total del sitio.

¿Cuál es su opinión? ¿Esta información coincide con su definición y expectativas de la administración de la flota? ¿Qué otras capacidades le gustaría incluir? Envíenos su opinión a través de Facebook o Twitter.

O bien, para obtener más información sobre Fleet, comuníquese con un experto.


Página principal de Cat® MineStar™

Con Cat MineStar, se ofrecen conjuntos de diferentes capacidades mediante los que puede optimizar cada aspecto de su operación.

Obtener más información

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining, que ofrece la línea de productos más amplia del sector, es una empresa comprometida con el éxito de nuestros clientes mineros.

Obtener más información