Administración de aire

Los motores Cat que cumplen con las normas de emisiones de Tier 4 Interim/Stage IIIB presentan sistemas innovadores de administración de aire que optimizan el flujo de aire, y mejoran la potencia, la eficiencia y la fiabilidad. Aplicamos una gama de soluciones de turbocompresores simples y fiables que se basan en el tamaño y la aplicación del motor. Esto nos permite adaptar el rendimiento del turbocompresor a la salida nominal para ofrecer una alta productividad, una excelente eficiencia del combustible, una prolongada vida útil y bajos costos de operación.