Profil client : Gardner Denver

Ensemble pompe PAH avec C15® ACERT™ Cat et transmission TH35 Cat

Client : Gardner Denver

Lieu : Quincy, Illinois

Problématique du client : ensembles personnalisés avec moteur et transmission Cat

Solution : C13 ACERT Cat, C15 ACERT Cat, transmission TH35 Cat,
3512 Cat, 3516 Cat, C4.4 ACERT Cat, C6.6 ACERT Cat, C9 ACERT Cat

Concessionnaire Cat : Altorfer

L'exploitation terrestre du pétrole et du gaz naturel nécessite un large éventail d'applications d'alimentation. Caterpillar® propose des solutions dans ce domaine avec des moteurs et des ensembles personnalisés spécifiques à toute application de forage.

Gardner Denver, leader reconnu dans le secteur du forage, proposant des technologies de transfert de fluide, de dépression, de gaz et d'air comprimés partout dans le monde, alimente depuis des années ses pompes de production et de forage pour pétrole et gaz naturel avec des moteurs Cat®. La société a récemment introduit des transmissions et ensembles personnalisés Cat dans son offre de produits.

« Forts de plus de 150 années d'expérience dans la fabrication, nous avons le sentiment que notre société a su gagner la confiance de ses clients », déclare Phil Shults, responsable du service client de la division des pompes chez Gardner Denver. « Nous mettons tout en œuvre pour collaborer avec d'autres fabricants jouissant avec leurs clients d'une réputation et d'une relation similaires à la nôtre. »

« Les clients de Gardner Denver (essentiellement des entreprises générales de forage) ont besoin de produits fiables et de bonne qualité ainsi que d'une marque sur laquelle compter. Ils connaissent et ont confiance en Cat, et c'est la raison pour laquelle nous utilisons des moteurs et des produits Cat depuis que j'ai débuté il y a plus de 35 ans. »

Ensembles personnalisés avec moteur et transmission Cat

Le tout dernier projet de Gardner Denver est une solution d'ensembles personnalisés comprenant un C15 ACERT et une transmission TH35 Cat.

D'une capacité nominale de 440 HP à 1 800 tr/min, le C15 ACERT Cat avec transmission TH35 Cat est relié à une pompe PAH Gardner Denver par une courroie trapézoïdale, une transmission par chaîne ou une boîte de vitesses, en fonction des spécifications du client.

« Avant la création des ensembles personnalisés Cat, nous achetions nos moteurs et transmissions auprès de deux fabricants différents. Nous devions adapter tous les composants les uns aux autres et assembler nous-mêmes l'ensemble », se souvient M. Shults. « Ce n'était jamais simple. »

À présent, Gardner Denver achète ses ensembles personnalisés auprès d'Altorfer Power Systems, concessionnaire Cat.

« Maintenant, lorsqu'un ensemble personnalisé Cat nous est livré, il comprend le moteur, la transmission, les commandes et le système de silencieux. En plus, tout est testé en usine avec tous les réglages spécifiques à l'application. Il ne nous reste plus qu'à boulonner l'ensemble sur notre châssis principal et à l'attacher à notre système d'entraînement », précise Phil Shults.

Les ensembles personnalisés Cat ont permis à Gardner Denver d'économiser du temps et de l'argent.

« Le temps est une préoccupation importante. La possibilité d'acheter un ensemble complet, personnalisé exactement comme notre client l'a spécifié, nous a permis de réduire de moitié notre temps d'assemblage », se félicite M. Shults. « Et bien que nous n'ayons pas encore réalisé une analyse des coûts spécifique, nous n'avons constaté aucun coût supplémentaire dû à l'utilisation des ensembles personnalisés Cat. »

Selon M. Shults, l'association d'un moteur et d'une transmission Cat dans une configuration personnalisée offre des avantages supplémentaires :

  • Économies de carburant et réduction des émissions. « D'après les informations que Altorfer nous a transmises, nous pensons que la quantité de carburant économisée au cours de la durée de service de l'unité constitue un avantage majeur. »
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du moteur. « Grâce à l'association d'une transmission et d'un moteur Cat, nous sommes en mesure de configurer différents réglages de vitesse de pompe afin de nous adapter aux nombreuses applications de forage. »
  • Démarrage simple et aucune immobilisation. « L'un de nos clients ayant acquis un ensemble pompe personnalisé Cat s'est récemment rendu à notre usine depuis l'Indonésie. Les représentants Cat et le représentant d'Altorfer, Mike Neisler, l'ont formé à son fonctionnement. Notre client a été impressionné par la facilité avec laquelle l'unité démarre et fonctionne. Toutes les inquiétudes qu'il pouvait avoir quant à la simplicité d'utilisation ont disparu. »

L'assistance concessionnaire est un avantage considérable

« Afin de répondre aux exigences de nos clients, parce que chacune de leurs demandes est différente, nous devons avoir accès à différentes configurations d'alimentation comme celles offertes par Caterpillar », déclare M. Shults. « C'est cet aspect primordial qui motive nos achats auprès de Caterpillar. Ils proposent des ensembles personnalisés complets qui répondent aux besoins de nos clients, pris en charge par un réseau mondial de concessionnaires », ajoute-t-il.

« Nous sommes totalement conquis par les ensembles personnalisés Cat, surtout ceux qui incluent moteurs et transmissions Cat. Nous étions ravis lorsque Caterpillar a lancé ces offres avec transmission. »

À ce jour, Gardner Denver a déjà installé sur le terrain de nombreux ensembles pompes avec des groupes d'alimentation personnalisés Cat.

« Notre confiance est totale. Nous savons qu'en cas de problèmes, le réseau de concessionnaires Cat est prêt à nous venir en aide. Rien que le service offert par notre concessionnaire est remarquable. Il connaît notre activité et est disponible si nous avons un problème ou une question. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Altorfer et Caterpillar », conclut M. Shults.

Moteurs de forage terrestre C15 ACERT Cat®
Moteurs de forage terrestre C15 ACERT Cat

Produits pétroliers et gaziers

Produits pétroliers et gaziers

Les moteurs d'entraînement Caterpillar sont conçus dans un objectif de durabilité et de réduction des coûts d'exploitation. Ils font leurs preuves au quotidien, dans les applications pétrolières et gazières du monde entier, depuis les années 1930.

Voir les produits

Portail d'informations techniques

Portail d'informations techniques

Retrouvez les comparaisons de produits, les données techniques, les dimensions des produits et d'autres informations sur notre portail d'informations techniques, créé spécialement pour les consultants, architectes, ingénieurs et propriétaires.

En savoir plus