Profil client : Harouge Oil Operations

Nécessité d'une solution d'alimentation dans une zone reculée

Client : Harouge Oil Operations

Lieu : Libye

Problématique du client : nécessité d'une solution d'alimentation dans une zone reculée

Solution : Groupe électrogène 3508 Cat® avec enceinte désert personnalisée

Concessionnaire Cat : Meditrac Libya

Harouge Oil Operations, disposant de bureaux à Tripoli et à Benghazi, en Libye, a récemment pris contact avec son concessionnaire Cat local, Meditrac, pour une demande d'ensemble d'alimentation personnalisé.

Harouge Oil Operations fonctionne comme une coentreprise, issue de l'association entre National Oil Corporation et Petro-Canada. L'entreprise exploite et produit du pétrole à partir de huit concessions en Libye.

Harouge exploite sur quatre champs pétroliers et une solution d'alimentation personnalisée Cat récente est actuellement utilisée dans le champ d'Amal.

Le champ d'Amal est le plus grand champ de pétrole exploité par Harouge et comprend huit réservoirs différents. Le pétrole a été découvert pour la première fois sur ce site en novembre 1959. Les réservoirs vont d'une profondeur minimale de 2 300 ft à plus de 12 000 ft.

Il est situé dans le bassin de Sirte et couvre une vaste zone d'environ 35 km par 120 km. Il est entouré de 10 concessions, incluant AGOCO, Wintershall et Zuitina.

Amal est un champ stratégique non seulement en matière de production et de réserves, mais également parce qu'il reçoit du pétrole brut d'AGOCO et de Wintershall pour le transférer au terminal de Ras Lanouf par un gazoduc 36 in. Le pétrole brut est transporté depuis AGOCO (Mesala) vers la raffinerie de Rasco via ce gazoduc.

Le champ d'Amal représente, directement et indirectement, environ 400 000 barils de pétrole par jour : un volume équivalant à environ un tiers de la production nationale.

« La direction de Harouge Oil Operations a pris contact avec le concessionnaire Cat Meditrac Libya au sujet d'une solution de production d'alimentation en énergie électrique personnalisée dans l'objectif d'alimenter une pompe de fond utilisée sur le champ d'Amal », explique Lyle Kemper, ingénieur projet senior de Caterpillar, division Global Petroleum. « Notre principale priorité, en tant que division Global Petroleum de Caterpillar, est de soutenir les concessionnaires Cat aux quatre coins du monde en construisant et en proposant les solutions de production d'alimentation les plus adaptées et les plus complètes à nos clients du secteur pétrolier. Nous travaillons en étroite collaboration avec les concessionnaires Cat, ainsi que les clients si nécessaire, de manière à proposer des ensembles flexibles et des conseils techniques pour leur garantir la solution la mieux adaptée à leur application. Nous proposons des éléments personnalisés pour répondre à leurs besoins. »

« Pour ce projet, Harouge a demandé une enceinte personnalisée pour une exploitation dans un environnement aux températures très élevées », ajoute M. Kemper. « Pour cette application particulière, l'environnement était un facteur clé. En raison des températures extrêmes et du sable soulevé par le vent, cette solution exigeait une enceinte personnalisée, ainsi qu'un radiateur et un groupe électrogène spéciaux. Pour répondre aux besoins du client, Caterpillar Global Petroleum et Meditrac ont proposé à Harouge un Groupe électrogène 3508 Cat spécialement conçu et doté d'une enceinte désert personnalisée, adaptée à un environnement pétrolier aux températures très élevées. »

Moteurs de forage terrestre 3508 Cat®
Moteurs de forage terrestre 33508 Cat®

Produits pétroliers et gaziers

Produits pétroliers et gaziers

Les moteurs d'entraînement Caterpillar sont conçus dans un objectif de durabilité et de réduction des coûts d'exploitation. Ils font leurs preuves au quotidien, dans les applications pétrolières et gazières du monde entier, depuis les années 1930.

Voir les produits

Portail d'informations techniques

Portail d'informations techniques

Retrouvez les comparaisons de produits, les données techniques, les dimensions des produits et d'autres informations sur notre portail d'informations techniques, créé spécialement pour les consultants, architectes, ingénieurs et propriétaires.

En savoir plus