Joints Cat®

Des joints axiaux métalliques performants, partout, tout le temps.

Lorsque vous choisissez des joints axiaux métalliques pour votre équipement, vous recherchez des solutions d'étanchéité de qualité et fiables, qui fonctionneront sans accroc sur le long terme.  Et pour cause : les joints sont au cœur de l'équipement ou du circuit de la machine. Aucune défaillance n'est donc permise.

Pour assurer une disponibilité maximale de votre équipement et donc une disponibilité maximale pour vos clients, les joints axiaux métalliques doivent fonctionner comme prévu. C'est pourquoi les joints Duo-Cone™ et extra-robustes double face (Heavy Duty Dual Face, HDDF) Cat sont conçus pour durer aussi longtemps que les systèmes qu'ils protègent.

Les joints axiaux métalliques Cat fonctionnent tous les jours, dans le monde entier, pour des secteurs divers : agriculture, construction, exploitation forestière, industrie, manutention, secteur militaire, secteur minier, pétrole, forage de tunnels et traitement des déchets.  Les joints Cat protègent des systèmes tels que les essieux, les têtes de forage, les réducteurs, les roues libres, les systèmes à chaînes mobiles, les équipements d'exploitation minière, les pompes, les galets, les carotteuses de tunnels et les trains de roulement.  En somme, tous types d'applications dans toutes les conditions. Les joints Cat perpétuent une tradition de plusieurs décennies en matière d'innovation, d'amélioration et de protection.

Les joints Cat sont parfois appelés joints sans entretien, métalliques, face à face, toriques, mécaniques axiaux, à usage intensif, à vie, axiaux, flottants, duo, Duo-Cone, double face...


Conçus pour les applications difficiles

Joints axiaux métalliques

Opter pour des joints Duo-Cone ou extra-robustes double face (HDDF) Cat, c'est choisir un équipementier doté d'une solide expérience dans le domaine des joints pour un large éventail d'applications.

En savoir plus

LARGE ÉVENTAIL DE JOINTS DUO-CONE ET HDDF CAT

Joints axiaux métalliques (Joints Duo Cone et joints extra-robustes)

Une gamme complète de joints de tailles et de conceptions différentes facilite le travail d'ingénierie et d'approvisionnement. Les joints Cat mesurent entre 25 mm et 940 mm (1 in et 37 in), et nous concevons et fabriquons en plus des nouveaux joints axiaux métalliques correspondant aux besoins des clients.

En savoir plus

Assistance technique - Résolution de problèmes

Joints sans entretien

Des ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour évaluer vos besoins en termes d'étanchéité, échanger avec vos ingénieurs et recommander la solution d'étanchéité la plus adaptée aux besoins de votre application.

En savoir plus

LARGE SÉLECTION DE MATÉRIAUX POUR LES JOINTS ET LES BAGUES DE CHARGE

Joints axiaux métalliques

Les joints Duo-Cone et extra-robustes double face (HDDF) Cat existent en plusieurs matériaux (y compris notre matériau de bague d'étanchéité exclusif C6, extrêmement résistant à la corrosion) afin de satisfaire aux exigences de votre application.

En savoir plus

Informations sur les joints Cat, outil d'installation

Joints axiaux métalliques

Si vous cherchez des informations sur les joints axiaux métalliques Cat, de leur conception à leur installation, vous êtes au bon endroit !

En savoir plus

POUR COMMENCER - FICHE TECHNIQUE D'APPLICATION

Choisir le bon joint pour votre travail se fait d'abord par rapport à l'application de votre équipement ou de votre machine. Cette information est essentielle pour comprendre les critères de protection du système de manière à choisir le joint Cat approprié.

Télécharger la fiche technique