La Minipelle hydraulique 300.9D VPS Cat® offre des options d'alimentation flexibles pour les chantiers zéro émission

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient : juin 2016  
Numéro du communiqué : 318PR16

Caterpillar compte un nouveau modèle dans sa gamme Cat® des minipelles hydrauliques : la 300.9.D VPS (Versatile Power System, système d'alimentation polyvalent). La polyvalence qu'offre sa conception convient aussi bien au propriétaire ou conducteur qu'à la société de location, car grâce à son unité hydraulique distincte, la machine peut fonctionner soit avec son moteur diesel, soit avec une source d'alimentation électrique distante, sans enregistrer de pertes de performance. L'utilisation et les possibilités de location sont accrues grâce au système d'entraînement électrique qui se trouve à distance de la machine. La Minipelle hydraulique 300.9D VPS peut être louée seule pour des utilisations classiques, ou avec l'unité hydraulique lorsque les travaux à effectuer requièrent un faible niveau sonore et zéro émission.  

 

Spécifications de la machine

   

Puissance nette

9,6 kW (13 HP)

Force du bras

4,5 kN (1 012 lbf)

Force du godet

8,9 kN (2 000 lbf)

Profondeur d'excavation

1731 mm (68 in)

Hauteur de vidage (max.)

2 035 mm (80 in)

Portée au niveau du sol

3 027 mm (119 in)

Poids en ordre de marche (min.)

1 088 kg (2 399 lb)

Poids d'expédition (min.)

988 kg (2 178 lb)

L x l x H

2 746 x 700 x 1 507 mm

108 x 28 x 59 in.

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

 

Contactwww.cat.com/requestCatinfo