La Pelle hydraulique 326D2 Cat® est dotée de structures extra-robustes et d'un circuit hydraulique puissant ; sa conception permet de faire des économies de carburant et assure au conducteur un confort optimal.

Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : septembre 2014
Numéro du communiqué : 177PR14

La nouvelle Pelle hydraulique 326D2 Cat® offre au client une valeur ajoutée certaine grâce à la combinaison de performances exceptionnelles en termes de productivité, polyvalence, coûts d'exploitation et fiabilité. Dotée d'un poids en ordre de marche maximal de 26 345 kg (sans cadre ROPS), la 326D2 est équipée d'un Moteur C7.1 Cat, qui délivre une puissance nominale de 140 kW (ISO 9249), et respecte des normes sur les émissions d'échappement équivalant aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 2, européenne Niveau II, et chinoise Tier 2. Ce moteur est également équipé d'un système de filtration de carburant à trois niveaux pour une protection optimale des composants d'alimentation en carburant. Les fonctions haut de gamme incluent un circuit hydraulique à cumul de pression pour une plus grande efficacité, des structures principales robustes pour une longue durée de vie, une cabine ergonomique pour une productivité accrue et un entretien régulier plus aisé pour des coûts d'exploitation réduits.

Moteur et circuit hydraulique
Le Moteur C7.1 Cat présente un système d'injection de carburant à rampe commune solide protégé par un système de filtration à trois niveaux pour une fiabilité optimale. Par ailleurs, une pompe électrique d'amorçage de carburant simplifie le remplacement du filtre. Les fonctions d'économie de carburant incluent une commande automatique du régime moteur qui réduit le nombre de tr/min en l'absence de charge ou sous charge légère, ainsi qu'un mode ÉCO qui personnalise la machine pour des économies de carburant exceptionnelles. Le mode de puissance élevée fournit une puissance maximale pour les travaux exigeants.

Le circuit hydraulique à commande pilote de la 326D2 fournit une pression principale de 35 MPa et des débits allant jusqu'à 494 l/min, pour une puissance hydraulique optimale dans les applications difficiles. Les pompes principales jumelées utilisent en permanence 100 % de la puissance du moteur. Les vannes de régénération des circuits d'abaissement de la flèche et de rappel du bras accélèrent les cycles, diminuent les besoins en débit hydraulique et économisent le carburant, tandis que les amortisseurs de vérins absorbent les chocs dans ces circuits. Les sections du distributeur hydraulique auxiliaire permettent d'ajouter des circuits moyenne et haute pression pour les outils de travail.

Structures
Selon les régions, la pelle hydraulique est équipée d'un châssis standard, référence 326D2, ou d'un châssis long, référence 326D2 L. L'immense construction caissonnée, en forme de X, du châssis porte-tourelle lui confère une excellente résistance aux contraintes étant donné qu'elle transfère les forces de travail du robuste châssis de tourelle principal vers les châssis porteurs haute résistance. Les soudures de structure sont réalisées à 95 % par des robots, pour une pénétration trois fois supérieure à celle des soudures manuelles. Les deux châssis standard et long sont dotés de composants extra-robustes, de galets inférieurs et chaînes scellés et lubrifiés par graisse.

En fonction des régions, les deux flèches normales standard et extra-robuste de 5,9 m présentent deux options de bras (2,95 m, 2,5 m) pour adapter la timonerie avant à la tâche à réaliser. Une flèche pour creusement intensif de 5,3 m avec un bras pour creusement intensif de 2,5 m offre en outre des forces d'excavation supérieures et permet l'utilisation d'un plus grand godet. De plus, une timonerie avant à super longue portée est équipée d'une flèche de 10,2 m et d'un bras de 7,85 m. Tous les bras et flèches ont une construction caissonnée en acier hautement résistant à la traction, qui procurent des forces d'excavation et une exploitation des zones de fouille optimales pour toute une gamme d'applications d'excavation.

Les godets et outils d'attaque du sol Cat de la Pelle hydraulique 326D2 sont conçus pour optimiser la production et réduire la consommation de carburant. Les godets suivants peuvent être utilisés : à usage normal pour les faibles impacts et les matériaux moyennement abrasifs ; extra-robuste pour les matériaux mixtes ou les sols cohésifs ; à usage très intensif pour les matériaux très abrasifs ; et à usage extrême pour des conditions exceptionnellement abrasives. Les outils de travail incluent des cisailles, des grappins, des marteaux et des compacteurs.

Poste de conduite
La cabine ergonomique et nbsp;est équipée de manipulateurs demandant peu d'efforts, de larges panneaux vitrés pour améliorer la visibilité panoramique, d'un climatiseur automatique à deux niveaux avec dégivreur, et d'un moniteur LCD couleur 40 % plus grand que le précédent, de résolution supérieure et servant d'écran pour la caméra de vision arrière en option. Des sièges à suspension mécanique ou pneumatique sont disponibles en option et peuvent s'adapter à la taille et au poids du conducteur. Pour garantir le confort du conducteur, les consoles à manipulateurs sont réglables et des supports en caoutchouc visqueux entre la cabine et le châssis réduisent le plus possible les sons et les vibrations.

Facilité d'entretien et technologie
Pour améliorer la facilité d'entretien, les intervalles de remplacement des filtres et de vidange s'affichent sur le menu principal du moniteur, tandis que la plupart des points d'entretien de routine se situent au niveau du sol, y compris l'accès pour le nettoyage du radiateur, du refroidisseur d'huile et du refroidisseur d'air d'alimentation. Facile d'accès, un bloc de graissage à distance, situé sur la flèche, permet de lubrifier les composants difficiles à atteindre, ce qui améliore la sécurité et garantit l'entretien de tous les points de liaison pour limiter l'usure et prolonger la durée de vie des composants. Les orifices S∙O∙SSM (prélèvement périodique d'échantillons d'huile) permettent aux techniciens de prélever des échantillons fiables d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement pour les analyser, et l'outil d'entretien électronique ET Caterpillar est intelligemment raccordé à l'arrière de la cabine.

Un certain nombre de technologies Cat Connect sont disponibles en option pour améliorer le fonctionnement et la gestion de la pelle hydraulique. L'outil Product Link™ fournit des données essentielles d'utilisation de la machine via le logiciel VisionLink®. Ces informations incluent l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes incident. Les technologies GRADE installées en usine combinent des données de conception numériques, des dispositifs de guidage en cabine et des commandes de la machine automatiques pour aider les conducteurs à atteindre l'objectif de nivellement plus rapidement. De la même manière, le système AccuGrade™, installé par le concessionnaire, offre un affichage facile à lire qui fournit en temps réel les données de déblai/remblai, qu'il s'agisse du guidage de profondeur et de pente pour des surfaces planes et pentues en 2D ou du GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellite) pour des reliefs complexes en 3D. Les technologies Detect Cat combinent des caractéristiques et des alertes de sécurité pour améliorer la sécurité sur le chantier.

###

Spécifications de la Pelle hydraulique 326D2/D2 L

Moteur

C7.1 Cat

Moins

Puissance nette - ISO 9249

140 kW

Moins

Poids en ordre de marche mini.

24 815 kg*

Moins

Poids en ordre de marche maxi.

26 345 kg**

Moins

Effort de traction à la barre d'attelage

227 kN

Moins

Pression hydraulique principale

35 MPa

Moins

Débit hydraulique maximal

494 l/min

Moins

Plage de profondeur d'excavation maxi.

6 400 mm* à 14 590 mm***

Moins

Plage de portée maxi. au niveau du sol

9 740 mm* à 18 300 mm***

Moins

* Configuration de flèche normale
** Configuration de flèche pour creusement intensif
*** Configuration de flèche SLR (Super Long Reach, super longue portée)

et nbsp;

Image 1

Image 2

Image 3

et nbsp;

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo