Le Compacteur 825K Cat® allie haute résistance, intelligence et efficacité

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient,
en Asie-Pacifique : octobre 2014

Numéro du communiqué : 455PR14

Le nouveau Compacteur à quatre tambours 825K Cat® est doté du système de puissance d'entraînement de la machine (MDP, Machine Drive Power) de Caterpillar, une exclusivité qui permet aux utilisateurs de toujours respecter les spécifications de compactage avec un minimum de passages. Grâce à ce système, il est possible de réduire les coûts d'exploitation en gagnant du temps, en limitant la consommation de carburant, les retouches postérieures et les heures de service de la machine. La technologie dont il bénéficie pour la cartographie ainsi que le stockage et l'analyse des données fait de lui un système de compactage intelligent, permettant une gestion complète des projets. En plus de cette intelligence de compactage, le poids et la puissance du Compacteur 825K lui permettent d'affronter les conditions de compactage et de refoulement les plus difficiles. Ses structures massives lui confèrent une longue durée de vie et garantissent au conducteur un environnement optimal, offrant confort, sécurité et productivité.

Groupe motopropulseur et structures

Avec un poids en ordre de marche de 78 326 lb (35 528 kg), le modèle 825K développe une puissance nette de 405 HP (302 kW) grâce à son Moteur C15 ACERT™ Cat. Ce dernier est disponible avec la technologie de contrôle des émissions pour répondre aussi bien aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV sur les émissions dans les pays les plus exigeants, qu'aux critères équivalant aux normes américaine EPA Tier 3/européenne Niveau IIIA sur les émissions dans les pays où la réglementation est moins stricte. Un système d'arrêt automatique du moteur permet d'économiser du carburant en coupant le moteur après un délai de ralenti prédéfini. De même, la fonction d'arrêt retardé du moteur protège ce dernier en stabilisant les températures de fonctionnement avant l'arrêt.

La chaîne cinématique du 825K utilise une transmission Powershift à 3 vitesses en marche avant et 3 vitesses en marche arrière Cat, avec changement de vitesse à embrayage simple pour maintenir le débit du couple dans la transmission lors des changements de vitesse. Cela se traduit par des passages de rapport plus fluides et des interruptions de puissance minimales. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante dans les montées. Un convertisseur de couple à verrouillage intégral offre l'efficacité, la vitesse et les économies de carburant d'un système à prise directe, tout en réduisant considérablement la chaleur entre l'entraînement et la transmission. En outre, un système Auto-Shift permet à la machine de passer automatiquement au rapport supérieur ou inférieur suivant, en fonction de sa vitesse et de son couple, pour optimiser les performances et ainsi économiser du carburant.  Cette fonctionnalité est très facile à activer ou désactiver sur le pavé tactile.  

La conception entièrement caissonnée du châssis arrière du 825K lui confère une résistance exceptionnelle aux forces de torsions et aux chocs, pour une intégrité stable sur plusieurs cycles de vie de la machine. Les ancrages extra-robustes des vérins de direction et le système spécial de montage sur essieu, conçus pour réduire les contraintes d'utilisation, viennent renforcer cette intégrité structurelle.

Le compactage en toute confiance

Le système MDP de Caterpillar mesure la résistance de portance du terrain pour évaluer les caractéristiques de compactage. Ce système, qui fonctionne aussi bien avec des configurations à un ou quatre tambours, lisses ou à pieds dameurs, détecte la résistance au roulement du matériau à compacter (correspondant à la mesure de sa résistance de portance) pour déterminer le degré de compactage.

Contrairement aux systèmes de mesure du compactage par accéléromètre, le système MDP est parfaitement compatible avec les appareils de mesure portables et une grande variété d'applications. En outre, il effectue les mesures plus près de la profondeur de la couche de matériaux, semi-cohésifs ou granuleux, avec moins de variabilité. Les conducteurs peuvent rapidement déterminer la valeur MDP cible correspondant aux spécifications de compactage et peuvent se fier au moniteur MDP intuitif en cabine pour évaluer la progression du compactage.

La technologie de mesure MDP est l'élément de base du système complet de contrôle du compactage Cat, un système évolutif conçu pour s'adapter à une large gamme de besoins et d'applications. La fonctionnalité de cartographie, avec deux niveaux de précision, permet au conducteur de contrôler facilement la progression du compactage et de s'assurer que celui-ci est de qualité homogène.

Les données de compactage peuvent être téléchargées et transmises sans fil vers l'interface utilisateur en ligne VisionLink® pour être analysées et générer des rapports sur ordinateur ou autre appareil mobile. L'ensemble du système contribue à atteindre une productivité, une qualité de travail et une rentabilité optimales.

Poste de conduite, sécurité, entretien

La productivité du conducteur est garantie par la cabine spacieuse et confortable du 825K. Équipée d'une commande automatique de la température, elle est pressurisée par air filtré pour garantir un environnement propre et est dotée d'un siège à suspension pneumatique. Elle est fixée au châssis avec un système conçu pour réduire les vibrations et le niveau sonore en cabine. 

Le système STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, commande de direction et de transmission intégrée) de Cat permet au conducteur de contrôler totalement le 825K de la main gauche. Le manipulateur de commande d'équipement électrohydraulique offre une réponse précise et proportionnelle. Le système de commande d'équipement est également doté de butées de vérin à commande électronique et de crans souples. Pour plus de commodité et de sécurité, la pédale gauche de la cabine sert de dispositif de décélération du moteur, de dispositif de neutralisation de la transmission et de frein.

Les utilisateurs peuvent entrer dans la cabine et en sortir en toute sécurité et en toute commodité grâce aux échelles (gauche et droite) à angles réduits et à l'éclairage standard. Grâce à la console STIC rabattable, l'accès au siège est facilité. Les mains courantes et surfaces de marche antidérapantes permettent d'éviter les glissades. Le conducteur d'un modèle 825K bénéficie d'une meilleure vue sur le chantier grâce à la caméra de vision arrière disponible et au système DETECT Cat, qui surveille la zone de travail et signale tout danger potentiel sur la trajectoire de la machine. Les lampes stroboscopiques à diodes montées sur la cabine de série signalent la présence du 825K aux travailleurs situés à proximité.

La conception du 825K facilite également l'entretien périodique : les points d'entretien sont accessibles depuis le sol ou de larges plates-formes, les portes pivotantes offrent un large espace pour travailler, les robinets de vidange écologiques sont simples à utiliser et évitent les déversements, les regards de niveau permettent de déterminer rapidement la qualité et le niveau du liquide et les refroidisseurs d'huile pivotants sont faciles à nettoyer. Le centre d'entretien placé au niveau du sol est équipé d'un disjoncteur électrique, d'un contacteur d'arrêt d'urgence et d'un contacteur d'éclairage de l'échelle.

Spécifications de la machine

Moteur C15 ACERT Cat
Puissance nette, HP (kW) 402 (302)
Poids max., lb (kg) 78,326 (35 528)
Poids des roues, lb (kg) 16,167 (7 333)
Diamètre de tambour, in (mm) 51.1 (1 299)
Largeur de tambour, in (mm) 44.3 (1 125)
Nombre de pointes par roue

65

Diamètre de roue, in (mm) 65.8 (1 672)
Vitesse d'avancée maxi, mph (km/h) 10.7 (17.2)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.


Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo