Modèle D8R Cat® conçu pour offrir une longue durée de vie dans les applications difficiles, garantir le confort et la sécurité du conducteur, et faciliter l'entretien périodique

Pour diffusion en Afrique et dans la CEI : mars 2015
Numéro du communiqué : 38PR15

Depuis 1935, le Bouteur à chenilles D8 Cat® fait ses preuves en prenant en charge les applications les plus exigeantes dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, qu'il s'agisse de roche, de sable désertique ou de froid extrême. Le nouveau D8R associe la robustesse, la longue durée de vie et la fiabilité de ses prédécesseurs à des caractéristiques qui améliorent encore davantage la sécurité et le confort du conducteur. L'entretien périodique est également simplifié.

La nouvelle cabine du modèle D8R est dotée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) et offre une visibilité accrue (notamment sur les côtés de la machine). Elle est également plus silencieuse et mieux pressurisée pour empêcher l'infiltration de poussière, ce qui permet d'améliorer la propreté du poste de conduite. Les nouvelles commandes pilotées du circuit hydraulique d'équipement réduisent les efforts du conducteur et offrent un fonctionnement plus régulier, précis et réactif.

Des fonctionnalités ont été ajoutées pour plus de commodité, notamment la commande de direction et de sélection de gamme avec une seule poignée, ainsi que la direction par poignée, qui permettent au D8R de travailler avec plus de précision à proximité de structures, de piquets de niveau ou d'autres équipements. Le tableau de bord repensé permet au conducteur de lire les indicateurs analogiques en un coup d'œil, et la centrale de surveillance électronique Cat informe en permanence le conducteur des conditions de fonctionnement de la machine.

Facilité d'entretien, télématique, valeur ajoutée

Pour garantir un entretien périodique simple et rapide, la conception du modèle D8R est dotée de regards de niveau et de points d'entretien regroupés. Elle permet également d'effectuer rapidement le ravitaillement en carburant et d'accéder aisément au compartiment moteur. La conception modulaire de la machine offre un accès facile aux principaux composants du groupe motopropulseur pour leur entretien ou leur remplacement. Les faisceaux de radiateur individuels peuvent en outre être remplacés facilement. Tout cela permet de réduire les coûts et les immobilisations.

Le système télématique Product Link™, qui fonctionne avec l'interface utilisateur VisionLink®  Caterpillar, permet d'accéder au moment opportun à des données importantes concernant la machine, notamment son emplacement, ses codes incident et ses heures de service.

Afin d'offrir aux clients une grande valeur ajoutée, le modèle D8R est conçu pour durer au-delà d'un cycle de vie. Les options Cat Certified Rebuild and Remanufacturing peuvent prolonger la durée de service de la machine et réduire les coûts d'exploitation totaux.

Caractéristiques haut de gamme

Le modèle D8R utilise le Moteur 3406C DITA Cat éprouvé sur le terrain, avec un système d'injection de carburant mécanique fiable, ce qui lui confère la puissance nécessaire pour déplacer les matériaux les plus difficiles. Le circuit de refroidissement modulaire avancé du moteur offre en outre une capacité de refroidissement optimale avec un débit d'air accru pour travailler dans les environnement les plus exigeants. Le D8R est disponible en versions Désert et Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets, spécialement équipées pour travailler plus efficacement dans ces environnements difficiles.

Grâce à la direction différentielle, le D8R maintient la puissance sur les deux chaînes dans les virages, ce qui offre des charges régulières de la lame et une production accrue. Par ailleurs, le circuit hydraulique à détection de charge, qui utilise une pompe d'équipement dédiée, ajuste en permanence la puissance hydraulique pour une efficacité optimale.

Le train de roulement du D8R, avec la roue d'entraînement surélevée Caterpillar, est en outre entièrement suspendu pour offrir un contact maximal avec le sol, en particulier sur les terrains accidentés. Cela se traduit par une traction plus élevée, un patinage des chaînes réduit, un meilleur équilibre et une conduite plus souple. Le D8R est disponible en configuration standard et à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure), et peut être équipé de différentes lames, notamment universelles, semi-universelles et orientables. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour connaître les modèles et les configurations disponibles dans votre région.  

Spécifications de la machine

 Moteur

 3406C DITA Cat

 Puissance nette maximale, kW (HP) (J1349)

 239 (320)

 Poids en ordre de marche, kg (lb) (lame SU [semi-universal, semi-universelle])

 37 557 (82,800)

 Plage de capacités de lame, m3 (yd3)

 4,7-11,7 (6,1-15,3)

###

Note aux rédacteurs :  Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo