Le chargeur à bras télescopique compact Cat® TH255C est puissant et polyvalent

Pour communication partout dans le monde (sauf en Chine) : février 2014
Numéro de communication : 42PR14

Le nouveau chargeur à bras télescopique Cat®  TH255C, doté d'une capacité de charge nominale de 2 500 kg (5 500 lb) et d'une hauteur maximale de levage de 5 600 mm (18,33 pi), adopte une conception puissante et compacte qui s'adapte à une grande variété d'outils de travail et à diverses applications, ce qui en fait une machine exceptionnellement polyvalente. Au cœur du TH255C se trouve un nouveau moteur, offert dans une version respectant les normes antipollution américaines Tier 4 final de l'EPA et le niveau IIIB de l'Union européenne ou dans une version respectant les normes américaines Tier 3 de l'EPA ou le niveau IIIA de l'Union européenne pour les régions dont la réglementation est moins exigeante, ainsi qu'un système d'entraînement hydrostatique puissant pour obtenir davantage de traction sur terrain difficile.

Le TH255C utilise un nouveau moteur à haut rendement énergétique de 2,9 litres et d'une puissance de 55 kW (74 hp). Le nouvel ensemble de refroidissement est équipé d'un ventilateur à entraînement hydraulique et à vitesse variable doté d'un mode de marche arrière à vitesse variable. Le bloc moteur a été redessiné pour être adapté au nouveau moteur et est équipé d'un nouveau système de montage de l'échappement et d'un capot abaissé qui offre vraiment davantage de visibilité vers la droite de la machine.

La transmission hydrostatique du TH255C contient une pompe à pistons à cylindrée variable et un moteur à piston à cylindrée variable, qui s'associent pour appliquer efficacement la puissance aux roues sans que l'opérateur ait besoin de changer de vitesse. Le contrôle du système de propulsion à quatre roues motrices du TH255C complète son circuit de direction à trois modes pour permettre le placement précis des charges. Une pédale d'accélération électronique fait réagir le moteur instantanément et contribue ainsi à améliorer le contrôle général.

Les nouveaux essieux du TH255C possèdent des moyeux de démultiplication finale et de nouveaux ensembles de roues de grande taille avec fixation à huit boulons. Les nouveaux essieux apportent durabilité et fiabilité, tout comme l'ajout de brosses au niveau de la flèche. Parmi les autres nouvelles caractéristiques, il faut citer un faisceau électrique amélioré et un système de climatisation au plafond sur certains modèles.

Dans la cabine de conduite, un nouveau bloc d'instruments et un tableau de bord permettent de surveiller les performances de la machine en un coup d'œil, et la disposition intuitive des commandes – comprenant un manipulateur électrohydraulique unique – offre à l'opérateur davantage de confort, d'efficacité et de sécurité. Grâce aux poignées et aux marches judicieusement placées, l'entrée et la sortie de la cabine s'effectuent aisément et en sécurité.

Afin d'être encore plus polyvalent, le TH255C est équipé d'une attache rapide standard universelle, compatible avec de nombreux outils de travail du chargeur compact rigide Cat.

Les coûts généraux de propriété du TH255C sont réduits grâce à sa facilité d'entretien : tous les points d'entretien de routine sont accessibles à partir du sol et l'entretien quotidien se limite à une vérification des niveaux de liquides et à une inspection extérieure du véhicule. 

Caractéristiques techniques

Capacité de charge nominale

2 500 kg (5 500 lb)

Hauteur maximale de levage

5 600 mm (18,33 pi)

Capacité à la hauteur maximale

1 360 kg (3 000 lb)

Portée maximale vers l'avant

3 300 mm (10,92 pi)

Capacité à la portée maximale

771 kg (1 700 lb)

Hauteur du toit de la cabine

1 900 mm (74,8 pi)

Largeur hors tout

1 800 mm (71,5 pi)

Poids en ordre de marche

4 999 kg (11 000 lb)

Puissance brute

55 kW (74 hp)

Type de transmission

Hydrostatique

Pression de décharge hydraulique

241 bar (3 500 lb/po²)

Débit hydraulique maximal

72,3 l/min (19,1 gal/min)

 

Image 1

Image 2

 

###

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives au produit ne sont publiées qu'après que Caterpillar a reçu la confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont en vente dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier l'offre et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo