Le Chargeur à bras télescopique agricole TH306D Cat® associe compacité, manœuvrabilité, performances puissantes et confort du conducteur

Pour diffusion mondiale, hors Japon : janvier 2017  
Numéro du communiqué : 6PR17

Dernier-né de la gamme de Chargeurs à bras télescopique agricoles Cat®, le TH306D compact est spécialement conçu pour les opérations agricoles nécessitant une machine extrêmement manœuvrable capable de pénétrer dans les petits bâtiments ou les hangars à bestiaux et offrant la puissance et la capacité de levage d'un chargeur à bras télescopique traditionnel. Capable d'affronter une large variété de tâches, comme le chargement de tombereaux, le déplacement du grain, l'empilement de balles et l'entretien de l'exploitation, le nouveau TH306D est doté d'une transmission hydrostatique et d'un puissant circuit hydraulique. D'un niveau de confort inégalé et facile à entretenir, il est également équipé de l'indicateur adaptatif de stabilité longitudinale exclusif de Caterpillar.

Les dimensions étroites du châssis du TH306D et son diamètre de braquage compact garantissent une agilité exceptionnelle dans les espaces réduits. En outre, sa capacité de manipulation de charge élevée (hauteur de levage de  5 800 mm (19 pieds), portée avant maximale de  2 800 mm (10,1 pieds) et capacité de charge nominale de 2 800 kg (6 173 livres)) permet à ce nouveau modèle de s'atteler aux tâches les plus difficiles. Pour ajouter une touche de polyvalence à ces spécifications de base, le TH306D peut faire appel à une large gamme d'outils de travail, y compris les fourches à palettes, les fourches pour grumes, les outils de manutention de balles, les fourches pour engrais et divers godets.

La timonerie en Z améliorée assure une rotation et une vitesse de l'attache optimales, idéales pour les opérations avec un godet, tandis que l'attache manuelle standard ou l'attache hydraulique en option, toutes deux dotées de l'interface IT Cat, facilitent et accélèrent le changement d'outil. De plus, un circuit hydraulique auxiliaire standard est raccordé à la tête de flèche pour gérer les outils de travail électriques. Le circuit hydraulique du TH306D fait appel à une technologie d'amortissement des vérins, qui amortit l'impact des sections de flèche télescopiques.

Le moteur quatre cylindres 3,6 L économe en carburant du TH306D produit 74,4 kW (100 HP de puissance brute) et est conforme aux normes sur les émissions européenne Stage IV et américaine Tier 4 Final de l'EPA, ou équivalent aux normes Stage IIIA et Tier 3 pour les pays non réglementés ou à faible réglementation. Le système DOC/SCR ne requiert aucun entretien autre qu'un simple remplissage périodique de DEF (liquide d'échappement diesel). La transmission hydrostatique du nouveau modèle offre deux plages de vitesses en marche avant/arrière qui peuvent être sélectionnées à la volée. La transmission est conçue pour garantir des performances puissantes et continues lors de l'utilisation d'outils de travail montés à l'avant ou du remorquage de charges lourdes. Le TH306D à quatre roues motrices est équipé d'essieux extra-robustes dotés de moyeux de réduction planétaire et d'un différentiel avant à glissement limité. En outre, un large choix de pneus permet d'adapter le TH306D en fonction de son application, pour des performances et une durée de vie des pneus optimales.

Le TH306D est doté d'un circuit hydraulique à pompe à pignon robuste, qui offre une réponse rapide pour toutes les fonctions de flèche. L'indicateur adaptatif de stabilité longitudinale propose un mode passif, qui permet au circuit hydraulique de continuer à fonctionner normalement, sans coupure, lorsqu'un rapport est enclenché et que le frein de stationnement est desserré. Cette fonction intelligente supprime la nécessité d'appuyer sur un contacteur de neutralisation ou de faire marche arrière pour réengager les fonctions hydrauliques.

Poste de conduite

Le poste de conduite du TH306D est conçu pour offrir confort et commodité, avec un niveau sonore en cabine de seulement 75 dB(A).   Pour plus de commodité, le manipulateur multifonction comporte les commandes de transmission et les commandes des fonctions hydrauliques auxiliaires. Un système de climatisation puissant maintient la température de la cabine à un niveau confortable quelles que soient les conditions climatiques, et la visibilité est améliorée grâce au point de pivot de flèche abaissé et à la cabine surélevée. Une caméra de vision arrière et des capteurs périphériques renforcent encore davantage la sécurité sur le chantier.

Le système d'affichage  avancé offre au conducteur un accès rapide aux informations supplémentaires, y compris les diagrammes  de charges, les calendriers d'entretien et les images de la caméra de vision arrière. L'affichage permet également de régler les niveaux de réponse hydraulique, les modes de conduite et les intervalles d'inversion de sens de marche du ventilateur. Lorsque des outils de travail différents sont sélectionnés, l'affichage indique automatiquement les diagrammes de charges appropriés. Des codes programmables constituent en outre un élément dissuasif contre le vol.

Pour plus de confort du conducteur, la fonction de suspension de flèche intelligente, activée via un contacteur situé sur le manipulateur, garantit que la flèche suit automatiquement la configuration du terrain. Tant que le contacteur est enfoncé, les outils de travail évitent ainsi de racler le sol. Cette fonction vient compléter le système antitangage, qui amortit les mouvements de la flèche sur terrain difficile lorsque le TH306D circule à des vitesses supérieures ou égales à 5 km/h (3 mph).

Entretien et technologie

Afin de simplifier l'entretien régulier, des contrôles de diagnostic peuvent être réalisés via l'écran d'affichage. Les éléments d'entretien quotidiens, comme les points de remplissage, le réservoir de lave-glace et le filtre à air, sont accessibles au niveau du sol. Le positionnement longitudinal du moteur et le grand capot permettent d'accéder facilement au moteur, au bloc de refroidissement et aux composants hydrauliques. Les filtres sont montés à la verticale pour un remplacement sans déversement ; leur capacité de filtration au micron protège même contre les plus petits contaminants.

Le grand bloc de refroidissement du TH306D est conçu pour répondre aux besoins du secteur agricole. Le ventilateur hydraulique à vitesse variable et à sens de marche inversé protège les faisceaux de refroidissement verticaux des débris et peut être programmé pour fonctionner à des intervalles optimums. Le résultat : une machine capable de fonctionner efficacement et de façon fiable par toutes les températures ambiantes.

Grâce aux technologies LINK telles que le système Product Link™ en option, les propriétaires peuvent se connecter sans fil à leur équipement et accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic pour l'analyse et le compte-rendu via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation.

 

Spécifications de la TH306D

   

Moteur

TDC3.6 L4

Puissance brute

74,4 kW (100 HP)

Poids en ordre de marche avec fourches

6 168 kg (13 598 lb)

Capacité de charge nominale

2 800 kg (6 173 lb)

Hauteur de levage max.

5 800 mm (19 ft)

Capacité à la hauteur de levage max.

2 500 kg (5 512 lb)

Portée avant max.

3 100 mm (10,1 ft)

Vitesse de translation max.

20 km/h (12,4 mph)

Rayon de braquage externe pneus inclus

3 700 mm (12,1 ft)

Vitesse max. avant &arrière

32 km/h (19,9 mph)

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo