Les Chargeurs à bras télescopique TH414C, TH417C et TH514C Cat® bénéficient d'un nouveau moteur et d'une nouvelle transmission, pour une polyvalence inégalée.

Pour diffusion en Europe : septembre 2013
Numéro du communiqué : 273PR13

Équipés d'un nouveau Moteur C3.4B Cat® de 76 kW (101 hp) conforme à la norme européenne Niveau IIIB, les Chargeurs à bras télescopiques TH414C, TH417C et TH514C présentent de nouvelles caractéristiques permettant d'améliorer les performances, la polyvalence ainsi que la facilité d'utilisation et d'entretien. La hauteur de levage maximale des nouveaux modèles passe de 13,70 m (45 ft) à 17,30 m (56,75 ft) et la capacité de charge maximale, de 3 700 kg (8 175 lb) à 4 999 kg (11 000 lb). Pour des performances optimales et une sécurité accrue, chaque nouvelle machine présente un long empattement, un centre de gravité bas et un rayon de braquage court.

Offrant des possibilités d'utilisation optimales, les nouveaux modèles de la série C sont compatibles avec une large gamme d'outils de travail Cat grâce à l'attache pour porte-outils intégrée de série. L'attache hydraulique en option permet au conducteur de changer les outils de travail non motorisés depuis la cabine, pour plus de sécurité et de confort. Pour les outils alimentés, un circuit hydraulique auxiliaire à débit continu sélectionnable garantit une productivité optimale. Le circuit auxiliaire fournit un débit intermittent de 80 l/min (21 gpm) et un débit continu de 60 l/min (16 gpm) à une pression maximale de 250 bar (3 675 psi).

Le puissant circuit hydraulique d'équipement destiné aux chargeurs à bras télescopique de la série C comporte un nouveau système de détection de charge/régulation du couple, une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable et un répartiteur de débit qui permettent au conducteur d'enclencher trois fonctions hydrauliques en même temps. En vue d'améliorer le contrôle, le circuit permet de fournir un débit hydraulique maximal à faible régime moteur, ce qui facilite le positionnement précis des charges lourdes. Grâce à un potentiel de production accru, des économies de carburant, une durée de vie prolongée et des niveaux sonores réduits, le nouveau circuit hydraulique augmente la valeur ajoutée pour le client.

Les modèles de la série C Cat se distinguent par leurs cabines spacieuses et confortables. Celles-ci sont dotées de commandes intuitives, parmi lesquelles un manipulateur électrohydraulique unique à moindre effort qui offre des fonctions auxiliaires et des fonctions de flèche proportionnelles et utilisables simultanément, ainsi que des commandes de direction et de rapport pour la nouvelle transmission 4F/3R, qui offre des vitesses de translation allant jusqu'à 30 km/h (18,6 mph).

Dotée d'une alimentation en huile indépendante permettant de maintenir la qualité de l'huile pour des performances et une fiabilité optimales, la nouvelle transmission powershift utilise un convertisseur de couple pour assurer un contrôle souple et précis des déplacements sur terrain accidenté. Les nouveaux modèles offrent une flexibilité d'utilisation accrue grâce à deux choix de pneus qui permettent de configurer la machine pour obtenir des performances optimales sur tous les types de chantiers.

En plus d'une excellente précision des commandes, le circuit de direction à trois modes permet au conducteur de positionner avec précision la machine, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité sur le chantier. Les poignées et marches stratégiquement placées permettent d'entrer et de sortir facilement de la cabine, en toute sécurité. Un cadre de protection en cas de retournement intégré permet également de protéger le conducteur.

Afin de réduire l'entretien périodique et les coûts d'exploitation globaux, les chargeurs à bras télescopiques de la série C Cat permettent des intervalles de vidange d'huile moteur de 500 heures et sont équipés d'arbres d'entraînement sans entretien ainsi que de graisseurs groupés pour berceau d'essieu arrière et vérin de compensation. Tous les filtres sont faciles d'accès et un menu d'entretien est accessible sur l'écran LCD au moyen du clavier de la machine.

Spécifications

  TH414C TH417C TH514C  
  10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Capacité de charge nominale, kg (lb) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Hauteur de levage maximale, mm, (ft) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Charge à hauteur maximale, kg (lb) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Portée avant maximale, mm (ft) 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Charge à portée maximale, kg (lb) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo