Caterpillar élargit son offre de grandes machines pour proposer des pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant pour applications spécialisées

Pour diffusion mondiale : Novembre 2016 
Numéro du communiqué : 526PR16

Caterpillar OEM Solutions élargit son offre de grandes machines pour proposer des pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant pesant plus de 100 t. Afin de prendre en charge des équipements avant spéciaux plus grands, avec de meilleures fonctionnalités et une flexibilité accrue, Caterpillar propose désormais les Pelles chargeuses hydrauliques 6015B à 6090 Cat® dans une configuration sans équipement avant, pour les applications mobiles et avec montage sur socle. Ces machines offrent une puissance comprise entre 606 kW et 3 360 kW (813 HP et 4 500 HP).

Les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant sont disponibles auprès des concessionnaires Cat du monde entier. Elles constituent des plates-formes solides et puissantes pour augmenter la productivité dans de nombreux secteurs et applications. Ces machines peuvent être utilisées dans de nombreuses applications spécialisées : construction lourde et navale, dragage et protection de l'environnement marin, carrières et agrégats, manutention des matériaux en vrac et démolition.

Plusieurs versions différentes sont disponibles pour s'adapter à chaque application. Les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant sont généralement combinées à des équipements avant et à des outils de travail non standard. Elles peuvent fonctionner au diesel ou avec une alimentation CA, pour une souplesse d’utilisation encore plus importante. De plus, des versions avec partie supérieure uniquement sont disponibles pour une installation permanente sur socle, une configuration fréquente dans le cadre du dragage et de la manutention. Le châssis porte-tourelle standard peut servir de plate-forme de montage structurelle pour la partie supérieure, qui peut être fournie avec ou sans système réducteur d'orientation. Pour les applications nécessitant un grand train de roulement à chaînes, les trains de roulement de pelles chargeuses hydrauliques constituent des plates-formes mobiles complètes permettant de supporter des charges supérieures à 100 t. 

Grâce aux différentes versions de pelle chargeuse hydraulique sans équipement avant Cat, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Optimisation de votre équipement en commandant uniquement les composants requis
  • Prise en charge d'outils de travails plus grands et plus variés
  • Stabilité accrue afin de commander le godet ou tout autre outil avec précision
  • Durée de vie et fiabilité optimisées des trains de roulement Cat
  • Meilleure compatibilité de votre parc avec des machines d’un poids supérieur à 100 t

Résultat de décennies d’expérience acquise dans l'exploitation minière, l’excavation et la manutention, les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant utilisent des technologies Cat éprouvées qui garantissent une productivité élevée, une longue durée de vie et une grande fiabilité.

Pour obtenir de plus amples informations concernant le choix d'une version de pelle chargeuse hydraulique, l’acquisition d'équipements non standard, ou tout autre sujet, veuillez contacter Caterpillar OEM Solutions à l’adresse oem_solutions@cat.com ou consulter le site Internet www.cat.com/oemsolutions

 

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact www.cat.com/requestCatinfo