Les Pelles hydrauliques sur pneus M315D2 et M317D2 à haut rendement énergétique de Cat® offrent une plus longue durée de vie et une plus grande facilité d'entretien

   

Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient (sauf Israël et Turquie) et en Amérique du Sud (sauf Brésil),
en Asie (sauf Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Japon), à Taïwan (M315D2 uniquement) :  mai 2017
Numéro du communiqué : 291PR17


Les Pelles hydrauliques sur pneus M315 et M317 de Cat® sont réputées dans le monde entier pour leurs performances fiables, leur longue durée de vie, leur polyvalence, leur rendement énergétique, leurs faibles coûts d'exploitation et leur simplicité d'entretien. Les nouveaux modèles de la série "D2" (M315D2 et M317D2) s'appuient sur ces avantages et proposent en outre un système d'injection de carburant robuste, des configurations de timonerie avant polyvalentes, une capacité accrue pour les outils de travail et de nouvelles options de confort du conducteur.

Moteur raffiné

Le nouveau Moteur C4.4 ACERT™ Cat est conforme aux normes chinoises sur les émissions Stage III pour les moteurs non routiers et aux normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et à la norme européenne Stage IIIA, tout en offrant les mêmes niveaux de puissance et d'économie de carburant que ses prédécesseurs en mode de travail et de transport. Le Moteur C4.4 ACERT contribue également à la fiabilité des machines, grâce à un circuit de carburant adapté aux différentes qualités de carburant du monde entier. Le filtre à carburant/séparateur d'eau primaire est doté d'un contacteur d'eau dans le carburant qui indique lorsqu'une purge est nécessaire, réduisant ainsi le risque de contamination du circuit de carburant. Un filtre à carburant secondaire supplémentaire a été ajouté pour améliorer encore les capacités de filtration.

Flexibilité et polyvalence

Polyvalentes par nature et efficaces sur les surfaces préparées comme hors route, les pelles hydrauliques sur pneus de Cat peuvent circuler indépendamment entre les chantiers à des vitesses élevées (jusqu'à 37 km/h), pour des temps de trajet et des coûts de transport réduits. Les nouveaux modèles font également office d'engins utilitaires pour le déplacement de matériaux sur le chantier.

Deux options de bras sont disponibles pour chaque modèle. Une flèche monobloc assure un fonctionnement en toute simplicité dans toutes les applications, qu'il s'agisse de charger des tombereaux, de travailler contre la lame à proximité de la machine ou d'obtenir une profondeur et une portée d'excavation maximale. La flèche à géométrie variable (VA) offre une visibilité optimisée sur le côté droit, un meilleur équilibre pour les déplacements sur route, ainsi qu'une polyvalence supérieure lors des travaux en espace confiné ou du levage de charges lourdes. À des fins de refoulement, les nouveaux modèles sont équipés d'une lame radiale et peuvent être dotés de stabilisateurs pour une meilleure stabilité.

Les équipements Cat sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux pelles hydrauliques et sont adaptés aux machines de la marque. Les nouvelles pelles hydrauliques sur pneus sont disponibles avec une large gamme d'équipements, parmi lesquels des attaches rapides, godets spécialisés, marteaux, pinces universelles, compacteurs à plaque vibrante et haveuses.

Confort du conducteur

Spacieux et confortable, le poste de conduite propose différentes options de sièges (dont l'assise chauffée et le réglage automatique en fonction du poids), la climatisation automatique de série, de faibles niveaux de bruit et une disposition ergonomique des commandes pour une grande facilité d'utilisation. Les larges surfaces vitrées assurent une visibilité optimale et les ensembles d'éclairage garantissent une sécurité supplémentaire. L'accès à la cabine se fait de façon pratique, avec des mains courantes bien positionnées qui permettent de conserver trois points de contact à tout moment. Des plaques antidérapantes sur toutes les passerelles et les marches réduisent les risques de glissade.

Facilité d'entretien et technologie

Toutes les opérations de maintenance quotidiennes peuvent être réalisées au niveau du sol pour plus de sécurité. Les points d'entretien sont centralisés pour plus de commodité et afin de réduire les immobilisations.

Les modèles M315D2 et M317D2 sont équipés du système Product Link™ de Cat, parfaitement intégré aux systèmes de la machine et qui fournit des informations utiles au bon moment afin de gérer efficacement les équipements et les coûts associés. La surveillance à distance via l'application Web VisionLink® permet d'accéder à des données telles que l'emplacement, les alertes de sécurité, la consommation de carburant, les temps d'inactivité et de fonctionnement, et les codes de diagnostic/d'événement. Savoir où l'équipement se trouve et quel type de travail il réalise et connaître ses performances et son état général permet aux propriétaires d'améliorer l'efficacité globale des opérations et de réduire les coûts d'exploitation.  

 

Spécifications de la M315D2 & M317D2

     

Moteur

C4.4 ACERT Cat

C4.4 ACERT Cat

Puissance nette ISO14396 (ch/kW)

147/108

147/108

Poids en ordre de marche (kg)

13 500 à 15 200

15 300 à 17 500

Profondeur d'excavation max. (mm)

5 300

6 090

Capacité type du godet (m³)

0.6  

0.8

Vitesse max. (km/h)

37

34

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo