La Pelle Hydraulique 330D2 L Cat® à haut rendement énergétique offre des performances élevées, une grande polyvalence au cours de l'application, une fiabilité supérieure et une longue durée de vie

Pour diffusion en Amérique du Sud, à l'exclusion du Brésil, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la CEI, de Taïwan, de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie & et de l'Inde : décembre 2015
Numéro du communiqué : 363PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 330D2 L Cat® affiche un poids maximal en ordre de marche de 30 305 kg. Elle est équipée d'un Moteur C7.1 ACERT™ Cat de 157 kW à haut rendement énergétique, conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2/européennes Stage II. Elle utilise une filtration de carburant en trois étapes pour assurer une protection optimale des composants d'alimentation en carburant dans les régions où la qualité du carburant est moindre. La nouvelle machine est conçue pour assurer haute productivité, polyvalence, coûts d'exploitation réduits, fiabilité exceptionnelle et longue durée de vie grâce aux structures principales extra-robustes sur l'ensemble de la machine. Elle offre des caractéristiques de grande qualité qui incluent un circuit hydraulique puissant équipé de circuits auxiliaires, une cabine silencieuse et confortable qui permet une productivité optimale du conducteur, et un entretien de routine facile et rapide pour des coûts d'exploitation réduits.

Moteur et circuit hydraulique

Un système de commande de régime moteur automatique réduit le régime moteur en l'absence de charge ou sous charge légère pour permettre des économies de carburant supplémentaires. La vitesse du ventilateur variable s'adapte automatiquement aux besoins exacts en refroidissement de la machine, permettant ainsi de réduire les niveaux de bruits et la consommation de carburant. Le filtre à air à joint radial est équipé d'un faisceau à double couche pour une capacité de filtration maximale ; un indicateur de restriction affiche lorsqu'une opération d'entretien est requise. Le système d'admission d'air est également protégé grâce un préfiltre efficace. En outre, grâce à la pompe électrique d'amorçage de carburant, vous n'avez plus à amorcer manuellement le carburant après le remplacement du filtre. Elle limite également le risque de contamination du carburant en empêchant le retour du carburant non filtré lorsque le filtre est remplacé.

La Pelle hydraulique 330D2 L intègre un circuit hydraulique à commande pilote puissant avec deux pompes principales qui produisent des débits d'équipement allant jusqu'à 480 l/min à une pression de décharge de 35 MPa. Le circuit est conçu pour exploiter 100 % de la puissance moteur pour une efficacité hydraulique maximale. Les vannes de régénération des cycles de vitesse des circuits d'abaissement de la flèche et de rappel du bras réduisent les besoins en débit hydraulique, préservent le carburant et réduisent les coûts d'exploitation.

Les amortisseurs de cylindre absorbent les chocs dans les circuits de la flèche et du bras pour protéger les composants hydrauliques et améliorer le confort du conducteur. Les circuits de commande de distributeur hydraulique auxiliaire permettent une plus grande polyvalence, mais également d'utiliser des outils de travail haute et moyenne pression, tels que les cisailles, les grappins, les marteaux, les broyeurs, les cisailles universelles et les compacteurs à plaque vibrante.

Structures

La Pelle hydraulique 330D2 L présente un long train de roulement avec 3 990 mm de chaîne au sol, offrant ainsi une grande plateforme pour des performances optimales lors d'opérations de creusement et de levage intensives. Un contrepoids de 5,9 t améliore les performances de levage des charges lourdes et des contrepoids boulonnés directement sur le châssis assurent une plus grande rigidité.

Le train de roulement est équipé de composants extra-robustes, de galets inférieurs scellés et lubrifiés et de chaînes scellées et lubrifiées par graisse. Le châssis porte-tourelle caissonné en forme de X extra-robuste résiste aux contraintes de torsion : il transfère les forces de travail du châssis principal aux imposants châssis porteurs formés à la presse. Les soudures de structure sont réalisées à 95 % par des robots, pour une pénétration trois fois supérieure à celle des soudures manuelles.

La Pelle hydraulique 330D2 L est compatible avec un large choix de configurations de timonerie avant pour s'adapter à l'application. La flèche normale extra-robuste de 6,15 mètres est renforcée et conçue pour être utilisée au cours d'applications extrêmes. Les flèches offrent deux options de bras : 3,2 mètres et 2,65 mères. Les flèches et bras sont basés sur une construction caissonnée en acier hautement résistant à la traction pour garantir des forces de creusement optimales.

La timonerie avant pour creusement intensif est conçue pour optimiser le rendement de la machine grâce à des forces de creusement supérieures et à un godet plus large. La flèche de 5,55 mètres présente une grande section transversale. Elle est par ailleurs renforcée par des plaques-chicanes internes pour une plus longue durée de vie. La flèche de creusement intensif utilise un bras de 2,5 mètres.

Les godets Cat pour la Pelle hydraulique 330D2 L sont conçus pour correspondre aux capacités de la machine et assurent une production élevée et une consommation de carburant réduite. Les godets comprennent des godets à usage normal pour matériaux modérément abrasifs et à faible impact, des configurations à usage intensif pour matériaux mixtes et sols cohésifs et des configurations à usage très intensif pour matériaux hautement abrasifs. Les attaches disponibles, notamment de type à accouplement par axes Cat, permettent de remplacer rapidement l'outil de travail.

Poste de conduite

Les conducteurs peuvent régler les consoles à manipulateur droite et gauche selon leur préférence. Les manipulateurs à faible effort permettent une commande précise et proportionnelle des fonctions hydrauliques. Un moniteur LCD haute résolution, programmable en 42 langues, avertit le conducteur en cas de températures ou de pressions anormales et l'alerte si un liquide/filtre doit être remplacé. Les larges surfaces vitrées permettant une visibilité à 360 °, la climatisation automatique à deux niveaux et les sièges à suspension entièrement réglables offrent un confort de conduite optimal.

Facilité d'entretien et technologie

Les portes de visite de la tourelle permettent d'accéder facilement depuis le sol aux pompes principales, filtre pilote, séparateur d'eau/filtre à carburant, radiateur, refroidisseurs d'huile, refroidisseur d'air d'alimentation et refroidisseur de carburant. Un bloc de graissage à distance facile d'accès, situé sur la flèche, permet de lubrifier les composants difficiles à atteindre, renforçant la sécurité et veillant ainsi à l'approvisionnement de tous les points de timonerie, afin de diminuer l'usure et de prolonger la durée de vie des composants. Les orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile permettent aux techniciens de prélever dans les circuits de circulation des échantillons fiables d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement.

Afin d'apporter une plus grande valeur ajoutée au client, La Pelle hydraulique 330D2 L peut être équipée de technologies Cat Connect, notamment Product Link, qui fournit des informations essentielles de fonctionnement de la machine via l'interface utilisateur VisionLink® . Ces informations comprennent l'emplacement de la machine, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes incidents. Pour une plus grande sécurité sur le chantier, les technologies Cat Detect combinent des technologies qui améliorent la vigilance du conducteur autour de la machine.  

Spécifications du modèle 330D2 L

   
MoteurC7.1 ACERT Cat
Puissance nette   (ISO 9249)157 kW
Poids en ordre de marche : min.28 955 kg **
Poids en ordre de marche : max.30 305 kg ***
Effort de traction à la barre d'attelage  248 kN
Pression hydraulique principale35 MPa
Débit hydraulique max.480 l/min
Plage de profondeur de creusement max.6 140 à 7 290 mm

Portée max. au niveau du sol

9 470 à 10 720 mm

** Configuration de flèche normale extra-robuste (HD, heavy-Duty)
*** Configuration de flèche pour creusement intensif

#####

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo