La 336D2 GC Cat® est conçue pour vous offrir une valeur optimale

Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : juillet 2015
Numéro du communiqué : 232PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 336D2 GC Cat®, avec un poids en ordre de marche de 32 900 kg, est conçue pour vous apporter une valeur optimale. Elle offre un rendement élevé dans un large éventail d'applications difficiles tout en consommant beaucoup moins de carburant grâce à son mode Éco. Toutes ses structures optimisées et son train de roulement particulièrement robuste lui assurent une longue durée de vie, tandis que ses composants éprouvés sur le terrain garantissent sa fiabilité jour après jour. Une gamme d'outils de travail augmente la polyvalence de la machine et sa spacieuse cabine offre au conducteur un environnement plus confortable, commode et sûr. Les technologies Cat Connect disponibles augmentent encore l'efficacité de la machine ainsi que la sécurité sur le chantier.

La 336D2 GC est équipée du Moteur à haut rendement énergétique C9 ACERT™ Cat d'une puissance nominale de 208 kW (ISO14396) conçu pour être conforme aux normes sur les émissions équivalant à EPA Tier 2 aux États-Unis et Stage II dans l'Union européenne. La gestion électronique des circuits de carburant et d'air optimise la puissance, et le régime constant du moteur contribue à réduire la consommation de carburant ainsi que les niveaux sonores. Le régime moteur est automatiquement réduit lors des applications à faible charge pour une économie de carburant encore supérieure. Un nouveau système de filtration de carburant en trois étapes élimine efficacement les contaminants dangereux en cas de mauvaise qualité du carburant. Il en résulte des temps d'immobilisation réduits et une protection optimale du moteur et des composants du circuit de carburant.

Le circuit hydraulique de la 336D2 GC fonctionne à une pression de décharge principale de 35 000 kPa et produit des débits hydrauliques optimisés au niveau de chacune des deux grandes pompes. Il délivre ainsi la puissance nécessaire pour prendre en charge toute une gamme de godets et d'outils de travail. Pour une efficacité et des économies supérieures, un capteur de pression électrique réduit le débit des pompes lors des applications à faible charge, et des vannes de régénération situées dans les circuits de la flèche et des bras recyclent efficacement le liquide hydraulique afin de réduire les charges sur les pompes. Un circuit hydraulique auxiliaire en option, capable de gérer des outils de travail électriques, accroît encore la polyvalence de la machine.

Structures

Le châssis principal optimisé de la 336D2 GC est renforcé au niveau des zones de fortes contraintes, comme le pied de la flèche, et son châssis porte-tourelle massif est conçu pour offrir à la machine résistance et longue durée de vie. Les châssis porteurs extralourds forment la base du train de roulement qui associe des composants en acier de haute qualité avec des chaînes lubrifiées réduisant le bruit produit par le train de roulement ainsi que l'usure interne.

La timonerie avant, composée d'une flèche normale de 6,5 m et d'un bras de 2,8 m, présente une conception multiplaque caissonnée, avec des structures en acier hautement résistant à la traction, intégrant des cloisons internes qui accroissent sa robustesse dans les applications difficiles. La timonerie intègre également des pièces moulées et forgées dans les zones soumises à de fortes contraintes, ainsi que des axes de pivot renforcés. De grand diamètre,
ils résistent à l'abrasion et sont faciles à remplacer si besoin est.

Polyvalente, la 336D2 GC accepte une vaste gamme de godets et d'outils de travail à claveter ou à attache rapide qui lui garantissent des performances et une durée de vie maximales dans son environnement de travail. La géométrie précise des godets facilite leur chargement, ce qui accélère les cycles d'excavation, augmente la production et permet d'économiser du carburant. Les options d'outils de travail comprennent des marteaux, grappins, cisailles, cisailles universelles, compacteurs et rippers. Grâce aux attaches Cat, l'utilisateur peut rapidement changer d'outil de travail et donc passer d'une tâche à une autre afin de maximiser l'utilisation de la machine.

Poste de conduite

Le poste de conduite ergonomique est spacieux, calme et confortable. Il est équipé d'un moniteur LCD facile à lire (avec prise en charge de 42 langues) qui présente les informations essentielles au conducteur, de commandes par manipulateur sans effort, d'une commande automatique de climatisation et d'un siège à suspension réglable pour satisfaire un grand nombre de conducteurs. La ventilation positive par air filtré fait circuler de l'air frais dans
la cabine et la pressurisation empêche la pénétration de poussière et de débris.

De grandes vitres procurent une visibilité panoramique et renforcent la sécurité sur le chantier. Les silentblocs en caoutchouc sur la cabine atténuent les vibrations et les sons transmis au poste de conduite, améliorant ainsi le confort et la productivité du conducteur.

Pour garantir la sécurité du conducteur, le levier hydraulique bloque l'ensemble des fonctions hydrauliques afin d'empêcher tout mouvement inopiné, et un contacteur situé au niveau du sol permet d'arrêter le moteur en cas d'urgence. Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur, et les surfaces de marche planes sont couvertes de plaques antidérapantes avec des boulons à tête fraisée pour limiter les risques de glissement.

Technologie

Les technologies Cat Connect intégrées ont été conçues pour offrir des améliorations dans trois domaines principaux : la gestion du parc, la productivité et la sécurité. Les technologies LINK incluent Product Link™ qui fournit un accès aux informations de gestion, comme l'emplacement des machines, les heures de service, la consommation de carburant, les temps d'inactivité et les codes incident, via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®.

Facilité d'entretien

Une pompe d'amorçage électrique supprime l'étape de remplissage des filtres à carburant avant installation et des orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•SSM) faciles d'accès permettent de collecter des échantillons dans les systèmes de circulation. Le radiateur et le refroidisseur d'huile sont montés côte à côte pour faciliter leur nettoyage. Les filtres à huile et à carburant dévissables sont accessibles depuis le sol. Les filtres hydrauliques sont encapsulés et une alerte indique lorsqu'un entretien est nécessaire. De grandes portes de visite pouvant se verrouiller en position pour plus de sécurité offrent un accès aux compartiments d'entretien et les points de graissage périodique sont facilement accessibles au niveau du sol.

Spécifications de la machine

Moteur

C9 ACERT Cat

Puissance (ISO 14396)

208 kW (279 hp)

Puissance nette (ISO 9249)

201 kW (270 hp)

Poids en ordre de marche

32 900 kg

Pression de décharge principale        

35 MPa

Débit hydraulique maximal

2 x 281 l/min

Profondeur d'excavation

7 110 mm

Portée horizontale

10 750 mm

Godet

1,64 m³

Effort de traction à la
barre d'attelage

302 kN

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur
ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité
des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo