La nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6015B Cat® déplace davantage de matériaux à moindre coût

Pour diffusion mondiale : novembre 2015
Numéro du communiqué : 395PR15

Conçue sur le modèle de la 5110B Cat®, robuste et productive, la nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6015B offre une meilleure productivité que les autres pelles chargeuses de 100 t. Cela s'explique par son moteur, le plus puissant de sa catégorie, son grand godet standard et sa charge utile de 14,6 t. Par rapport aux principales pelles chargeuses avec équipement standard, sa conception offre des cycles rapides et permet de charger en moins de passes les tombereaux d'une capacité de 55, 65 et 90 t.

La 6015B est équipée d’un seul Moteur C27 ACERT Cat, d'une puissance nominale de 606 kW. Comme pour toutes les pelles chargeuses hydrauliques, la puissance d’excavation et la rapidité des cycles d’excavation dépendent de la puissance du moteur. Équipé des outils d’attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) C70 sans marteau Cat, le grand godet standard de 8,1 m3 améliore la capacité de production. Grâce à lui, la 6015B peut charger un Tombereau 773 Cat en quatre passes, un 775 en cinq passes et un 777 en sept passes. Ces tombereaux sont généralement utilisés dans la construction lourde, dans les carrières et la production de granulats, et dans les exploitations minières de petite à moyenne taille du monde entier.

La 6015B n’est actuellement disponible qu’en configuration chargeuse-pelleteuse.

Efficacité

À la fois puissante et efficace, la 6015B est dotée de plusieurs atouts qui augmentent son rendement énergétique : technologies Caterpillar intégrées de commande du moteur, position libre de la flèche permettant de régénérer l'huile pour réduire la demande sur le moteur, circuit de refroidissement d’huile indépendant de celui du moteur, et régénération de l’énergie de tourelle grâce à son circuit à boucle fermée.

La technologie Cat de dosage automatique du débit permet d'utiliser la pompe hydraulique plus efficacement. Elle réduit également les pertes d’énergie et la consommation de carburant. La technologie à compensation de pression et priorité proportionnelle (PPPC, Proportional Priority Pressure Compensating), une exclusivité Cat, assure un débit hydraulique proportionnel aux besoins. Ainsi, lorsque les différentes fonctions (flèches bras et godet) sont utilisées simultanément, elles sont automatiquement hiérarchisées, garantissant souplesse, efficacité et maniabilité. Le système de compensation de la pression et du débit permet de distribuer uniquement la quantité nécessaire de fluide hydraulique, et ainsi de réduire l'accumulation de chaleur et l'usure des composants. 

Performances fiables

La conception de la 6015B s'inspire de la plate-forme du modèle 5110B, fiable et robuste. La machine dans son ensemble bénéficie par ailleurs de nombreux composants Cat éprouvés, tels que le moteur, le train de roulement et la cabine.

La partie avant de la 6015B est résistante et solide, mais suffisamment légère pour garantir des cycles rapides. La flèche et le bras sont constitués de moulages robustes en acier haute résistance, qui sont joints et soumis à un traitement thermique éliminant les contraintes. Ainsi, les structures ont une durée de vie optimale et une excellente résistance aux chocs et à l'usure, même dans des travaux d'excavation difficiles. La conception caissonnée assure une rigidité et une robustesse incomparables. Dans les zones soumises à de fortes charges, les moulages extra-robustes renforcent efficacement la solidité et la durabilité.

Le circuit de tourelle de la 6015B améliore la stabilité, la durée de vie des composants et donc le temps productif de la machine. Il comprend un roulement à rouleaux croisés de conception exclusive, avec engrenage interne étanche, relié à un circuit de lubrification automatique. Conçu par Caterpillar, le train de roulement permet d'exploiter au mieux les composants Cat et de renforcer la fiabilité de la machine.

Un nouveau système de filtration hydraulique a été intégré à la 6015B.  Une boucle de filtration indépendante assure la filtration en continu et garantit une propreté optimale et permanente de l'huile, pour des performances fiables du circuit hydraulique.

Sécurité et confort

La 6015B a été conçue pour offrir un accès et une sortie faciles. Des passerelles garantissent la sécurité des déplacements autour de la machine et une échelle d’accès motorisée, placée à 45°, est disponible en option. Grâce à la protection des fils et des flexibles, l’entretien de la machine est plus sûr. Les nombreux projecteurs, rétroviseurs et boutons d'arrêt d'urgence, positionnés de manière optimale, viennent renforcer la sécurité.

Les vitres de la cabine, grandes et larges, offrent une excellente visibilité panoramique sur le chantier. Le conducteur bénéficie ainsi d'une bonne perception de la situation lors de l’excavation, du chargement et des déplacements. De plus, plusieurs projecteurs haute puissance, positionnés de manière stratégique, et un essuie-glace extra-robuste permettent de conserver cette visibilité lorsque la luminosité est faible ou en cas d'intempéries.

La cabine est pressurisée pour empêcher la pénétration de poussière et le système de climatisation est entièrement automatique. Cela permet de maintenir une température constante dans la cabine et de garantir le confort du conducteur, quelles que soient les conditions climatiques. Les commandes sont ergonomiques et le conducteur peut régler la hauteur de la console du manipulateur selon ses préférences, indépendamment du siège. Les commandes électrohydrauliques garantissent par ailleurs des manœuvres précises et sûres.

Technologie et assistance Cat

La 6015B intègre des solutions technologiques Cat, telles que MineStar, VIMS et Product Link, qui permettent d’améliorer la productivité, l’entretien et la gestion des équipements. Comme tous les équipements Cat, la 6015B bénéficie du réseau de concessionnaires Cat, avec des techniciens d’entretien qualifiés, des centres de réparation d’exception et des pièces disponibles dans le monde entier pour garantir la rapidité des services.

Pour plus d’informations sur la Pelle chargeuse hydraulique 6015B, contactez votre concessionnaire Caterpillar local ou rendez-vous sur : www.cat.com

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo