Nouveaux Tracteurs pose-canalisations PL72, PL83 et PL87 Cat®

Pour diffusion mondiale, hors Japon : août 2015
Numéro du communiqué : 278PR15

Références établies du secteur de la pose de canalisations en termes de performances élevées, de fiabilité et de durabilité, les Tracteurs pose-canalisations PL72, PL83 et PL87 Cat® intègrent un groupe motopropulseur entièrement conçu par Cat avec direction différentielle et un circuit hydraulique à commande électronique qui permet de commander les fonctions de levage à l'aide d'un seul manipulateur. Des treuils indépendants à vitesse variable pour la flèche et le crochet offrent un contrôle précis, tandis que le système de contrepoids amélioré garantit un centre de gravité bas pour des performances optimales. Un nouveau cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-over Protection Structure) améliore la sécurité des postes de conduite, qu'ils soient ouverts ou fermés. Conçue sur mesure, la nouvelle cabine des tracteurs pose-canalisations est désormais pressurisée et intègre de nouvelles fonctionnalités pour le bien-être et le confort du conducteur.

Les nouveaux tracteurs pose-canalisations Cat sont conçus pour répondre aux exigences du secteur de la pose de canalisations en termes de capacité de levage accrue, de capacité en pente, de facilité d'utilisation, de performances et de facilité de transport. La capacité de levage nominale (au point d'équilibre) est de 90 000 lb (40 823 kg) pour le PL72, de 170 000 lb (77 111 kg) pour le PL83 et de 216 000 lb (97 972 kg) pour le PL87. Le train de roulement non suspendu à barbotin surélevé présente une grande surface de chaîne au sol qui procure une meilleure stabilité. Par ailleurs, les châssis et les carters principaux robustes des nouveaux modèles résistent aux contraintes d'utilisation.

Le Moteur C9.3 ACERT Cat du modèle PL72 présente une puissance nominale maximale de 257 HP (192 kW) ; le Moteur C15 ACERT Cat des modèles PL83 et PL87 présente une puissance nominale maximale de 363 HP (271 kW) ; tous les moteurs sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV sur les émissions. Les nouveaux modèles sont équipés du coupleur différentiel et de la transmission Powershift 3F/3R à commande électronique Cat. 

Composants de levage efficaces et durables

Les ensembles de treuil compacts des nouveaux tracteurs pose-canalisations présentent des freins à disques à bain d'huile qui garantissent souplesse d'utilisation et maintien des positions de la flèche et du crochet ; la conception modulaire à claveter des treuils permet un entretien rapide sur le terrain. Profilés, les segments de contrepoids offrent des performances de levage optimales et leur extension fonctionne par commande hydraulique, pour un équilibrage de charge et une hauteur de déversement optimaux. Sur les modèles PL83 et PL87, un nouveau contacteur électronique de désengagement garantit que les contrepoids sont rentrés dans la bonne position.

La flèche légère et robuste en acier à forte résistance à la traction possède une structure étroite qui améliore la visibilité sur le chantier. Les roulements remplaçables montés sur la flèche facilitent l'entretien et prolongent la durée de vie. Les nouveaux modèles PL83 et PL87 sont désormais dotés de deux flèches : 24 ft (7,31 m) et 28 ft (8,53 m). Le modèle PL72 est également doté de deux flèches : 20 ft (6,1 m) et 24 ft (7,3 m).

Le groupe de blocs à profil court améliore la visibilité sur le chantier et étend la plage de travail de la flèche. Les composants conçus pour le levage de charges lourdes incluent des blocs de flèche et de crochet dotés de paliers lisses, un crochet forgé avec un loquet, des poulies en fonte ductile ainsi que des structures à usage intensif fixées ensemble pour offrir résistance et durabilité.

Poste de conduite

Les nouveaux tracteurs pose-canalisations Cat offrent des fonctions de confort supplémentaires au conducteur, telles qu'une cabine plus silencieuse, des accoudoirs réglables et un siège chauffant/ventilé disponible en option. Grâce à l'écran LCD du tableau de bord, le conducteur peut accéder aux informations de diagnostic embarqué, créer des profils et des paramètres de fonctionnement personnalisés, et accéder à de nombreuses fonctions commandées par contacteur.

Spécialement pensée par Caterpillar pour les applications de pose de canalisations, la nouvelle cabine fermée permet le transport de tombereau en maintenant le cadre ROPS en place. La cabine est entièrement étanche ; l’air qui y circule est filtré et pressurisé pour un environnement intérieur sain. Les larges surfaces vitrées offrent une visibilité optimale autour de la machine et sur la tranchée, tandis que le grand toit plein-ciel avec store coulissant offre une vue dégagée sur la flèche et le bloc.

Un manipulateur à moindre effort et une poignée de direction à simple levier placent toutes les commandes de la machine à portée de main du conducteur, notamment celles du crochet et de la flèche, de la position du contrepoids, de l'accélérateur, de la transmission et de la direction. Un différentiel à planétaires fait tourner la machine en accélérant une chaîne tout en ralentissant l'autre afin de transmettre la pleine puissance aux deux chenilles. La maniabilité dans les espaces les plus restreints et la capacité en pente s'en trouvent améliorées.

Les nouveaux modèles sont prééquipés en usine pour accueillir un indicateur de moniteur de charge (LMI, Load-Monitor Indicator). Grâce au nouveau circuit, au matériel de montage intégré et à l'alimentation prééquipée, l'installation du système est simple. Le système prévu pour LMI permet d'effectuer l'installation sans interrompre le circuit hydraulique, évitant ainsi toute contamination.

La surveillance à distance avec le système Product Link™ Cat améliore l'efficacité globale de la gestion du parc. Vous avez ainsi accès aux codes de diagnostic et d'événement, à l'emplacement de la machine, au niveau de carburant, aux temps d'inactivité et de fonctionnement, ainsi qu'à d'autres informations détaillées (notamment aux codes d'anomalie si les ceintures de sécurité ne sont pas utilisées) qui sont transmises à l'application Web sécurisée de Cat, VisionLink®.

Sécurité et facilité d'entretien

Pour une plus grande sécurité sur le chantier, une caméra de vision arrière grand angle améliore la visibilité sur la zone de travail et un système standard de détection de présence du conducteur permet de faire passer la machine au ralenti lorsque le conducteur n'est pas assis sur le siège, mais verrouille le groupe motopropulseur pour éviter tout déplacement accidentel. Pour faciliter l'entretien périodique, des prises de pression hydraulique permettent une surveillance rapide de la pression, tandis que des robinets de vidange écologiques pour le radiateur, le réservoir hydraulique, le moteur, la transmission et le carter principal facilitent l'entretien et évitent les déversements. Le radiateur, le refroidisseur d'air d'alimentation et le refroidisseur d'huile hydraulique sont réunis dans un même panneau, ce qui facilite le nettoyage. Quant au ventilateur hydraulique à vitesse zéro et sens de marche inversé, il fonctionne uniquement lorsque cela est nécessaire. 

Documents à imprimer

Spécification des modèles PL72, PL83 et PL87

 

PL72

PL83

PL87

Moteur

C9.3 ACERT Cat

C15 ACERT Cat

C15 ACERT Cat

Puissance nette (nominale) : HP (kW)

257 (192)

319 (238)

319 (238)

Capacité de levage, lb (kg)

90,000 (40 823)           

170,000 (77 111)   

216,000 (97 976)

Poids en ordre de marche : lb (kg)

68,945 (31 278) 

111,316 (50 492)

121,795 (55 426)

Vitesse maximale du crochet, ft/min (m/min)

144 (44)

72 (22)

50.8 (15.5)

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo