Les nouveaux marteaux Cat® de la série E associent une conception simple à des fonctionnalités avancées qui améliorent leurs performances et leur longévité ainsi que leur facilité d'utilisation et d'entretien

Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : février 2015
Numéro du communiqué : 66PR15  

Dix nouveaux marteaux Cat® de la série E destinés à être utilisés sur des minipelles, des chargeurs compacts rigides et des chargeuses-pelleteuses sont proposés en version "insonorisée" et à parois latérales. Les quatre tailles de marteau, H35, H45, H55 et H65, sont disponibles dans deux configurations de montage afin de permettre leur installation sur des porte-outils Caterpillar ou de marque concurrente.

Les marteaux insonorisés, identifiés par la lettre "s" dans leur numéro de modèle, sont protégés par une enveloppe totalement hermétique afin d'éliminer le bruit, ce qui constitue un atout de taille dans les environnements de travail sensibles et dans les applications nécessitant une machine de petite taille où le marteau se trouve très près du conducteur. Des modèles non insonorisés à parois latérales sont disponibles dans les quatre tailles.

La polyvalence des modèles à tête plate permet de les installer sur un équipement fabriqué par Caterpillar et par d'autres constructeurs. Des modèles à claveter sont disponibles pour les tailles H55E et H65E et sont destinés à des applications nécessitant une machine Cat dédiée équipée d'un marteau.

Caractéristiques haut de gamme

Plusieurs caractéristiques garantissent une installation pratique, une utilisation sans accroc et une longue durée de service du marteau. Ces marteaux sont conçus et fabriqués pour s'adapter aux débits et aux pressions auxiliaires de la machine Cat. En outre, des orifices hydrauliques sont positionnés de manière à rendre l'installation plus pratique. Une fois le marteau "raccordé", il est prêt à l'emploi.

Le système de suspension qui équipe les modèles insonorisés comprend des tampons sur le dessus et à la base afin d'absorber les forces réflectives et de les isoler de la machine. Un cric de suspension aide à atténuer les vibrations et le bruit. Cela permet un fonctionnement fiable et silencieux tout en diminuant la fatigue du conducteur.

Il est possible d'activer un arrêt automatique afin de protéger le marteau des contraintes internes. Le piston s'arrête alors instantanément lorsque le marteau traverse le matériau, ce qui permet alors d'empêcher le marteau de fonctionner dans le vide.

Entretien simplifié

Ces nouveaux marteaux de la série E intègrent 47 % de pièces en moins que leurs prédécesseurs de la série D, ce qui permet d'accélérer et de simplifier l'entretien. Dans le cadre de l'entretien quotidien, un point de lubrification unique facile d'accès est placé judicieusement. Les changements d'outil s'effectuent à l'aide d'outils manuels courants.

Spécifications

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Fourchette de poids de porte-outils recommandée, lb (kg)

 2 430-5 300 (1 100-2 400)

 3 310-7 060 (1 500-3 200)

 5 500-13 200 (2 500-6 000)

 6 600-19 800 (3 000-9 000)

Fréquence de percussion (coups/min)

 600-1 680

 780-1 800

 600-1 680 

 720-1 740

Classe énergétique, ft-lb (J) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Débit nominal, US gal/min (l/min)

 3,2-9,2 (12-35)

 6,6-16 (25-62)

 7,9-22 (30-85)

 10-30 (40-115)

Pression maxi, psi (kPa)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo