Des fonctionnalités qui renforcent la productivité et facilitent l'entretien pour les balayeuses de Série C de Cat®

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la CEI, en Asie-Pacifique, en Australie et en Nouvelle-Zélande : septembre 2014
Numéro du communiqué : 498PR14

Trois nouvelles balayeuses de la Série C de Cat® – les modèles de ramasseuses BP115C et BP118C et le modèle orientable BA118C – ont été repensées pour intégrer des caractéristiques qui améliorent considérablement les performances et la facilité d'entretien. Compatibles avec les chargeurs compacts rigides, les chargeuses à chaînes compactes, les chargeurs tout-terrain et les chargeuses sur pneus compactes, les nouvelles balayeuses convertissent l'élément mécanique porteur en une machine de nettoyage polyvalente et efficace qui élimine les saletés, les roches, les débris et la neige de grandes surfaces intérieures et extérieures.

Les nouveaux modèles de ramasseuses BP115C et BP118C ont des largeurs de balayage respectives de 60 et 72 in (1 524 et 1 829 mm). Un nouveau balai-gouttière est équipé de pivots d'articulation et de supports extrarobustes, et le nouveau levier de réglage en hauteur des brosses a été repensé pour faciliter l'utilisation. Le balai principal à changement rapide est maintenant retenu avec une seule tige (au lieu de quatre boulons), ce qui facilite son remplacement. Le nouveau support de moteur a la forme d'une poignée, la visibilité sur l'entraînement est renforcée et le raccord principal est plus proche de la paroi du balai pour faciliter l'installation. Le godet des nouveaux modèles de ramasseuses est renforcé pour allonger sa durée de vie, et la fonctionnalité de renforcement réglable du volume permet d'accroître la capacité de rétention des débris dans la trémie pour diminuer le nombre d'arrêts requis pour les vidanges.

Le modèle orientable BA118C, d'une largeur de balayage droite de 83 in (2 119 mm) est doté d'une nouvelle plaque de fixation de roulement qui permet de changer la brosse sans déposer le roulement. La nouvelle chaîne de réglage de la brosse permet d'effectuer des changements plus rapides en hauteur, et une nouvelle conception du collecteur limite sensiblement les chutes de pression, ce qui renforce la puissance du balayage. Grâce aux composants d'entraînement non soudés, le remplacement est plus simple et plus économique ; le nombre réduit de flexibles et de raccords contribue aussi à la simplification de l'entretien et à l'amélioration de la flexibilité. Le vérin d'orientation est plus grand et fonctionne à une pression plus élevée pour garantir un contrôle accru, et une béquille renforcée facilite le rangement.

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact 
www.cat.com/requestCatinfo