La nouvelle Pelle hydraulique 314E L CR Cat® : compacte, productive et économique

Pour diffusion en Europe : octobre 2013
Numéro du communiqué : 482PR13

La nouvelle Pelle hydraulique 314E L CR Cat® a été conçue pour les clients ayant besoin d'une machine puissante, polyvalente et économique de 14,5 à 17,1 tonnes métriques, mais suffisamment compacte pour fonctionner efficacement sur des chantiers étroits. Conforme à la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions, cette machine, qui se distingue par sa facilité d'entretien, dispose d'un moteur acceptant plusieurs carburants, d'un circuit hydraulique performant, d'un ensemble de flèches et de bras, ainsi que d'un poste de conduite agréable.

Le faible rayon de la nouvelle 314E L CR permet de maintenir sa tourelle entièrement dans les limites de l'empreinte générée au sol. Cette conception, associée au dépassement limité sur les côtés, réduit significativement le risque d'endommagement de la pelle hydraulique et des obstacles environnants lorsque la machine pivote. Le conducteur peut ainsi travailler en toute confiance et plus efficacement.

Délivrant une puissance nette de 91 HP (67 kW), le Moteur C4.4 ACERT™ Cat qui équipe le modèle 314E L CR fonctionne aussi bien avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre (DTFTS) qu'avec un mélange de DTFTS et de bio-carburant pouvant contenir jusqu'à 20 % de carburant bio-diesel (B20) conforme à la norme EN 14214. Le moteur comprend deux modes - Économie et Puissance élevée - lui permettant de s'adapter aux applications sans gaspiller de carburant. La fonction de puissance moteur à la demande va également dans ce sens, puisqu'elle maintient un régime peu élevé lors des opérations simples et lorsque le moteur tourne au ralenti, mais accroît la vitesse dès que les charges augmentent. À ceci s'ajoute le système de gestion du ralenti moteur, qui coupe le moteur au bout d'un laps de temps donné.

Alliant puissance et efficacité, le circuit hydraulique de la 314E L CR assure une productivité et un rendement énergétique remarquables. Situées côte à côte, les pompes principales sont directement alimentées par le moteur pour une efficacité optimale. La vanne de régénération à commande électrique présente dans le circuit d'abaissement de la flèche améliore quant à elle le rendement énergétique et réduit la chaleur en recyclant l'huile entre les extrémités du vérin de flèche, rendant ainsi inutile son aspiration. La soupape de commande principale compatible avec tous les outils (attaches rapides, godets, grappins, compacteurs à plaques, cisailles ou marteaux hydrauliques, p. ex.) améliore considérablement la polyvalence de la pelle hydraulique 314E L CR, dont la productivité peut être dopée à l'aide de l'attache rapide disponible en option.

Au cœur de ce nouveau modèle se trouvent des châssis robustes, ainsi qu'un train de roulement long parfaitement équilibré. Ce dernier intègre un jeu de galets inférieurs à double broche encastrés dans d'imposants châssis porteurs. Deux options de contrepoids, de 3,06 et de 3,56 tonnes métriques, sont disponibles afin d'adapter au mieux la machine aux opérations d'excavation et de levage. Trois types de flèches sont également proposés : un modèle normal pour une polyvalence en toutes circonstances, un modèle à angle variable pour une flexibilité et une polyvalence remarquables dans la zone de fouille, et un modèle déporté entraîné pour une productivité accrue dans les espaces étroits. Selon la flèche choisie, il est possible d'opter pour différents bras en option permettant une configuration optimale en fonction des situations habituellement rencontrées.

Réaménagé, le poste de conduite est doté de deux options de sièges : à suspension mécanique ou pneumatique, avec une fonction de chauffage et de climatisation disponible pour un confort sans pareil tout au long de l'année. La Pelle hydraulique 314E L CR offre un système de climatisation automatique et son moniteur haute résolution sert aussi d'écran pour la caméra de vision arrière. À cette dernière s'ajoutent de larges panneaux vitrés ainsi qu'un vaste toit plein-ciel pour assurer une visibilité panoramique et une sécurité optimale, Les commandes intuitives facilitent le déroulement des opérations.

L'efficacité globale de la machine se trouve renforcée par le système de commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat disponible en option, grâce auquel l'utilisateur effectue un déblayage et un remblayage plus rapides, conformément aux spécifications. Le système Product Link™ en option transmet en outre à une application Web sécurisée (VisionLink®) les codes de diagnostic, les heures de fonctionnement, l'emplacement de la machine, la consommation de carburant, ainsi que d'autres informations pertinentes. L'efficacité de l'entretien se traduit notamment par les éléments suivants : l'accès aux points d'entretien se fait au niveau du sol, et le radiateur et le refroidisseur d'huile sont positionnés côte à côte, avec le refroidisseur d'air d'alimentation et le condenseur de climatisation disposés à l'avant.

Spécifications de la machine

Poids en ordre de marche 14 500 kg min. / 17 100 kg max. Less
Puissance nette - ISO 9249 91 HP (67 kW) Less
Profondeur d'excavation max. 5 950 mm Less
Débit hydraulique 254 l/min Less
Pression hydraulique 30 500 kPa Less

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo