Lance à balles à dent unique 990 mm (39 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Idéales pour les balles de foin rondes ou carrées, ainsi que d'autres matériaux en balles dans les applications agricoles.

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 22.0 in 570.0 mm Less

Profondeur hors tout

Profondeur hors tout 47.0 in 1186.0 mm Less

Poids

Poids 154.0 lb 70.0 kg Less

Largeur hors tout

Largeur hors tout 51.0 in 1285.0 mm Less

Capacité

Capacité 2000.0 lb 909.0 kg Less