Lame de nivellement de 1 000 mm (39 in), MS21/HS21

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les godets à usage normal Cat® pour les attaches HS21 ou MS21 Lehnhoff sont parfaits pour l'excavation et le chargement de la terre, la glaise et des mélanges de gravillons et de terre. Idéal pour l'excavation, le chargement de tombereaux et le creusement de tranchées où des finitions lisses et des temps de remplissage réduits sont requis. Spécialement conçu pour votre Pelle hydraulique 319-325 ou M322 Cat.

Largeur 39.0 in 1000.0 mm Less
Capacité 1.2 yd3 0.92 m3 Less
Nombre de dents 4.0 4.0 Less
Type de dent K80 K80 Less
Poids 1909.0 lb 866.0 kg Less

Travaillez plus vite

Un godet inapproprié peut affecter votre productivité. Passez moins de temps à l'excavation, au remblayage et au chargement grâce à des godets conçus pour pénétrer plus profondément, transporter davantage de matériaux, se remplir plus rapidement et moins répandre leur contenu.

Travaillez efficacement, économisez du carburant

Un godet approprié peut vous permettre d'économiser du carburant et d'obtenir les meilleures performances de la puissance de votre pelle hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire Cat pour vous proposer des petits godets de pelle qui vous permettront d'économiser de l'argent au lieu d'en dépenser en frais de carburant.

Valeur durable

Vous attendez des performances durables de votre machine Cat. Vous méritez autant des godets que vous y accouplez. Chaque godet Cat est conçu pour durer, qu'il soit neuf ou rénové à l'aide de kits pour retrouver rapidement ses performances d'origine. Nous sommes là pour vous sur le long terme.

Au-delà de la durée de vie du godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat vous fournit non seulement une assistance technique et des prestations d'entretien pour votre pelle hydraulique, mais également les pièces d'usure de rechange et les dents dont vous pourriez avoir besoin pour votre godet. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.