1 250 mm (50 in) à usage normal ; CW-30

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les godets squelettes à usage normal Cat® pour les attaches CW-30 sont conçus pour des travaux de démolition, la fragmentation de l'asphalte et des trottoirs, les travaux de pelletage et le tamisage.

-NA-

Largeur 50.0 in 1250.0 mm Less
Contenance 1.28 yd3 0.98 m3 Less
Poids 1726.0 lb 783.0 kg Less
Nombre de dents 5 5 Less
Type de dent J300 J300 Less