1 500 mm (60 in) à usage normal ; CW-40

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les godets squelette à usage normal Cat® pour attaches CW-40 sont conçus pour des travaux de démolition, la fragmentation de l'asphalte et des trottoirs, les travaux de pelletage et le tamisage.

-NA-

Largeur 60.0 in 1500.0 mm Less
Contenance 2.07 yd3 1.58 m3 Less
Poids 2277.0 lb 1033.0 kg Less
Nombre de dents 5 5 Less
Type de dent J350 J350 Less

Relation à courte distance

Nous nous occupons de la distance. Nous avons créé ces godets avec un espacement des dents étroit pour trier tous les matériaux à l'exception des plus petits, tout en permettant à la saleté de s'écouler librement. La construction rigide offre une plus grande force d'arrachage. Tout le monde aime travailler au maximum en un minimum de temps.

Et il n'en resta plus rien

La capacité de tamisage du godet squelette de la Cat vous permet de séparer rapidement les briques et gravats du sable et du sol meuble.

La forme des choses à venir

Du fait de sa large ouverture et de son fond plat, ce godet est un atout majeur pour dégager des briques des routes et des trottoirs. Vous souhaitez éliminer plus de matériaux en un seul passage sans endommager les fondations ? Ce godet est fait pour vous.

Bien plus qu'un godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre pelle hydraulique, mais également pour vos godets en vous fournissant les pièces d'usure, ainsi que les dents de rechange dont vous pourriez aussi avoir besoin. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.