1 450 mm (58 in), extra-robuste ; CW-40

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les godets squelettes extra-robustes Cat® pour les pelles hydrauliques avec les attaches CW-40 sont conçus pour de gros travaux de démolition et des conditions rocheuses.

-NA-

Largeur 58.0 in 1450.0 mm Less
Contenance 2.24 yd3 1.71 m3 Less
Poids 3331.0 lb 1511.0 kg Less
Nombre de dents 6 6 Less
Type de dent J400 J400 Less

Vous avez un travail à faire

Notre sélection de godets squelettes convient au broyage des pavés et du bitume, y compris la roche, et aux travaux de démolition. Il est idéal lorsque le tamisage est requis. Sa conception robuste et le profil carré des barres verticales rendent ces godets très résistants et durables.

Chaque godet est conçu avec la qualité de Cat

Le savoir-faire de Caterpillar en matière de conception et de fabrication de godets est reconnu depuis 35 ans. Chaque modèle de godet intègre un nombre considérable de données et de retour d'informations des clients du monde entier concernant l'utilisation de ces godets dans les applications et les matériaux les plus divers. Chaque godet Cat qui quitte notre usine est non seulement un produit de niveau international, mais également une promesse de qualité d'exception. Vous pouvez donc être sûr que nous faisons chaque jour notre possible pour fabriquer les produits qui vous rendront plus efficace et plus productif.