< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de tambour maximale 18.0 in 450.0 mm Less
Pics coniques (sur toute la largeur du tambour) 48 48 Less
Poids 1896.0 lb 860.0 kg Less
Plage d'angle d'inclinaison +/- 8.0 Degrés 8.0 Degrés Less
Couple de tambour à la pression maximale 2558.0 ft-lb 3470.0 Nm Less
Type d'embout de série Tous travaux Tous travaux Less
Vitesse du tambour au débit maximal 160.0 tr/min 160.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 100 à 125 l/min (26 à 33 gal/min) 100 à 125 l/min (26 à 33 gal/min) Less
Plage de pression hydraulique 230 à 280 bar (3 330 à 4 000 psi) 230 à 280 bar (3 330 à 4 000 psi) Less
Profondeur de coupe maximale 7.0 in 170.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 in 1858.0 mm Less
Hauteur hors tout 43.0 in 1100.0 mm Less
Longueur hors tout 49.0 in 1240.0 mm Less
Course du déport latéral 30.0 in 750.0 mm Less