< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'attache à accouplement par axes Cat rend vos petites pelles hydrauliques, sur pneus et à chaînes, plus polyvalentes car elle accroît les opportunités d'utilisation de votre parc et diversifie vos débouchés commerciaux. Conçue pour être utilisée avec un large éventail d'équipements Cat, cette attache vous permet de travailler en toute confiance.

Poids 659.0 lb 299.0 kg Less
Largeur, interface machine 18.1 in 460.0 mm Less
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 659.0 tn 299.0 t Less
Largeur, interface de l'équipement 10.7 in 271.0 mm Less

Confiance sur les chantiers

Vous pouvez être sûr que vos équipements sont correctement raccordés, de la phase d'engagement jusqu'au désengagement, pour un travail en toute confiance. Le conducteur bénéficie, depuis son siège, d'indicateurs visuels et sonores permettant de garantir que l'équipement est raccordé. Le circuit hydraulique, les forces d'excavation de votre pelle hydraulique Cat et le mécanisme interne de l'attache fonctionnent en association pour garantir que l'équipement reste engagé. L'attache à accouplement par axes Cat respecte, voire dépasse les normes de sécurité en vigueur, ce qui vous permet de travailler partout dans le monde : EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, norme australienne AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158 : « Fourniture, installation et utilisation d'attelages rapides semi-automatiques sur les pelles hydrauliques ou les chargeuses-pelleteuses ».

Charge utile et puissance

Le poids de l'attache permet de mettre de grosses charges dans le godet. L'attache est dimensionnée de façon à maintenir une force d'arrachage et une puissance d'excavation optimales.

Multipliez les applications de votre équipement

Manipulez des matériaux, compactez des sols, cassez des roches, et bien plus encore. Acceptez de nouvelles tâches. Élargissez votre nouvelles opportunités commerciales.

Améliorez la productivité de votre parc

Les pelles hydrauliques de dimensions similaires peuvent avoir une grande variété d'équipements en commun. Cela simplifie légèrement la gestion de vos actifs.

Reprenez le travail

Le conducteur peut changer les équipements plus rapidement, en l'espace de quelques secondes. La reprise du travail est plus rapide, pour des immobilisations réduites.

Facilité d'utilisation

L'attache à accouplement par axes Cat est facile à actionner, à engager et à désengager. Facile à utiliser, elle représente le moyen le plus simple d'améliorer la productivité sur tous les chantiers.