GSH15B-H-5-600-N

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Capacité 0.78 vg3 0.6 m3 Less
Poids 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Capacité Capacité de levage 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hauteur - dents en position fermée 69.29 po 1760.0 mm Less
Hauteur - dents en position ouverte 55.12 po 1400.0 mm Less
Diamètre - dents en position fermée 59.05 po 1500.0 mm Less
Diamètre - dents en position ouverte 92.13 po 2340.0 mm Less
Garde au sol - dents en position ouverte 25.59 po 650.0 mm Less
Diamètre d'axe 2.76 po 70.0 mm Less
Largeur de traverse 4.49 po 114.0 mm Less
Largeur hors tout 87.8 po 2230.0 mm Less
Ouverture maximale 83.5 po 2121.0 mm Less