Montage en position latérale B30

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Disjoncteur de montage en position latérale B30

Classe de l'énergie des impacts 4425.0 FT-lbf 6000.0 J Less
Coups par minute 350-700 350-700 Less
Performances maximales Pression en ordre de marche 2611.0 PSI 18000.0 kPa Less
Mini. Pression en ordre de marche 2321.0 PSI 16000.0 kPa Less
Mini. Poids de l'élément mécanique porteur 55116.0 lb 25000.0 kg Less
Performances maximales Poids de l'élément mécanique porteur 70548.0 lb 32000.0 kg Less
Diamètre de l'outil 5.9 in 150.0 mm Less
Performances maximales Débit nominal 50.2 gal/min 190.0 l/min Less
Mini. Débit nominal 42.3 gal/min 160.0 l/min Less
Performances maximales en ordre de marche 4870.0 lb 2209.0 kg Less
Mini. en ordre de marche 4870.0 2209.0 Less

Une excellente productivité

  • Puissance de percussion exceptionnelle, éprouvée sur le terrain.< /li>
  • Optimisation de la longueur et de la conception des outils.< /li>
  • Rendement élevé grâce à l’acier de haute qualité et au traitement thermique.< /li>

  • Une fiabilité et une longue durée de vie remarquables éprouvées sur le terrain

  • Conçue pour les carrières, la construction routière, la démolition, les travaux d’infrastructure réseau et la construction générale.
  • La conception du disjoncteur, les pratique de fabrication, le contrôle de la qualité et les essais des disjoncteurs confèrent la durabilité nécessaire pour les applications difficiles.
  • Tous les disjoncteurs sont contrôlés conformément au système de contrôle qualité ISO (International Organization for Standardization, Organisation internationale de normalisation) avant d’être livrés.
  • Entretien simplifié

  • L’accès facile à l’outil et aux bagues offre d’excellentes capacités d’entretien sur le terrain.
  • Bague d’outil inférieure remplaçable sur le terrain.
  • Des plaques latérales courant sur toute la longueur - Accès facile aux points d’entretien.
  • Réseau d’assistance d’entretien Cat® solide

  • Installation et entretien complets.
  • Pièces disponibles chez les concessionnaires Cat.
  • Assistance technique des concessionnaires Cat.