H65E à claveter

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Marteau H65E est compact et puissant, ce qui permet de réaliser rapidement des travaux de démolition de trottoirs, voies d'accès, bordures et parpaings. Ces concasseurs s'attachent directement à votre chargeur compact rigide ou minipelle hydraulique Cat.

Classe de l'énergie des impacts 800.0 FT-lbf 1085.0 J Less
Coups par minute 720-1740 720-1740 Less
Poids Débit nominal 10.0 gal/min 40.0 l/min Less
Pression Débit nominal 30.0 gal/min 115.0 l/min Less
Pression Poids en ordre de marche 783.0 LB 355.0 kg Less
Poids Poids en ordre de marche 573.0 LB 260.0 kg Less
Pression Pression en ordre de marche 2393.0 PSI 16500.0 kPa Less
Poids Pression en ordre de marche 1450.0 PSI 10000.0 kPa Less
Poids maximal de l'élément mécanique porteur 6600.0 LB 2994.0 kg Less
Pression maximal de l'élément mécanique porteur 19800.0 LB 8981.0 kg Less
Diamètre de l'outil 2.68 Dans 68.0 mm Less

Des performances exceptionnelles dans des espaces réduits

Lorsque vous devez démolir un trottoir, travailler à l'intérieur d'un bâtiment ou modifier des fondations, vous avez besoin d'un marteau Cat sur votre minipelle hydraulique ou chargeur compact rigide. Ce concasseur compact s'adapte aux espaces restreints avec la même puissance pour effectuer le travail, élargissant par là même l'utilisation de votre plus petit matériel du bâtiment et de construction aux travaux de préparation du chantier et de petite démolition.

Un marteau, de multiples solutions

Utilisez le même marteau pour trancher l'asphalte, percer dans le béton ou briser des roches surdimensionnées. Votre concasseur est compatible avec toute une gamme d'outils en fonction de vos besoins : burins coniques, concasseurs à bout arrondi plat, burins, lame et même, tôle de compactage. Un seul équipement vous offre de nombreuses possibilités.

Briser le béton sans vous ruiner

Que vous choisissiez d'acheter votre marteau neuf, d'occasion ou de le louer, votre concessionnaire Cat local peut vous proposer une solution unique qui répond au mieux à vos besoins. Même si votre situation change, la qualité Cat sera toujours un investissement porteur puisque vous avez la possibilité de vendre, échanger ou remettre à neuf votre matériel, selon ce qui convient le mieux à l'équilibre financier de votre entreprise.

Se concentrer sur votre activité, pas sur votre marteau

Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste en marteau puisque nous mettons notre expertise à votre disposition. Des fonctions intégrées telles que la coupure automatique protègent votre matériel d'un mauvais usage ou de l'erreur exceptionnelle. Grâce à un dispositif interne d'amortisseur et une insonorisation intégrale, le bruit et la puissance sont dirigés vers la tâche, hors de la cabine. Si vous êtes capable de manœuvrer un chargeur compact rigide ou une minipelle, vous pouvez maîtriser l'utilisation d'un marteau Cat.

Moins de temps passé à l'entretien

Le graissage quotidien est facilité par la présence d'un point de graissage principal situé à bonne hauteur. Retournement ou remplacement de la bague en moins d'une heure. Contrôles des gaz tous les ans et réalisés rapidement, sans avoir à démonter le marteau. Vous pouvez les effectuer vous-même... ou votre concessionnaire Cat peut vous fournir une assistance complète concernant vos travaux d'entretien.

Plus qu'un simple achat

Vous souhaitez en savoir plus sur votre marteau ? Des vidéos sur son utilisation et son entretien sont disponibles en ligne ou auprès de votre concessionnaire Cat local. Vous travaillez loin de votre domicile ? Ce n'est pas un problème. Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre matériel, mais également en vous fournissant les pièces détachées et l'assistance pour votre marteau. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.