< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les débroussailleuses-déchiqueteuses sont idéales pour une coupe et un paillage efficaces de la végétation et des broussailles.

Largeur hors tout

Largeur hors tout 69.0 in 1758.0 mm Less

Largeur de travail

Largeur de travail 58.0 in 1480.0 mm Less

Longueur

Longueur 48.0 in 1219.0 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 50.0 in 1281.0 mm Less

Poids

Poids 1803.0 lb 818.0 kg Less

Mode d'entraînement

Mode d'entraînement Entraînement par courroie trapézoïdale Entraînement par courroie trapézoïdale Less

Moteur

Moteur Piston axial, vitesse variable Piston axial, vitesse variable Less

Plage de débit hydraulique optimale

Plage de débit hydraulique optimale 96-117 l/min (25-31 gal/min) 96-117 l/min (25-31 gal/min) Less

Pression hydraulique optimale

Pression hydraulique optimale 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less

Plage de régimes du tambour

Plage de régimes du tambour 2 480-3 020 tr/min 2 480-3 020 tr/min Less

Dents fixes par tambour

Dents fixes par tambour 36 36 Less

Diamètre de coupe maximal

Diamètre de coupe maximal 8.0 in 200.0 mm Less