< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les débroussailleuses-déchiqueteuses sont idéales pour une coupe et un paillage efficaces de la végétation et des broussailles.

Largeur hors tout

Largeur hors tout 84.0 in 2122.0 mm Less

Largeur de travail

Largeur de travail 72.0 in 1822.0 mm Less

Longueur

Longueur 53.0 in 1354.0 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 58.0 in 1480.0 mm Less

Poids

Poids 3197.0 lb 1450.0 kg Less

Mode d'entraînement

Mode d'entraînement Courroie Poly Chain Courroie Poly Chain Less

Moteur

Moteur Piston axial deux vitesses Piston axial deux vitesses Less

Plage de débit hydraulique optimale

Plage de débit hydraulique optimale 150-155 l/min (40-41 gal/min) 150-155 l/min (40-41 gal/min) Less

Plage de pression hydraulique optimale

Plage de pression hydraulique optimale 280 bar (4 060 psi) 280 bar (4 060 psi) Less

Plage de régimes du tambour

Plage de régimes du tambour 2 140-2 210 tr/min 2 140-2 210 tr/min Less

Dents fixes par tambour

Dents fixes par tambour 38 38 Less

Diamètre de coupe maximal

Diamètre de coupe maximal 8.0 in 200.0 mm Less