Ripper de 676 mm (26,6 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur hors tout

Longueur hors tout 32.4 in 825.0 mm Less

Poids

Poids 134.0 lb 61.0 kg Less

Largeur

Largeur 10.7 in 273.0 mm Less

Longueur de la dent

Longueur de la dent 26.6 in 676.0 mm Less

Rayon aux pointes du godet

Rayon aux pointes du godet 32.0 in 810.0 mm Less