Chasse-neige 2,7 m (9 ft)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Largeur

Largeur 108.0 in 2743.0 mm Less

Largeur (oblique)

Largeur (oblique) 88.0 in 2247.0 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 31.0 in 800.0 mm Less

Poids

Poids 1884.0 lb 855.0 kg Less

Hauteur de la lame à trébuchement

Hauteur de la lame à trébuchement 9.0 in 226.0 mm Less

Nombre de lames à trébuchement

Nombre de lames à trébuchement 2 2 Less