3,6 m (12 ft)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Interface d'attache

Interface d'attache SSL SSL Less

Largeur de travail

Largeur de travail 144.0 in 3658.0 mm Less

Poids

Poids 1403.0 lb 636.0 kg Less

Hauteur de la lame à trébuchement

Hauteur de la lame à trébuchement 4.7 in 119.0 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 39.0 in 994.0 mm Less

Longueur hors tout

Longueur hors tout 45.0 in 1143.0 mm Less

Lames à trébuchement

Lames à trébuchement 2 2 Less

Lame à trébuchement

Lame à trébuchement Acier Acier Less