303/303,5/304, À CLAVETER

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur

Longueur 32.2 in 818.0 mm Less

Hauteur en position rangée

Hauteur en position rangée 12.2 in 310.0 mm Less

Largeur hors tout

Largeur hors tout 13.4 in 340.0 mm Less

Poids

Poids 148.0 lb 67.0 kg Less

Largeur de la pince

Largeur de la pince 10.7 in 272.0 mm Less

Rotation

Rotation 116,8° 116,8° Less