305/305,5, À CLAVETER

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur

Longueur 37.7 in 957.0 mm Less

Hauteur en position rangée

Hauteur en position rangée 11.0 in 278.0 mm Less

Largeur hors tout

Largeur hors tout 18.8 in 477.0 mm Less

Poids

Poids 260.0 lb 118.0 kg Less

Largeur de la pince

Largeur de la pince 18.3 in 464.0 mm Less

Rotation

Rotation 131° 131° Less