< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'AP655F est un finisseur sur chaînes en caoutchouc de moyen à haut rendement qui offre d'excellentes prestations sur les pistes d'aéroport, les autoroutes et les grands chantiers. Sa vitesse de translation élevée, son excellente portance et sa traction exceptionnelle offrent une mobilité exceptionnelle.

Moteur

Puissance brute 205.0 HP 151.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 73.0 gal 278.0 l Less
Réservoir de DEF 5.0 gal 19.1 l Less

approx.

Poids en ordre de marche : Table SE60 V uniquement 7495.0 LB 3400.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : Finisseur uniquement 34725.0 LB 15297.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Finisseur uniquement 34356.0 LB 15584.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE50 V uniquement 7239.0 LB 3284.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE50 VT uniquement 7363.0 LB 3340.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE60 V XW uniquement 8973.0 LB 4070.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE60 VT XW uniquement 9898.0 LB 4490.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Plage de pose standard : SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") Less
Plage de pose standard : SE50 V, SE50 VT 2,55 à 5 m (8' 4" à 16' 4") 2,55 à 5 m (8' 4" à 16' 4") Less
Largeur de pose maximale : SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Largeur de pose maximale : SE50 VT 26.3 ft 8.0 m Less
Largeur de pose maximale : SE60 V 25.0 ft 7.65 m Less
Largeur de pose maximale : SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 ft 10.0 m Less
Vitesse de pose maximale avec table à barre dameuse 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 9.0 mph 14.5 km/h Less
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m Less
Capacité de la trémie 250.0 ft3 7.1 m3 Less
Débit maximal 1433.0 Tonnes par heure 1300.0 Tonnes par heure Less

Technologie d'économies de carburant et de fonctionnement silencieux

Le système de gestion de la puissance efficace et le mode Éco avancé permettent d'optimiser le rendement énergétique et de réduire les niveaux sonores.


Démarrage rapide

L'alternateur intégré exclusif de 70 kW est équipé de plaques lisseuses à chauffage rapide, de fonctions de chauffage silencieux ou rapide, ainsi qu'un système de surveillance simple. Le système est conçu faire gagner du temps et économiser du carburant, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité sur toute la durée de service du finisseur. Des diagnostics avancés permettent de maintenir le chauffage de la table, même en cas de défaillance du capteur.


Contrôle accru

Le double poste de conduite offre une maîtrise parfaite et une bonne visibilité aux conducteurs d'un côté et de l'autre de la plate-forme. Pour passer d'un poste à l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton : tous les paramètres sont automatiquement transférés d'un côté à l'autre en toute simplicité.


Écrans étanches

Les écrans étanches extrêmement fiables sont conformes aux indices de protection IP67 courants. Les contacteurs ont été testés sur un million de cycles sans la moindre défaillance. En cas de défaillance, il est possible de réparer les composants groupés sans avoir à remplacer toute la console.


Un rendement plus élevé

Le niveau de productivité élevé découle d'une grande capacité de rendement et de composants surdimensionnés au niveau du système d'alimentation, qui permettent au système de fonctionner plus lentement, ce qui limite l'usure tout en réduisant la consommation de carburant.


Train de roulement Mobil-trac

Le train de roulement Mobil-trac nécessite un entretien réduit et offre une traction exceptionnelle avec les bandes lisses ou sculptées. Il assure une excellente portance, un déplacement en souplesse et une vitesse élevée pour une meilleure mobilité sur le chantier.


Tables série SE

Les tables de la série SE offrent une nouvelle technologie de chauffe, une plus longue durée de vie, un réglage simplifié et une efficacité supérieure. Les tables de la série XW offrent quant à elles une largeur de pose maximale de 10 m (33 ft). Elles sont disponibles avec barres dameuses et système de vibration ou système de vibration uniquement.


Commande de nivellement Cat

La commande de nivellement Cat est un système de guidage monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et commande l'épaisseur de revêtement pour un rendement accru, des coûts d'exploitation réduits et une rentabilité supérieure.


AP655F Options

Options
  • Siège chauffant à suspension pneumatique
  • Rallonges de vis d'alimentation et de châssis principal
  • Panneau électrique auxiliaire
  • Lest
  • Commande de nivellement Cat
  • Pédales de décélération
  • Système de lavage écologique
  • Capteur d'alimentation (à ultrasons ou mécanique)
  • Direction par friction
  • Toit rigide
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Dispositifs de nivellement
  • Projecteurs (travail ou déplacement sur route)
  • Prolongations de table (électriques ou manuelles)
  • Rouleaux poussoirs oscillants
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Product Link
  • Bandes de roulement lisses ou sculptées
  • Guide de direction
  • Indicateurs de point de traction (supérieurs)
  • Articulation de tombereau
  • Alternateur
  • Parasol/parapluie
  • Kit de productivité
  • Système de ventilation
  • Gyrophare
  • Kits de pose sur grande largeur
  • Pare-brise avec toit rigide

Références de nivellement
  • Capteur de nivellement à ultrasons sans contact
  • Capteur de nivellement à ultrasons à contact
  • Niveleur externe, 9,15 m (30') et 12,2 m (40')
  • Niveleur interne
  • Courbe au cordeau mobile
  • Niveleur avant et arrière
  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15 m (30 ft) et 12,2 m (40 ft)

Sélection de la table
  • Table vibrante SE50 V
  • Table à barres dameuses SE50 VT
  • Table vibrante SE60 V
  • Table vibrante SE60 V XW
  • Table vibrante à barres dameuses SE60 VT XW