AP300D avec Table AS4173

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

De nombreuses fonctions intégrées font du Finisseur AP300D une machine extrêmement productive pour le revêtement des aires de stationnement, les voies urbaines, les pistes cyclables/sentiers, les tranchées et les bandes d'arrêt d'urgence étroites, ainsi que les autres chantiers de petite taille et de taille moyenne. Les entreprises apprécieront le nouveau groupe motopropulseur haute efficacité qui propose un faible rayon de braquage, une excellente traction et des vitesses de transport élevées pour une maniabilité efficace sur le chantier. La Table AS4173 est équipée de barres dameuses pour un meilleur compactage derrière la table. Les largeurs de revêtement flexibles et les plaques lisseuses électriques rendent cette machine extrêmement productive.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 17857.0 LB 8100.0 kg Less
Poids en ordre de marche 17857.0 LB 8100.0 kg Less
marche du tracteur 13889.0 LB 6300.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de pose standard 1,75 m 1,75 m Less
Vitesse maximale 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Capacité maximale 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Largeur de pose minimale 2.25 ft 700.0 mm Less
Largeur de pose maximale 13.2 ft 4000.0 mm Less
Plage de pose standard 1,75 m 1,75 m Less
Capacité de la trémie 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 10.0 mph 16.0 km/h Less
minimale 11.2 ft 3420.0 mm Less
Largeur de pose maximale 13.2 ft 4.0 m Less
Largeur de pose minimale 2.25 ft 0.7 m Less
Hauteur de vidage de tombereau 19.0 Dans 480.0 mm Less
Largeur d'entrée de tombereau 9.33 ft 2850.0 m Less

Moteur

Puissance brute 74.4 HP 55.5 kW Less
Modèle de moteur C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensions

Empattement 6.45 ft 1950.0 mm Less
Longueur au sol 16.0 ft 4870.0 mm Less
Longueur avec galet de poussée et table 16.0 ft 4.87 m Less
Hauteur hors tout 11.2 ft 3.34 m Less
Largeur de transport (trémies levées) avec vannes d'extrémité avec table 6.0 ft 1.82 m Less

Contenances

Réservoir d'huile hydraulique 17.6 US gal 80.0 l Less
Circuit de refroidissement (total) 2.5 US gal 11.0 l Less
Contenance du réservoir de carburant 29.0 US gal 110.0 l Less

Réservoir de carburant

Contenance du réservoir de carburant 29.0 US gal 110.0 l Less

Groupe motopropulseur haute efficacité

Le nouveau système de propulsion hydrostatique de l'AP300D utilise deux pompes de translation indépendantes, ainsi que des moteurs pour offrir une puissance continue à chaque roue motrice arrière pour une meilleure traction. L'assistance des roues avant (en option) fournit une puissance de traction supplémentaire dans des conditions d'adhérence particulièrement mauvaises.


Contrôle précis des matériaux

La commande indépendante de chaque tarière et de chaque convoyeur permet un flux des matières constant devant la table. Un système à quatre capteurs permet à l'opérateur de régler précisément l'alimentation en enrobé, alors que les vis et les convoyeurs réversibles limitent les déversements non souhaités en fin de chantier.


Confort de conduite inégalé

Deux postes de conduite pivotants vers l'extérieur pour une meilleure visibilité panoramique sur la trémie et la chambre de la vis d'alimentation. Commandes judicieusement positionnées sur un panneau de commande coulissant. Cheminée d'échappement permettant l'évacuation des fumées au-dessus du toit. Deux options de toit sont disponibles : toit rigide rétractable à commande hydraulique ou toit souple avec rabattage manuel ou hydraulique.


Polyvalence de l'application de pose

La largeur de pose de la Table AS4173 à extension hydraulique est de 1,75 m à 3,42 m (5' 9" à 11' 2"). Lorsqu'elle est équipée des rallonges mécaniques boulonnées, elle peut poser du revêtement jusqu'à 4 m (13' 1"). Équipement hydraulique de réduction de pose réduisant la largeur de pose à 700 mm (27,5'').


Simplicité d'entretien

Le circuit hydraulique est équipé de solénoïdes groupés et centralisés. Les commandes manuelles simplifient le dépistage des pannes des différents systèmes. Portes d'accès larges permettant une inspection rapide et facile. Circuit électrique avec code couleur, numéroté et protégé par une tresse en kevlar pour une meilleure durabilité et une identification aisée. Product Link™ est disponible pour optimiser le temps productif, indiquer l'emplacement de la machine, proposer des mises à jour et planifier les périodes d'entretien en fonction de votre activité.