< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse-pelleteuse 416F2 Cat® brille par ses performances impressionnantes. Elle offre un excellent rendement énergétique, un circuit hydraulique optimisé et un tout nouveau poste de conduite.

Moteur

Puissance nette, SAE J1349 86.0 HP 64.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in3 4.4 L Less
Modèle de moteur 3054C Cat avec turbocompresseur mécanique 3054C Cat avec turbocompresseur mécanique Less
Puissance brute, SAE J1995 93.0 HP 69.0 kW Less
Puissance brute – ISO 14396 92.0 HP 68.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min - SAE J1349 86.0 HP 64.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min – ISO 9249 87.0 HP 65.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 87.0 HP 65.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min : SAE J1349 87.0 HP 65.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min : ISO 9249 88.0 HP 65.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min : CEE 80/1269 88.0 HP 65.0 kW Less
Réserve de couple nette à 1 400 tr/min 38 % 38 % Less
Couple net maximal, SAE J1349 283.0 lbf-ft 384.0 Nm Less
Remarque Le moteur est conforme à la norme américaine Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Niveau II pour l'Union européenne. Le moteur est conforme à la norme américaine Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Niveau II pour l'Union européenne. Less

Poids

Poids en ordre de marche - Maximum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 359.0 lb 163.0 kg Less
Quatre roues motrices 392.0 lb 178.0 kg Less
Climatisation 101.0 lb 46.0 kg Less
Contrepoids (option 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrepoids (option 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids (option 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimum 15207.0 lb 6898.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (capacité ROPS) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Godet tous-travaux (0,96 m3 /1,25 yd3) (pas de fourches ni de dents) 1642.0 lb 745.0 kg Less
Bras télescopique 659.0 lb 299.0 kg Less

Pelle rétro

Profondeur d'excavation – Standard 14.3 ft 4348.0 mm Less

Circuit hydraulique

Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial Less
Type Centre fermé Centre fermé Less
Capacité de la pompe à 2 200 tr/min 35.0 gal/min 132.0 l/min Less
Pression du circuit – Pelleteuse 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Pression du circuit – Chargeuse 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less

Transmission

Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 1re 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 2e 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 3e 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 4e 23.0 mph 36.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 1re 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 2e 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 3e 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 4e 23.0 mph 36.0 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement avec climatisation 5.8 gal 22.0 L Less
Réservoir de carburant 42.0 gal 160.0 L Less
Huile moteur avec filtre 2.3 gal 8.8 L Less
Transmission - Power Shuttle : 2 RM 4.0 gal 15.0 L Less
Transmission - Power Shuttle : 4 RM 4.0 gal 15.0 L Less
Essieu arrière 4.4 gal 16.5 L Less
Essieu arrière : à planétaires 0.4 gal 1.7 L Less
Essieu avant (4 RM) 2.9 gal 11.0 L Less
Essieu avant (4 RM) : à planétaires 0.2 gal 0.7 L Less
Circuit hydraulique 23.8 gal 90.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.6 gal 40.0 L Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 2 RM : statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, 2 RM : dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu avant, 4 RM : statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, 4 RM : dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu arrière : statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu arrière : dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Direction

Type Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less
Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Diamètre de la tige 1.4 in 36.0 mm Less
Oscillation d'essieu 11° 11° Less
Diamètre de braquage – 2 RM/4 RM (roue intérieure non freinée) : à l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m Less
Diamètre de braquage – 2 RM/4 RM (roue intérieure non freinée) : à l'extérieur du godet de chargement le plus large 36.0 ft 10.97 m Less

Pneus

Choix 1 Avant : 11L-16 (12 plis) F-3 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) R4 ATU Avant : 11L-16 (12 plis) F-3 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) R4 ATU Less
Choix 2 Avant : 12.5/80-18 (12 plis) 1-3 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) ATU Avant : 12.5/80-18 (12 plis) 1-3 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) ATU Less
Choix 3 Avant : 12.5/80-18 NHS (12 plis) 1-3 ; arrière : 21L-24 (16 plis) R4 ATU Avant : 12.5/80-18 NHS (12 plis) 1-3 ; arrière : 21L-24 (16 plis) R4 ATU Less
Choix 4 Avant : 340/80R 18 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) R4 ATU Avant : 340/80R 18 ; arrière : 19.5L-24 (12 plis) R4 ATU Less

Caractéristiques

Le modèle 416F2 offre les caractéristiques suivantes :


416F2 Équipement standard

Filtre à air

Avertisseur de recul

Alternateur 120 A

Alarme sonore en cas d'anomalie

Pelle rétro, commande à deux leviers mécaniques

Batterie sans entretien, 880 CCA

Coupe-batterie

Démarrage auxiliaire de la batterie

Verrouillage de flèche pour transport

Jambe de force pour vérin de levage

Frein de stationnement/auxiliaire

Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage

Indicateur de niveau de godet

Toit, ROPS/FOPS

Patère

Liquide de refroidissement/antigel longue durée

Contrepoids, pare-chocs

Plafonnier (cabine uniquement)

Port de diagnostic pour moteur

Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse

Porte-gobelets, deux

Moteur 3054C Cat (à injection directe avec turbocompresseur), conforme aux normes Tier 2/Niveau II en matière d'émissions

Capotage moteur, panneaux d'insonorisation

Joints toriques axiaux

Ventilateur aspirant avec protection

Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports

Garde-boue arrière

Filtres à visser : carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau

Filtres, cuve et cartouche : liquide hydraulique

Feux de détresse/clignotants

Tapis de sol

Réservoir de carburant entièrement fermé

Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage

Bloc d'indicateurs
  • Indicateurs : température du liquide de refroidissement, niveau du carburant, compte-tours
  • Écran LCD : compteur d'entretien, convertisseur de couple, température d'huile (mode d'entretien uniquement)

Remplissage du carburant au niveau du sol

Bloc de refroidissement pour températures élevées

Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine

Flexible hydraulique XT™

Refroidisseur d'huile hydraulique

Regard de niveau d'huile hydraulique

Soupape hydraulique, direction hydrostatique

Soupapes hydrauliques, chargeuse 2 fonctions

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 4 fonctions

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Indicateurs : entretien du filtre à air, entretien du séparateur d'eau, liquide de refroidissement moteur, pression d'huile, température élevée du convertisseur de couple, niveau de carburant, charge, mise en garde moteur n° 1, mise en garde moteur n° 2, voyant principal

Témoins du tableau de bord

Système de démarrage/arrêt à clé

Projecteurs (2 à l'avant, 2 à l'arrière)

Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission

Chargeuse à vérin de cavage unique

Commandes mécaniques à deux leviers

Rétroviseur

Reniflard à circuit ouvert

Prises femelles 12 V, 2 internes, 1 externe

Direction assistée hydrostatique

Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2 in)

Prise, deux dans le toit

Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues

Bouton de direction

Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu ou en vinyle

Système de démarrage à bougies de préchauffage

Direction hydrostatique

Compartiment de rangement verrouillable

Plateau de rangement

Feux stop et feux arrière

Verrouillage d'orientation pour le transport

Colonne de direction inclinable

Pneus

Boîte à outils externe, verrouillable

Convertisseur de couple

Accélérateur électronique à main et au pied

Transmission, quatre rapports, synchro

Contacteur de neutralisation de la transmission

Tirants pour le transport

Deux roues motrices

Verrous antivandalisme, quatre

Klaxon d'avertissement électrique

416F2 Options

Batterie supplémentaire de 880 CCA

Cabine standard

Carburant pour temps froid (–30 °C/–22 °F)

Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur (-50 °C/-58 °F), du carburant pour temps froid (–30 °C /–22 °F) et un montage pour flacon d'éther

Contrepoids de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1 015 lb)

Garde-boue avant avec marchepieds intégrés

Quatre roues motrices

Protection, tôle de protection de la flèche

Protection, stabilisateur, roche

Soupapes hydrauliques, chargeuse (3e soupape pour GP, tous-travaux ou attache rapide)

Soupapes hydrauliques, pelle rétro (5e et 6e fonctions)

Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées

Product Link™, cellulaire, PL641I

Attache rapide hydraulique à double accouplement

Attache rapide manuelle à double accouplement

Attache rapide à accouplement par axes

Radio et lecteur CD

Radio et lecteur CD, Bluetooth

Commande antitangage

Gyrophare rotatif à montage magnétique

Ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)

Système de sécurité, clavier

Tampons de stabilisateur, type à arête

Tampons de stabilisateur réversibles

Bras télescopique

Coffre de rangement

Protection antivandalisme, couvercle pour instruments

Outils de travail, tels que les godets normaux GP, les godets tous-travaux, les godets de pelle rétro à usage intensif et les godets de pelle rétro pour usage courant. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.