< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar a fait ses preuves dans le secteur des équipements de construction et produit des machines de qualité supérieure depuis 90 ans, apportant le progrès et favorisant des changements positifs et durables sur tous les continents. Caterpillar produit la chargeuse-pelleteuse de construction britannique depuis 30 ans. De la série A à la nouvelle série F2, nous avons conçu une machine véritablement axée sur l'utilisateur, privilégiant la fiabilité, la puissance et le poste de conduite. Nous avons combiné 30 ans de passion, de savoir-faire et d'expérience pour créer la toute dernière chargeuse-pelleteuse Caterpillar, la F2.

Moteur

Puissance : nette 71.9 HP 52.9 kW Less

Moteur – Norme européenne Stage II de série*

Modèle 3054C 56,5 kW atmosphérique 3054C 56,5 kW atmosphérique Less
Puissance nominale (standard) à 2 200 tr/min – Puissance brute ISO 14396 76.8 HP 56.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – ISO 9249 71.9 HP 52.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 71.9 HP 52.9 kW Less
Réserve de couple (nette) à 1 400 tr/min 27 % 27 % Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 212.0 lbf-ft 288.0 Nm Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 B Less
Remarque *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. Less

Poids

Poids en ordre de marche - nominal 16599.0 lb 7529.0 kg Less
Poids en ordre de marche - maximum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Poids en ordre de marche (maximal) (capacité ROPS) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 346.0 lb 157.0 kg Less
Commande antitangage 24.3 lb 11.0 kg Less
Climatisation 88.0 lb 40.0 kg Less
Traction intégrale 324.0 lb 147.0 kg Less
Godet tous-travaux (0,96 m3/1,25 yd3) – avec fourches rabattables 1781.0 lb 808.0 kg Less
Godet tous-travaux (0,96 m3/1,25 yd3) – sans fourches rabattables 1334.0 lb 605.0 kg Less
Bras télescopique de 4,3 m (sans contrepoids avant) 448.0 lb 203.0 kg Less
Poids en ordre de marche 16599.0 lb 7529.0 kg Less
Contrepoids – De base 253.5 lb 115.0 kg Less
Contrepoids – Moyen 529.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids – Maximum 1014.0 lb 460.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Normal GP (2RM) 529.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Normal GP (AWD) 253.5 lb 115.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Tous-travaux (2RM) 253.5 lb 115.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Tous-travaux (AWD) 0.0 lb 0.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Normal GP (2RM) 1014.0 lb 460.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Normal GP (AWD) 1014.0 lb 460.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Tous-travaux (2RM) 253.5 lb 115.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Tous-travaux (AWD) 0.0 lb 0.0 kg Less

Circuit hydraulique

Capacité maximale de la pompe 34.9 gal/min 132.0 l/min Less
Pression du circuit – Pelleteuse 3335.9 PSI 230.0 bar Less
Pression du circuit – Chargeuse 3335.9 PSI 230.0 bar Less
Type Centre fermé Centre fermé Less
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux Less

Direction

Vérin 2RM, un (1), à double effet – Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Vérin 2RM, un (1), à double effet – Course 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin 2RM, un (1), à double effet – Diamètre de tige 1.4 in 36.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Course 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Diamètre de tige 1.4 in 36.0 mm Less
Diamètre de braquage : 2RM/AWD (roue intérieure non freinée) – à l'extérieur des roues avant 26.9 ft 8.2 m Less
Diamètre de braquage : 2RM/AWD (roue intérieure non freinée) – à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 36.1 ft 11.0 m Less
Vérin 2 RM, un (1), à double effet – Oscillation d'essieu 0.4 in 11.0 mm Less
Type Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less

Contenances

Circuit de refroidissement avec climatisation 5.2 gal 20.0 B Less
Huile moteur avec filtre 2.4 gal 9.1 B Less
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 gal 11.0 B Less
Essieu avant (traction intégrale) : à planétaires 0.2 gal 0.7 B Less
Réservoir de carburant 42.3 gal 160.0 B Less
Circuit hydraulique 25.1 gal 95.0 B Less
Réservoir hydraulique 10.6 gal 40.0 B Less
Essieu arrière 4.4 gal 16.5 B Less
Essieu arrière : à planétaires 0.4 gal 1.7 B Less
Transmission (Power Shuttle) – 2RM 4.0 gal 15.0 B Less
Transmission (Power Shuttle) : traction intégrale 4.0 gal 15.0 B Less

Transmission - Power Shuttle

Marche avant - 1re 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche avant - 2e 5.6 mph 9.0 km/h Less
Marche avant - 3e 12.8 mph 20.6 km/h Less
Marche avant - 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière - 1re 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche arrière - 2e 5.6 mph 9.0 km/h Less
Marche arrière - 3e 12.8 mph 20.6 km/h Less
Marche arrière - 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Remarque Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 28 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 28 à l'arrière. Less

Moteur diesel 3054C DIT Cat® – Standard

Puissance brute ISO 14396 76.8 HP 56.5 kW Less
Puissance nette ISO 9249 72.0 HP 52.9 kW Less

Moteur diesel 3054C DIT Cat® – En option

Puissance brute ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Puissance nette ISO 9249 87.0 HP 64.9 kW Less

Essieux – Traction intégrale (AWD, All Wheel Drive) – en option

Caractéristiques Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Less
Caractéristiques Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. Less
Caractéristiques La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. Less
Caractéristiques Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Less
Caractéristiques L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. Less
Caractéristiques La traction intégrale comprend également un vérin de direction à double effet, avec angle de braquage de 52°, pour une meilleure maniabilité. La traction intégrale comprend également un vérin de direction à double effet, avec angle de braquage de 52°, pour une meilleure maniabilité. Less

Freins

Type Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Less
Caractéristiques Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Less
Caractéristiques Totalement protégés et étanches. Totalement protégés et étanches. Less
Caractéristiques Autoréglables. Autoréglables. Less
Caractéristiques Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Less
Caractéristiques Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Less
Caractéristiques Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Less
Caractéristiques Conforme à la norme ISO 3450:1996. Conforme à la norme ISO 3450:1996. Less

Profondeur d'excavation de la pelle rétro

Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras standard 13.91 ft 4241.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique rétracté – 4,26 m 13.92 ft 4244.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique allongé – 4,26 m 17.2 ft 5243.0 mm Less

Moteur – Norme européenne Stage II en option*

Modèle 3054C 68,5 kW turbomécanique 3054C 68,5 kW turbomécanique Less
Puissance nominale (standard) à 2 200 tr/min – Puissance brute ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – ISO 9249 88.3 HP 65.4 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 88.3 HP 65.4 kW Less
Réserve de couple (nette) à 1 400 tr/min 38 % 38 % Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 283.0 lbf-ft 384.0 Nm Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 B Less
Remarque *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 2 RM : statique 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, 2 RM : dynamique 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu avant, traction intégrale : statique 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, traction intégrale : dynamique 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu arrière : statique 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu arrière : dynamique 20252.0 lb 9186.0 kg Less

Poste de conduite

Fiabilité et fonctionnement silencieux


Groupe motopropulseur

Puissant, éprouvé, efficace


Circuit hydraulique

Performances inégalées


Chargeuse à vérin de cavage unique

Nouvelles hauteurs


Pelle rétro

Adaptée à la tâche


Outils de travail

Une solution pour chaque tâche


Facilité d'entretien

Moins de temps d'entretien, plus de productivité


Assistance client

Réseau d'assistance client inégalé


422F2 Équipement standard

Cabine
  • Cabine standard
  • Les cabines ROPS et FOPS sont montées de série. Le cadre ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) et le cadre FOPS (Falling Objects Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) proposés par Caterpillar sur cette machine sont conformes respectivement aux normes ISO 3471:1994 et 3449:1992.

Pneus/direction/freins
  • Blocage du différentiel à 100 %
  • Freins hydrauliques assistés (pédales doubles)
  • Pneus de 26 in

Moteur/transmission
  • Batterie 750 CCA (Cold Cranking Amperes, capacité de démarrage à froid), sans entretien (standard)
  • Moteur 3054C DINA Cat de 56,5 kW (77 HP)
  • Connecteur de câbles volants
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Transmission manuelle à 4 vitesses

Entrée
  • Commandes, levier mécanique
  • Direction assistée hydrostatique

Autres équipements
  • Coffre de rangement à outils
  • Tirants pour le transport

Protections
  • Renfort de sécurité de la chargeuse

Flèche, bras et timoneries – Pelle rétro
  • Bras standard (4,3 m)
  • Verrouillage de transport, tourelle
  • Verrouillage de transport, flèche

Circuit hydraulique
  • Pompe hydraulique, 60 cm3 (132 l/min)
  • Verrouillage de déport latéral (électrohydraulique)
  • Refroidisseur d'huile hydraulique

Circuit hydraulique – Chargeuse
  • Désengagement de la chargeuse, position libre
  • Désengagement de la chargeuse, retour à la position d'excavation
  • Vérin de cavage unique

Circuit électrique
  • Alarme de recul

Toit
  • Prise pour gyrophare (×2)
  • Porte-gobelets (×2)
  • Bouton de blocage de différentiel sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Tapis de sol amovible
  • Phares avant (peut varier selon la région)
  • Projecteurs halogènes entièrement réglables (×4)
  • Cabine, sans vitrage (toit ouvert)
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon, avant
  • Klaxon, arrière
  • Protection antivandalisme de tableau de bord
  • Prise électrique interne (×1)
  • Feux arrière (ampoules)
  • Console de rangement côté gauche
  • Verrou de sécurité, circuit hydraulique
  • Verrou de sécurité, transmission
  • Siège, revêtement en vinyle, à suspension mécanique
  • Indicateur de direction à désactivation automatique
  • Volant, fixe (aucun réglage)

Toit Plus
  • Prise pour gyrophare (×2)
  • Porte-gobelets (×2)
  • Bouton de blocage de différentiel sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Tapis de sol amovible
  • Phares avant (peut varier selon la région)
  • Projecteurs halogènes entièrement réglables (×8)
  • Cabine, partiellement vitrée (vitre avant)
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon, avant
  • Klaxon, arrière
  • Protection antivandalisme de tableau de bord
  • Prise électrique interne (×1)
  • Feux arrière (ampoules)
  • Console de rangement côté gauche
  • Verrou de sécurité, circuit hydraulique
  • Verrou de sécurité, transmission
  • Siège, revêtement en vinyle, à suspension mécanique
  • Indicateur de direction à désactivation automatique
  • Colonne de direction inclinable
  • Essuie-glaces, avant

Cabine
  • Prise pour gyrophare (×2)
  • Réchauffeur de la cabine
  • Éclairage intérieur de la cabine
  • Porte-gobelets (×2)
  • Bouton de blocage de différentiel sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Tapis de sol amovible
  • Vitres latérales ouvrables à l'avant et à l'arrière
  • Phares avant (peut varier selon la région)
  • Pare-soleil perforé sur toute la largeur
  • Projecteurs halogènes entièrement réglables (×8)
  • Cabine, entièrement vitrée
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon, avant
  • Klaxon, arrière
  • Protection antivandalisme de tableau de bord
  • Prise électrique interne (×1)
  • Feux arrière (diodes)
  • Portes ouvrables à gauche et à droite
  • Console de rangement côté gauche
  • Verrou de sécurité, circuit hydraulique
  • Verrou de sécurité, transmission
  • Siège, revêtement en tissu
  • Indicateur de direction à désactivation automatique
  • Colonne de direction inclinable
  • Essuie-glaces, arrière
  • Essuie-glaces, avant

422F2 Options

Cabine
  • Cabine Deluxe
  • Toit, de base
  • Toit Plus

Pneus/direction/freins
  • Traction intégrale
  • Pneus de 28 in

Moteur/transmission
  • Batterie industrielle 750 CCA, sans entretien
  • Moteur 3054C DIT Cat de 68,5 kW (93 HP)
  • Réchauffeur du bloc-moteur

Autres équipements
  • Contrepoids, 115 kg
  • Contrepoids, 240 kg
  • Contrepoids, 460 kg
  • Garde-boue avant
  • Tampons de route, stabilisateurs

Protections
  • Protection, dents (godet normal GP/tous-travaux)
  • Protection, arbre de transmission
  • Protection, feux arrière

Équipements montés sur le terrain
  • Déport latéral entraîné (PSS, Powered Side Shift)

Flèche, bras et timoneries – Pelle rétro
  • Attache rapide, hydraulique (pelle rétro)
  • Attache rapide, mécanique (pelle rétro)
  • Bras télescopique (4,3 m)

Flèche, bras et timoneries – Chargeuse
  • Lame de coupe de la chargeuse (2 pièces)

Circuit hydraulique
  • Raccords hydrauliques à débranchement rapide (visser pour brancher)

Circuit hydraulique – Pelle rétro
  • Canalisations hydrauliques, unidirectionnelles
  • Canalisations hydrauliques, bidirectionnelles

Circuit hydraulique – Chargeuse
  • Commande antitangage automatique

Circuit électrique
  • Product Link, cellulaire
  • Product Link, satellite
  • Gyrophare à lampe stroboscopique
  • Gyrophare standard

Toit
  • Radio, haut de gamme
  • Radio, entrée de gamme
  • Éclairage intérieur de la cabine
  • Ventilateur avant
  • Clavier de sécurité

Toit Plus
  • Radio, haut de gamme
  • Radio, entrée de gamme
  • Éclairage intérieur de la cabine
  • Ventilateur avant
  • Clavier de sécurité

Cabine
  • Climatisation (non disponible sur le moteur 56 kW atmosphérique)
  • Radio, haut de gamme
  • Radio, entrée de gamme
  • Ventilateur avant
  • Siège, Deluxe, revêtement en tissu, chauffant
  • Clavier de sécurité