< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar a fait ses preuves dans le secteur des équipements de construction et produit des machines de qualité supérieure depuis 90 ans, apportant le progrès et favorisant des changements positifs et durables sur tous les continents. Caterpillar produit la chargeuse-pelleteuse de construction britannique depuis 30 ans. De la série A à la nouvelle série F2, nous avons conçu une machine véritablement axée sur l'utilisateur, privilégiant la fiabilité, la puissance et le poste de conduite. Nous avons combiné 30 ans de passion, de savoir-faire et d'expérience pour créer la toute dernière chargeuse-pelleteuse Caterpillar, la F2.

Moteur

Puissance : nette 96.0 HP 70.9 kW Less

Moteur – Norme Stage II de série*

Moteur 3054C 74,5 kW turbo mécanique 3054C 74,5 kW turbo mécanique Less
Puissance nominale (standard) à 2 200 tr/min – Puissance brute ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – ISO 9249 96.4 HP 70.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 96.4 HP 70.9 kW Less
Réserve de couple (nette) à 1 400 tr/min 31 % 31 % Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 293.0 lbf-ft 397.0 Nm Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 Longueur Less
Remarque *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. *Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. Less

Poids

Poids en ordre de marche - nominal 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Poids en ordre de marche - maximum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Poids en ordre de marche (maximal) (capacité ROPS) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Commande antitangage 24.3 lb 11.0 kg Less
Climatisation 75.0 lb 34.0 kg Less
Godet tous-travaux (1,31 yd3/1,00 m3) – avec fourches rabattables 1856.3 lb 842.0 kg Less
Godet tous-travaux (1,31 yd3/1,00 m3) – sans fourches rabattables 1347.0 lb 611.0 kg Less
Bras télescopique 4,3 m (sans contrepoids avant) 438.7 lb 199.0 kg Less
Bras télescopique 4,9 m (sans contrepoids avant) 780.4 lb 354.0 kg Less
Contrepoids – De base 253.5 lb 115.0 kg Less
en ordre de marche 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Contrepoids – Moyen 529.1 lb 240.0 kg Less
Contrepoids – Maximum 1014.1 lb 460.0 kg Less
À claveter : contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Normal GP 529.1 lb 240.0 kg Less
À claveter : contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Tous-travaux 0.0 lb 0.0 kg Less
À claveter : contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Normal GP 1014.1 lb 460.0 kg Less
À claveter : contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Tous-travaux 253.5 lb 115.0 kg Less
Attache rapide : contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Normal GP 1014.1 lb 460.0 kg Less
Attache rapide : contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Tous-travaux 1014.1 lb 460.0 kg Less
Attache rapide : contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Normal GP 1014.1 lb 460.0 kg Less
Attache rapide : contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique : godet de la chargeuse – Tous-travaux 1014.1 lb 460.0 kg Less

Circuit hydraulique

Capacité maximale de la pompe 42.3 gal/min 163.0 l/min Less
Pression du circuit – Pelleteuse 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Pression du circuit – Chargeuse 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Type Centre fermé Centre fermé Less
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux Less

Direction

Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Course 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Diamètre de tige 1.4 in 36.0 mm Less
Diamètre de braquage : traction intégrale (roue intérieure non freinée) – À l'extérieur des roues avant 26.9 ft 8.2 m Less
Diamètre de braquage : traction intégrale (roue intérieure non freinée) – À l'extérieur du godet de chargement le plus large 36.1 ft 11.0 m Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Oscillation d'essieu 0.4 in 11.0 mm Less
Type Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less

Contenances

Circuit de refroidissement 5.9 gal 22.5 Longueur Less
Huile moteur avec filtre 2.3 gal 8.8 Longueur Less
Essieu avant (traction intégrale) : carter central 2.9 gal 11.0 Longueur Less
Essieu avant (traction intégrale) : à planétaires 0.2 gal 0.7 Longueur Less
Réservoir de carburant 42.0 gal 160.0 Longueur Less
Circuit hydraulique 25.1 gal 95.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 10.6 gal 40.0 Longueur Less
Essieu arrière : carter central 4.4 gal 16.5 Longueur Less
Essieu arrière : à planétaires 0.4 gal 1.7 Longueur Less
Transmission (Power Shuttle) : traction intégrale 4.0 gal 15.0 Longueur Less
Transmission (Autoshift) - Traction intégrale 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Transmission - Power Shuttle

Marche avant - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche avant - 2e 5.8 mph 9.4 km/h Less
Marche avant - 3e 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marche avant - 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière - 2e 5.8 mph 9.4 km/h Less
Marche arrière - 3e 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marche arrière - 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Remarque Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Less

Transmission Autoshift

Marche avant - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche avant - 2e 6.0 mph 9.6 km/h Less
Marche avant - 3e 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marche avant - 4e 12.4 mph 19.9 km/h Less
Marche avant : 5e 16.5 mph 26.5 km/h Less
Marche avant : 6e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière - 2e 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marche arrière - 3e 17.1 mph 27.6 km/h Less
Remarque Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Less

Moteur diesel 3054C DIT Cat®

Puissance brute ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Puissance nette ISO 9249 96.0 HP 70.9 kW Less

Moteur C4.4 Cat

Puissance brute ISO 14396 101.5 HP 74.7 kW Less
Puissance nette ISO 9249 95.3 HP 70.1 kW Less

Essieux – Traction intégrale (AWD, All Wheel Drive)

Caractéristiques Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Less
Caractéristiques Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. Less
Caractéristiques La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. Less
Caractéristiques Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Less
Caractéristiques L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. Less
Caractéristiques La traction intégrale comprend également un vérin de direction à double effet, avec angle de braquage de 52°, pour une meilleure maniabilité. La traction intégrale comprend également un vérin de direction à double effet, avec angle de braquage de 52°, pour une meilleure maniabilité. Less

Freins

Type Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Less
Caractéristiques Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Less
Caractéristiques Totalement protégés et étanches. Totalement protégés et étanches. Less
Caractéristiques Autoréglables. Autoréglables. Less
Caractéristiques Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Less
Caractéristiques Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Less
Caractéristiques Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Less
Caractéristiques Conforme à la norme ISO 3450:1996. Conforme à la norme ISO 3450:1996. Less

Profondeur d'excavation de la pelle rétro

Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras standard 14.04 ft 4278.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique rétracté – 4,26 m 14.05 ft 4281.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique allongé – 4,26 m 17.3 ft 5274.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique rétracté – 4,87 m 15.1 ft 4613.0 mm Less
Profondeur d'excavation (SAE maximale) : bras télescopique allongé – 4,87 m 18.5 ft 5643.0 mm Less

Moteur – Norme Stage IIIA en option**

Moteur C4.4 74,5 kW turbo mécanique à refroidisseur intermédiaire C4.4 74,5 kW turbo mécanique à refroidisseur intermédiaire Less
Puissance nominale (standard) à 2 200 tr/min – Puissance brute ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – ISO 9249 95.3 HP 70.1 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 95.3 HP 70.1 kW Less
Réserve de couple (nette) à 1 400 tr/min 32 % 32 % Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 294.0 lbf-ft 398.0 Nm Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 Longueur Less
Remarque **Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Stage IIIA/Tier 3. **Conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Stage IIIA/Tier 3. Less

Transmission – Auto-Shift (verrouillage)

Marche avant - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche avant - 2e 6.0 mph 9.6 km/h Less
Marche avant - 3e 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marche avant - 4e 12.4 mph 19.9 km/h Less
Marche avant : 5e 15.8 mph 25.5 km/h Less
Marche avant : 6e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière - 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière - 2e 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marche arrière - 3e 17.1 mph 27.6 km/h Less
Remarque Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 8 à l'arrière. Less

Niveau sonore*

À l'intérieur de la cabine 74.0 dB (A) 74.0 dB (A) Less
Hors de la cabine 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less
Remarque *Norme européenne Stage IIIA avec ensemble de préparation EN474. *Norme européenne Stage IIIA avec ensemble de préparation EN474. Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, traction intégrale : statique 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, traction intégrale : dynamique 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu arrière : statique 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu arrière : dynamique 20252.0 lb 9186.0 kg Less

Poste de conduite

Fiabilité et fonctionnement silencieux


Groupe motopropulseur

Puissant, éprouvé, efficace


Circuit hydraulique

Performances inégalées


Chargeuse à levage parallèle

Nouvelles hauteurs


Pelle rétro

Adaptée à la tâche


Outils de travail

Une solution pour chaque tâche


Facilité d'entretien

Moins de temps d'entretien, plus de productivité


Assistance client

Réseau d'assistance client inégalé


432F2 Équipement standard

Cabine
  • Cabine standard
  • Les cabines ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) et FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) sont montées de série. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) et le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) proposés par Caterpillar sur cette machine sont conformes aux normes ISO 3471:1994 et 3449:1992 respectivement.

Pneus/direction/freins
  • Traction intégrale
  • Blocage du différentiel à 100 %
  • Freins hydrauliques assistés (pédales doubles)
  • Pneus de 26 in

Moteur/transmission
  • Batterie 750 CCA (Cold Cranking Amperes, capacité de démarrage à froid), sans entretien (standard)
  • Mode ÉCO
  • Moteur Cat 3054C DIT de 74,5 kW (101 HP)
  • Moteur C4.4 Cat avec turbocompresseur de 74,5 kW (101 HP)
  • Connecteur de câbles volants
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Transmission manuelle à 4 vitesses

Entrée
  • Commandes pilotées par manipulateurs (servo)
  • Sélecteur de grille des commandes (ISO/SAE)
  • Direction assistée hydrostatique

Autres équipements
  • Coffre de rangement à outils
  • Tirants pour le transport

Protections
  • Renfort de sécurité de la chargeuse

Flèche, bras et timoneries – Pelle rétro
  • Bras standard (4,3 m)
  • Verrouillage de transport, tourelle
  • Verrouillage de transport, flèche

Circuit hydraulique
  • Pompe hydraulique (163 l/min)
  • Verrouillage de déport latéral (électrohydraulique)
  • Refroidisseur d'huile hydraulique

Circuit hydraulique – Chargeuse
  • Désengagement de la chargeuse, position libre
  • Désengagement de la chargeuse, retour à la position d'excavation
  • Levage parallèle

Circuit électrique
  • Alarme de recul

Cabine standard
  • Prise pour gyrophare (×2)
  • Éclairage intérieur de la cabine
  • Porte-gobelets (×2)
  • Bouton de blocage de différentiel sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Fonctions F/N/R (Forward/Neutral/Reverse, marche avant/point mort/marche arrière) sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Tapis de sol amovible
  • Vitres latérales ouvrables à l'avant et à l'arrière
  • Phares avant (peut varier selon la région)
  • Pare-soleil perforé sur toute la largeur
  • Projecteurs entièrement réglables (×8)
  • Cabine, entièrement vitrée
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon, avant
  • Klaxon, manipulateur
  • Klaxon, arrière
  • Protection antivandalisme de tableau de bord
  • Prise électrique interne (×1)
  • Feux arrière (diodes)
  • Console de rangement côté gauche
  • Boîtiers de commande de pelle rétro réglables en continu (réglage avant et arrière uniquement)
  • Verrou de sécurité, circuit hydraulique
  • Verrou de sécurité, transmission
  • Siège, revêtement en tissu
  • Indicateur de direction à désactivation automatique
  • Colonne de direction inclinable
  • Essuie-glaces avant et arrière

Cabine Deluxe
  • Commande de recirculation d'air
  • Stabilisateurs (fonction de relevage automatique)
  • Prise pour gyrophare (×2)
  • Éclairage intérieur de la cabine (avec éclairage de courtoisie)
  • Porte-gobelets (×2)
  • Bouton de blocage de différentiel sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Fonctions F/N/R (Forward/Neutral/Reverse, marche avant/point mort/marche arrière) sur le panneau de commande de la chargeuse
  • Tapis de sol amovible
  • Vitres latérales ouvrables à l'avant et à l'arrière
  • Phares avant (peut varier selon la région)
  • Pare-soleil perforé sur toute la largeur
  • Projecteurs entièrement réglables (×8)
  • Cabine, entièrement vitrée
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon, avant
  • Klaxon, manipulateur
  • Klaxon, arrière
  • Protection antivandalisme de tableau de bord
  • Prise électrique interne (×1)
  • Feux arrière (diodes)
  • Console de rangement côté gauche
  • Boîtiers de commande de pelle rétro réglables en continu (réglage avant et arrière, plus réglage latéral)
  • Verrou de sécurité, circuit hydraulique
  • Verrou de sécurité, transmission
  • Siège, Deluxe, revêtement en tissu
  • Indicateur de direction à désactivation automatique
  • Colonne de direction inclinable et à réglage télescopique
  • Essuie-glaces avant et arrière

432F2 Options

Cabine
  • Cabine Deluxe

Pneus/direction/freins
  • Pneus de 28 in

Moteur/transmission
  • Batterie industrielle 750 CCA, sans entretien
  • Réchauffeur du bloc-moteur
  • Transmission automatique à 6 vitesses
  • Transmission automatique à 6 vitesses (verrouillage de couple)

Autres équipements
  • Contrepoids, 115 kg
  • Contrepoids, 250 kg
  • Contrepoids, 485 kg
  • Garde-boue avant
  • Tampons de route, stabilisateurs

Protections
  • Protection, dents (godet normal GP/tous-travaux)
  • Protection, arbre de transmission
  • Protection, feux arrière
  • Kit de manutention d'objets

Équipements montés sur le terrain
  • Déport latéral entraîné (PSS, Powered Side Shift)

Flèche, bras et timoneries – Pelle rétro
  • Attache rapide, hydraulique (pelle rétro)
  • Attache rapide, mécanique (pelle rétro)
  • Bras télescopique (4,3 m)
  • Bras télescopique (4,9 m)

Flèche, bras et timoneries – Chargeuse
  • Lame de coupe de la chargeuse (2 pièces)
  • Attache rapide hydraulique

Circuit hydraulique
  • Raccords hydrauliques à débranchement rapide (visser pour brancher)

Circuit hydraulique – Pelle rétro
  • Canalisations hydrauliques, unidirectionnelles
  • Canalisations hydrauliques, bidirectionnelles
  • Débit continu hydraulique

Circuit hydraulique – Chargeuse
  • Commande antitangage automatique

Circuit électrique
  • Product Link, cellulaire
  • Product Link, satellite
  • Gyrophare à lampe stroboscopique
  • Gyrophare standard

Cabine standard
  • Climatisation
  • Radio d'entrée de gamme
  • Radio Premium
  • Ventilateur avant
  • Siège, Deluxe, revêtement en tissu, chauffant
  • Clavier de sécurité

Cabine Deluxe
  • Climatisation
  • Radio d'entrée de gamme
  • Radio Premium
  • Ventilateur avant
  • Siège, Deluxe, revêtement en tissu, chauffant
  • Clavier de sécurité