< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar a fait ses preuves dans le secteur des équipements de construction et produit des machines de qualité supérieure depuis 90 ans, apportant le progrès et favorisant des changements positifs et durables sur tous les continents. Depuis plus de 35 ans, de la série A à la nouvelle série F2, nous avons conçu des chargeuses-pelleteuses axées sur le conducteur, privilégiant la fiabilité, la puissance et le confort du poste de conduite. La Chargeuse-pelleteuse 426F2 de Cat poursuit cette tradition et contribue au développement de votre activité.

Moteur

Puissance : nette 88.0 HP 66.0 kW Less
Modèle Turbo mécanique 3054C Cat Turbo mécanique 3054C Cat Less
Puissance nominale (standard) à 2 200 tr/min – Puissance brute ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min – ISO 9249 88.0 HP 66.0 kW Less
Réserve de couple (nette) à 1 200 tr/min 38 % 38 % Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 291.0 lbf-ft 394.0 Nm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 L Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits hydraulique et de transmission. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits hydraulique et de transmission. Less
Normes sur les émissions Normes sur les émissions équivalant à la norme européenne Stage II. Normes sur les émissions équivalant à la norme européenne Stage II. Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche - nominal 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Poids en ordre de marche - maximum 19312.0 lb 8760.0 kg Less

Poids*

Poids en ordre de marche (estimé) 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Poids en ordre de marche (maximal) (capacité ROPS) 19312.0 lb 8760.0 kg Less
Contrepoids – De base 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrepoids – Moyen 529.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Normal GP 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard : godet de la chargeuse – Tous-travaux 0.0 lb 0.0 kg Less
Remarque *Configuration de la machine : moteur standard, pelle avec bras standard, cabine standard avec climatisation, transmission à traction intégrale standard, godet tous-travaux de chargeuse de 0,96 m3, godet de pelle pour usage courant de 610 mm, pneus 12.5/80-18 et 16.9-28, aucun contrepoids, conducteur de 80 kg et réservoir de carburant plein. *Configuration de la machine : moteur standard, pelle avec bras standard, cabine standard avec climatisation, transmission à traction intégrale standard, godet tous-travaux de chargeuse de 0,96 m3, godet de pelle pour usage courant de 610 mm, pneus 12.5/80-18 et 16.9-28, aucun contrepoids, conducteur de 80 kg et réservoir de carburant plein. Less

Circuit hydraulique

Capacité maximale de la pompe 34.9 gal/min 132.0 l/min Less
Pression du circuit – Pelleteuse 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Pression du circuit – Chargeuse 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Type Centre fermé Centre fermé Less
Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial Less

Direction

Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Course 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet – Diamètre de tige 1.4 in 36.0 mm Less
Diamètre de braquage : traction intégrale (roue intérieure non freinée) – À l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m Less
Diamètre de braquage : traction intégrale (roue intérieure non freinée) – À l'extérieur du godet de chargement le plus large 36.0 ft 10.97 m Less
Type Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less

Contenances

Circuit de refroidissement 5.8 gal 22.0 L Less
Huile moteur avec filtre 2.3 gal 8.8 L Less
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 gal 11.0 L Less
Essieu avant (traction intégrale) : à planétaires 0.2 gal 0.7 L Less
Réservoir de carburant 42.3 gal 160.0 L Less
Circuit hydraulique 28.0 gal 106.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.6 gal 40.0 L Less
Essieu arrière 3.8 gal 14.5 L Less
Essieu arrière : à planétaires 0.4 gal 1.5 L Less
Transmission (Power Shuttle) : traction intégrale 4.0 gal 15.0 L Less

Transmission

Remarque Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 28 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 16.9 × 28 à l'arrière. Less
Power Shuttle : marche avant, 1re 3.4 mph 5.5 km/h Less
Power Shuttle : marche avant, 2de 5.6 mph 9.0 km/h Less
Power Shuttle : marche avant, 3e 12.9 mph 20.7 km/h Less
Power Shuttle : marche avant, 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less
Power Shuttle : marche arrière, 1re 3.4 mph 5.5 km/h Less
Power Shuttle : marche arrière, 2de 5.6 mph 9.0 km/h Less
Power Shuttle : marche arrière, 3e 12.9 mph 20.7 km/h Less
Power Shuttle : marche arrière, 4e 24.9 mph 40.0 km/h Less

Essieux – Traction intégrale (AWD, All Wheel Drive)

Caractéristiques Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs. Less
Caractéristiques Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Vous pouvez enclencher la traction intégrale à l'aide d'un contacteur situé sur le panneau de la console avant ou au moyen de la pédale de frein lors d'un freinage sur toutes les roues. La traction intégrale s'enclenche à la volée et sous charge, quel que soit le rapport, en marche avant et arrière. Elle dispose de réducteurs externes pour faciliter l'entretien. Less
Caractéristiques L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. Le cylindre de direction à double effet avec angle de braquage de 52° assure en outre une meilleure maniabilité. L'essieu avant de traction intégrale est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence, et ne nécessite donc pas d'entretien quotidien. Le cylindre de direction à double effet avec angle de braquage de 52° assure en outre une meilleure maniabilité. Less

Freins

Type Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Freins hydrauliques multidisques assistés, entièrement sous protection. Less
Caractéristiques Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Freins multidisques Kevlar à bain d'huile, montés à l'intérieur, à commande hydraulique, agissant sur l'arbre d'entrée du réducteur. Less
Caractéristiques Totalement protégés et étanches. Totalement protégés et étanches. Less
Caractéristiques Autoréglables. Autoréglables. Less
Caractéristiques Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Les deux pédales de frein commandées au pied peuvent être jumelées pour la conduite sur route. Less
Caractéristiques Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Les freins de stationnement/auxiliaires sont indépendants du circuit des freins de manœuvre. Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier situé sur la console droite. Less
Caractéristiques Conforme à la norme ISO 3450:1996. Conforme à la norme ISO 3450:1996. Less

Niveau sonore

À l'intérieur de la cabine 80.0 dB (A) 80.0 dB (A) Less
Hors de la cabine 104.0 dB (A) 104.0 dB (A) Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, traction intégrale : statique 50581.0 lb 22943.0 kg Less
Essieu avant, traction intégrale : dynamique 20232.0 lb 9177.0 kg Less
Essieu arrière : statique 42152.0 lb 19120.0 kg Less
Essieu arrière : dynamique 16861.0 lb 7648.0 kg Less

Dimensions de la machine : GP - 1,05 m3

Longueur hors tout en position de route 225.4 in 5726.0 mm Less
Longueur de transport hors tout 223.5 in 5678.0 mm Less
Hauteur de transport hors tout – 4,3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
Largeur hors tout (sans le godet de la chargeuse) 92.4 in 2346.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine/du toit 113.0 in 2869.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet du tuyau d'échappement 106.9 in 2716.0 mm Less
De l'axe du pont arrière à la calandre avant 106.6 in 2708.0 mm Less
Empattement, traction intégrale 86.6 in 2200.0 mm Less
Remarque Les spécifications de dimensions et de performances indiquées correspondent à celles de machines équipées de pneus avant 12.5/80-18 SGL, de pneus arrière 16.9-28c, d'une cabine standard, d'un bras standard équipé d'un godet pour usage courant de 610 mm, d'un godet de chargeuse GP de 1,05 m3 et d'équipements standard, sauf indication contraire. Les spécifications de dimensions et de performances indiquées correspondent à celles de machines équipées de pneus avant 12.5/80-18 SGL, de pneus arrière 16.9-28c, d'une cabine standard, d'un bras standard équipé d'un godet pour usage courant de 610 mm, d'un godet de chargeuse GP de 1,05 m3 et d'équipements standard, sauf indication contraire. Less

Dimensions de la machine : MP - 0,96 m3

Longueur hors tout en position de route 223.7 in 5682.0 mm Less
Longueur de transport hors tout 223.4 in 5675.0 mm Less
Hauteur de transport hors tout – 4,3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
Largeur hors tout (sans le godet de la chargeuse) 92.4 in 2346.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine/du toit 113.0 in 2869.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet du tuyau d'échappement 106.9 in 2716.0 mm Less
De l'axe du pont arrière à la calandre avant 106.6 in 2708.0 mm Less
Empattement, traction intégrale 86.6 in 2200.0 mm Less
Remarque Les spécifications de dimensions et de performances indiquées correspondent à celles de machines équipées de pneus avant 12.5/80-18 SGL, de pneus arrière 16.9-28c, d'une cabine standard, d'un bras standard équipé d'un godet pour usage courant de 610 mm, d'un godet de chargeuse GP de 1,05 m3 et d'équipements standard, sauf indication contraire. Les spécifications de dimensions et de performances indiquées correspondent à celles de machines équipées de pneus avant 12.5/80-18 SGL, de pneus arrière 16.9-28c, d'une cabine standard, d'un bras standard équipé d'un godet pour usage courant de 610 mm, d'un godet de chargeuse GP de 1,05 m3 et d'équipements standard, sauf indication contraire. Less

Dimensions et performances du godet de chargeuse : GP - 1,05 m3

Capacité 37.08 ft3 1.05 m3 Less
Largeur 89.1 in 2262.0 mm Less
Capacité de levage à la hauteur maximale 7959.0 lb 3610.0 kg Less
Force d'arrachage (levage) 12243.0 lbf 54.46 kN Less
Force d'arrachage (inclinaison) 12122.0 lbf 53.92 kN Less
Charge limite d'équilibre au point d'arrachage 15459.0 lb 7012.0 kg Less
Hauteur de charnière maximale 135.7 in 3447.0 mm Less
Angle de vidage à la hauteur maximale 46° 46° Less
Hauteur de vidage à l'angle maximal 107.6 in 2733.0 mm Less
Portée de vidage à l'angle maximal 35.4 in 900.0 mm Less
Angle de redressement maximal du godet au niveau du sol 38° 38° Less
Profondeur d'excavation 3.5 in 88.0 mm Less
Angle de nivellement maximal 113° 113° Less
De la calandre à la lame de coupe du godet, en position de transport 58.3 in 1482.0 mm Less
Hauteur d'exploitation maximale 172.0 in 4368.0 mm Less
Poids du godet (sans dents ni fourches) 944.0 lb 428.0 kg Less

Dimensions et performances du godet de chargeuse : MP - 0,96 m3

Capacité 33.9 ft3 0.96 m3 Less
Largeur 89.1 in 2262.0 mm Less
Capacité de levage à la hauteur maximale 7661.0 lb 3475.0 kg Less
Force d'arrachage (levage) 12140.0 lbf 54.0 kN Less
Force d'arrachage (inclinaison) 13596.0 lbf 60.48 kN Less
Charge limite d'équilibre au point d'arrachage 15675.0 lb 7110.0 kg Less
Hauteur de charnière maximale 135.7 in 3447.0 mm Less
Angle de vidage à la hauteur maximale 46° 46° Less
Hauteur de vidage à l'angle maximal 108.8 in 2764.0 mm Less
Portée de vidage à l'angle maximal 32.5 in 825.0 mm Less
Angle de redressement maximal du godet au niveau du sol 39° 39° Less
Profondeur d'excavation 5.8 in 147.0 mm Less
Angle de nivellement maximal 116° 116° Less
De la calandre à la lame de coupe du godet, en position de transport 57.1 in 1450.0 mm Less
Hauteur d'exploitation maximale 172.0 in 4368.0 mm Less
Poids du godet (sans dents ni fourches) 1347.0 lb 611.0 kg Less

Dimensions et performances de la chargeuse-pelleteuse : bras standard - 4,3 m

Profondeur d'excavation maximale SAE 162.2 in 4119.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale, valeur du fabricant 185.4 in 4709.0 mm Less
Profondeur d'excavation, fond plat de 2 440 mm 147.4 in 3743.0 mm Less
Profondeur d'excavation, fond plat de 600 mm 161.2 in 4094.0 mm Less
Profondeur d'excavation, fond plat de 600 mm, valeur du fabricant 183.9 in 4670.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation au niveau du sol 220.8 in 5609.0 mm Less
Hauteur d'exploitation maximale 225.2 in 5719.0 mm Less
Hauteur de chargement 158.7 in 4031.0 mm Less
Portée de chargement 58.1 in 1477.0 mm Less
Angle de rotation 180° 180° Less
Rotation du godet 205° 205° Less
Largeur hors tout du stabilisateur 88.3 in 2242.0 mm Less
Force d'excavation du godet 12864.0 lbf 57.22 kN Less
Force d'excavation du bras 7934.0 lbf 35.29 kN Less

Product Link™

Tirez le meilleur parti de votre chargeuse-pelleteuse Cat®. Product Link permet d'accéder rapidement à des informations essentielles telles que l'emplacement de la machine, les heures de fonctionnement, les codes d'erreur de la machine et la consommation de carburant, pour vous aider à optimiser les performances de la machine.

Cabine et commandes

L'introduction d'une nouvelle cabine sur les chargeuses-pelleteuses Cat procure confort et facilité d'utilisation dans le poste de conduite. Offrant une expérience personnalisée, la toute nouvelle cabine permet au conducteur de bénéficier d'un confort accru dans son travail et des toutes dernières technologies proposées sur la génération actuelle de chargeuses-pelleteuses.

Un circuit hydraulique puissant

Les machines de la série F2 font vraiment la différence. Le débit élevé de la pompe et le circuit hydraulique de qualité supérieure permettent au conducteur d’obtenir une excellente performance hydraulique, du bout des doigts.

Groupe motopropulseur

La 426F2 est équipée de notre Moteur 3054C Cat éprouvé et d'une transmission manuelle Cat à quatre vitesses. Celle-ci permet à la 426F2 d'atteindre une vitesse sur route de 40 km/h.

426F2 Équipement standard

Cabine ROPS et FOPS
  • Toit

Pneus/direction/freins
  • Deux roues motrices
  • Blocage du différentiel à 100 %
  • Freins hydrauliques assistés (pédales doubles)
  • Pneus 16 pouces (avant) - 2RM
  • Pneus 18 pouces (avant) - AWD (traction intégrale)
  • Pneus 28 pouces (arrière)

Moteur/transmission
  • Batterie 750 CCA (Cold Cranking Amperes, capacité de démarrage à froid), sans entretien (standard)
  • Unité de radiateur sur charnières pour une élimination simple des débris
  • Moteur 3054C Cat de 68,5 kW (93 HP)
  • Transmission manuelle à 4 vitesses

Entrée
  • Commandes, levier mécanique
  • Direction assistée hydrostatique

Autres équipements
  • Coffre de rangement à outils
  • Tirants pour le transport

Protections
  • Renfort de sécurité de la chargeuse

Flèche, bras et timoneries – Pelle rétro
  • Bras standard (4,26 m)
  • Verrouillage de transport, tourelle
  • Verrouillage de transport, flèche

Circuit hydraulique
  • Pompe hydraulique (132 l/min)
  • Verrouillage de déport latéral (électrohydraulique)
  • Refroidisseur d'huile hydraulique

Circuit hydraulique – Chargeuse
  • Désengagement de la chargeuse, position libre
  • Levage parallèle

Circuit électrique
  • Product Link, cellulaire
  • Alarme de recul

426F2 Options

Cabine ROPS et FOPS
  • Cabine standard

Pneus/direction/freins
  • Traction intégrale

Autres équipements
  • Contrepoids, 115 kg
  • Contrepoids, 240 kg

Protections
  • Protection, arbre de transmission

Circuit hydraulique – Pelle rétro
  • Canalisations hydrauliques, unidirectionnelles
  • Raccords hydrauliques à débranchement rapide (visser pour brancher)

Circuit électrique
  • Gyrophare rotatif