< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle PM200 associe des capacités de production améliorées, des performances optimisées et un entretien simplifié pour réaliser des applications de fraisage difficiles qui donnent de bons résultats.

Poids

Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein 69445.0 lb 31500.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein sur les chaînes avant 36156.0 lb 16400.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein sur les chaînes arrière 33290.0 lb 15100.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide 63052.0 lb 28600.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide sur les chaînes avant 28550.0 lb 12950.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide sur les chaînes arrière 34502.0 lb 15650.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse de translation maximale 3.6 mi/h 5.9 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 125.0 pi/min 38.0 m/min Less
Rayon de braquage intérieur 6.42 pi 2.0 m Less

Moteur

Modèle de moteur Moteur C18 doté de la technologie ACERT Moteur C18 doté de la technologie ACERT Less
Puissance brute 575.0 hp 429.0 kW Less

Encombrement

Longueur en ordre de marche (convoyeur relevé) 45.58 pi 13.94 m Less
Largeur en ordre de marche 9.9 pi 2.97 m Less
Hauteur d'exploitation maximale 12.58 pi 3.95 m Less
Hauteur d'exploitation minimale 10.5 pi 2.93 m Less
Dégagement maximum pour le camion 15.0 pi 4.6 m Less
Longueur en ordre d'expédition, machine de base 24.5 pi 7.5 m Less
Hauteur maximale en ordre d'expédition 10.25 pi 3.15 m Less
Largeur en ordre d'expédition 9.0 pi 2.75 m Less
Longueur en ordre d'expédition avec convoyeur replié 37.25 pi 11.38 m Less

Ensemble rotor

Largeur de coupe 88.0 po 2235.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 12.6 po 320.0 mm Less
Nombre d'outils de coupe 193 193 Less

Système de convoyeur

Vitesse du tapis extracteur 985.0 pi/min 300.0 m/min Less
Largeur du tapis extracteur 31.5 po 800.0 mm Less
Largeur du tapis de déchargement 31.5 po 800.0 mm Less
Vitesse maximale du tapis de déchargement 985.0 pi/min 300.0 m/min Less
Pivotement du tapis de déchargement (depuis le centre) 48.0 ° 48.0 ° Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 290.0 US gal 1100.0 l Less
Circuit de pulvérisation d'eau 925.0 US gal 3500.0 l Less

Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT®

La technologie ACERT®, qui réunit des innovations agissant sur le point de combustion, optimise les performances du moteur tout en satisfaisant aux normes antipollution Tier 3 de l'EPA aux États-Unis et Niveau IIIa de l'Union européenne pour les applications de chantier.


Système de transmission

Transmission hydrostatique avec débit hydraulique fourni par une pompe à pistons à cylindrée variable. Les moteurs d'entraînement des chaînes à double cylindrée fournissent un effort de traction équilibré.


Entraînement de rotor

L'embrayage à bain d'huile Cat exclusif fournit la puissance maximale disponible à chaque outil d'attaque du sol tout en garantissant longévité et fiabilité.


Rotor 2,2 m (88")

Un rotor plus large offre un maximum de productivité et d'efficacité dans les applications de revêtement de voies principales et les applications à haut rendement. Réduit le nombre de passeset la consommation de carburant. 193 pics. La largeur de coupe est de 2235 mm (88"). La profondeur de coupe maximale est de 320 mm (12,6"). Porte-pics à déconnexion rapide permettant un remplacement simple et rapide.


Tapis extracteur

La courroie du tapis extracteur à large orifice de décharge nettoie rapidement le carter de coupe. Circuit de pulvérisation d'eau pour la lubrification, le refroidissement et la réduction de la poussière.


Convoyeur de chargement frontal repliable

À la hausse de productivité sur le chantier s'ajoutent une grande capacité et une polyvalence élevée. Le convoyeur peut être replié afin de réduire les dimensions de la machine durant le transport.


Poste de conduite

Conçu pour offrir efficacité, productivité et utilisation simple de chaque côté de la console. Les commandes à portée de main réduisent la fatigue du conducteur.


Options de commande de nivellement longitudinal et transversal automatique

Les commandes de nivellement (de contact ou sans contact) en option fournissent une commande précise du rotor avec une profondeur de coupe prédéfinie. Le système peut être configuré afin de commander les pentes longitudinales ou transversales.


Maniabilité

Les quatre modes de direction garantissent une excellente maniabilité pour une précision de commande dans les rues étroites et une production accrue.


Fiabilité et facilité d'entretien

Fiabilité et facilité d'entretien font partie intégrante de chaque machine Cat. Ces caractéristiques essentielles contribuent à rentabiliser votre investissement.


PM200 - 2.2 m Options

Toit à commande hydraulique

Système de lavage haute pression

Pompe de remplissage grande capacité pour réservoir d'eau

Pompe de ravitaillement électrique

Circuit de pulvérisation d'eau supplémentaire pour l'élimination de la poussière

Réglage de la pression du bouclier au niveau du sol

Outil pneumatique

Ports de connexion pour marteau hydraulique

Deux sièges conducteur

Système de nivellement longitudinal et transversal automatique

Largeur de rotor de 2,2 m (88 in) en option