816F série 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Compacteur pour décharges sanitaires 816F Série 2

Moteur

Puissance brute 253.0 HP 189.0 kW Less
Puissance nette 232.0 HP 173.0 kW Less
Modèle de moteur C9 ACERT C9 ACERT Less
Puissance nette ISO 3046-2 232.0 HP 173.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 HP 173.0 kW Less
CEE 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Réserve de couple 19.0 % 19.0 % Less
Alésage 4.4 Dans 112.0 mm Less
Course 5.9 Dans 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 l Less

Transmission

Marche avant 1 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marche avant 2 5.9 mph 9.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.0 mph 6.3 km/h Less
Marche arrière 2 6.6 mph 10.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Sortie de la pompe à palettes à 2 015 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 29.6 gal/min 112.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge 2248.0 PSI 15500.0 kPa Less
Alésage du vérin de levage × Course 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière oscillant ±8° ±8° Less

Freins

Normes Conforme à la réglementation OSHA Conforme à la réglementation OSHA Less

Roues : dents à pointes Plus avec matériau résistant à l'abrasion (ARM)

Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diamètre du tambour 4.25 ft 1300.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 20 20 Less

Roues - Lames de broyeur en chevron

Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diamètre du tambour 4.25 ft 1300.0 mm Less
Nombre de lames par roue 20 20 Less

Lame droite

Largeur embouts inclus 11.9 ft 3657.0 mm Less
Longueur du bouclier 11.67 ft 3556.0 mm Less
Hauteur 6.27 ft 1914.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 117.8 US gal 446.0 l Less
Circuit de refroidissement 14.5 US gal 55.0 l Less
Carter 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 13.2 US gal 50.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 11.4 US gal 43.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 11.4 US gal 43.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 36.2 US gal 137.0 l Less
Réservoir hydraulique 23.2 US gal 88.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 52364.0 LB 23748.0 kg Less

Cabine

ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Performances acoustiques

Normes Conforme aux normes acoustiques Conforme aux normes acoustiques Less

Caractéristiques de fonctionnement

Garde au sol 1.5 ft 456.0 mm Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine avec climatiseur 12.74 ft 3801.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.36 ft 3462.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.16 ft 2489.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.64 ft 804.0 mm Less
Garde au sol jusqu'aux barres de décrottage 2.13 ft 650.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 6.22 ft 1896.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 10.9 ft 3350.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 25.76 ft 7854.0 mm Less
Largeur hors roues 10.95 ft 3338.0 mm Less
Largeur hors coins (lame) 11.99 ft 3657.0 mm Less
Rayon de braquage : embouts extérieurs 21.21 ft 6464.0 mm Less
Largeur de la lame droite 11.67 ft 3556.0 mm Less
Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Garde au sol 1.49 ft 456.0 mm Less

Protection antidébris et circuit de refroidissement

De nombreuses fonctions de protection contre les débris proposées de série, notamment notre système éprouvé de protection des essieux et un capot en tôle, sont associées au radiateur modulaire nouvelle génération afin de réduire les accumulations de débris qui diminuent la production et offrir une meilleure capacité de refroidissement.


Pointes et roues

Les roues en acier, conçues et fabriquées par Caterpillar sont adaptées au groupe motopropulseur pour offrir la durée de service que vous souhaitez. Celles-ci, associées aux pointes Plus ou aux tambours broyeurs standard, assurent une adhérence et une stabilité latérale exceptionnelles afin d'offrir le compactage le plus productif et le plus efficace.


Groupe motopropulseur

Le Moteur C9 Cat® doté de la technologie ACERT™ se distingue par sa puissance élevée. Allié à la commande électronique de la pression d'embrayage et à la transmission planétaire powershift, il offre des performances et une fiabilité exceptionnelles dans les décharges sanitaires.


Lames pour décharge sanitaire

Cat Work Tools and Services peut vous fournir différentes lames de refoulement et de régalage des déchets pour travailler au mieux sur votre chantier.


Poste de conduite

La productivité et le confort de conduite sont optimisés grâce à une excellente visibilité, un positionnement minutieux des leviers, contacteurs et indicateurs, une grande attention portée à la qualité de l'air et aux niveaux sonores, ainsi qu'à des espaces de rangement intégrés pour les effets personnels.


Facilité d'entretien

Un grand nombre de caractéristiques pratiques, telles que des portes de visite sur charnières, des points d'entretien planifié facilement accessibles, des jauges de niveau bien placées, des fusibles à lamelle à l'intérieur de la cabine et un circuit de refroidissement indépendant, facilitent les opérations d'entretien.


Assistance client complète

Votre concessionnaire Cat est l'unique source fiable qui peut répondre à vos besoins en matière d'équipement. Il propose une vaste gamme de services adaptés à votre entreprise, qui vous permettront de travailler plus longtemps, à moindre coût.