< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Compacteur pour décharges sanitaires 836H

Moteur

Puissance brute 553.84 HP 413.0 kW Less
Puissance nette 506.0 HP 372.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT C18 ACERT Less
Entraînement direct : puissance brute 523.0 HP 390.0 kW Less
Entraînement direct : puissance au volant 468.0 HP 349.0 kW Less
Entraînement du convertisseur : puissance brute 554.0 HP 413.0 kW Less
Entraînement par convertisseur : puissance au volant 499.0 HP 372.0 kW Less
Puissance au volant 506.0 HP 372.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 506.0 HP 372.0 kW Less
Entraînement direct : réserve de couple 37.0 % 37.0 % Less
Entraînement par convertisseur : réserve de couple 36.0 % 36.0 % Less
Alésage 5.71 Dans 145.0 mm Less
Course 7.2 Dans 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.53 in3 18.1 l Less

Transmission

Prise directe, marche avant 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Prise directe, marche avant 2 6.8 mph 10.9 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 7.1 mph 11.4 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 1 3.6 mph 5.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 6.4 mph 10.3 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 6.7 mph 10.8 km/h Less

Circuit hydraulique

Réglage du clapet de décharge 3495.41 PSI 24100.0 kPa Less
Alésage du vérin de levage × Course 139,75 mm x 1 021 mm 5,5 in x 40,2 in 139,75 mm x 1 021 mm 5,5 in x 40,2 in Less

Essieux

Avant Planétaire - fixe Planétaire - fixe Less
Arrière oscillant ± 6° ± 6° Less

Roues : dents à pointes Plus avec matériau résistant à l'abrasion (ARM)

Largeur du cylindre 4.59 ft 1400.0 mm Less
Diamètre du tambour 5.64 ft 1720.0 mm Less
Diamètre pointes incluses 6.73 ft 2050.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 35 35 Less

Contenances

Réservoir de carburant 209.49 US gal 793.0 l Less
Circuit de refroidissement 28.27 US gal 107.0 l Less
Carter 15.85 US gal 60.0 l Less
Transmission 21.93 US gal 83.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 49.14 US gal 186.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 50.19 US gal 190.0 l Less
Réservoir hydraulique 36.19 US gal 137.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 118388.09 LB 53700.0 kg Less

Performances acoustiques

Normes Satisfait aux normes ANSI/SAE et ISO Satisfait aux normes ANSI/SAE et ISO Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine avec climatiseur 14.92 ft 4549.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 13.64 ft 4157.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 10.5 ft 3201.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au contrepoids 1.95 ft 593.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 3.36 ft 1025.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 10.28 ft 3132.0 mm Less
De l'attelage à l'axe central d'essieu avant 7.46 ft 2275.0 mm Less
Empattement 179.13 ft 4550.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 33.41 ft 10182.0 mm Less
Largeur hors roues 14.0 ft 4280.0 mm Less
Garde au sol 23.35 Dans 593.0 mm Less

Protection contre les déchets

Conceptions résistantes aux déchets associées aux caractéristiques du 836H pour réduire l'accumulation de déchets impacte sur la production. Il offre également une meilleure capacité de refroidissement en empêchant les débris de pénétrer dans le compartiment moteur.


Caractéristiques des décharges sanitaires

Système de protection des essieux Cat ainsi que plusieurs lames pour répondre aux spécificités de votre chantier (de la répartition de déchets au refoulement et au nettoyage de l'aire de vidage).


Groupe motopropulseur

Le Moteur C18 MEUI Cat équipé de la technologie ACERT® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne. La transmission Powershift à trains planétaires Cat et le convertisseur de couple à embrayage de rotor avec embrayage de verrouillage assurent un meilleur contrôle de l'effort à la jante pour un travail efficace et précis.


Roues et pointes

Les roues Cat sont conçues pour de hautes performances et afin de compléter le Système de protection des essieux Cat et le groupe motopropulseur. Équipé de Pointes Plus ou de lames de broyeur, le 836H offre un compactage optimal et productif, ainsi qu'une excellente adhérence et une remarquable stabilité sur terrain incliné.


Circuit hydraulique

Le 836H utilise des commandes électrohydrauliques pour une plus grande facilité d'utilisation et un confort accru du conducteur. Le nouveau positionnement de lame automatique permet d'améliorer la productivité de la machine.


Commandes de conduite

Bénéficiez d'un niveau élevé d'efficacité et de confort avec une cabine ultra-perfectionnée. Des niveaux sonores réduits, une excellente ventilation, un grand espace et des commandes de lames extra-douces : tout cela se traduit par une productivité accrue.


Poste de conduite

La conception de la cabine du 836H privilégie la productivité et le confort du conducteur. La cabine offre un champ de vision et une ventilation excellents, des essuie-glaces intermittents avec lave-glace, un design et un positionnement des commandes ergonomiques ainsi qu'un kit de prééquipement radio bidirectionnelle.


Facilité d'entretien

Un grand nombre de dispositifs d'entretien pratiques tels que des portes de visite sur charnières, des points d'entretien planifié facilement accessibles, des regards de niveau bien placés et un circuit de refroidissement indépendant facilitent l'entretien. L'entretien a été amélioré grâce à une nouvelle transmission et des prises de pression à distance.


Assistance client complète

Les concessionnaires Cat proposent une vaste palette de services qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assistance client au moment de l'achat de votre matériel. Pour vous permettre le meilleur retour sur investissement, le concessionnaire peut vous aider à établir un plan couvrant tous vos besoins, depuis le choix de la machine et des équipements jusqu'à leur remplacement.