< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le PS150C HW affiche des performances élevées de compactage, de vitesse et d'aptitude en côte. En outre, il optimise la productivité tout en offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Poids

Poids en ordre de marche : ballast max. 38000.0 LB 17273.0 kg Less
Poids moyen par roue : ballast max. 4222.0 LB 1920.0 kg Less
Poids moyen par roue : sans ballast 1214.0 LB 551.0 kg Less
Poids en ordre de marche : sans ballast 10925.0 LB 4955.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 68.0 Dans 1740.0 mm Less
Garde au sol 10.5 Dans 267.0 mm Less
Nombre de roues 9 9 Less
Vitesse de translation : maximale 15.9 mph 25.6 km/h Less
Rayon de braquage (intérieur) 15.25 ft 4.65 m Less

Moteur

Puissance brute 100.0 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur 3054C 3054C Less

Dimensions

Longueur hors tout 169.0 Dans 4290.0 mm Less
Largeur hors tout 68.0 Dans 1740.0 mm Less
Hauteur (volant de direction) 91.0 Dans 2320.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 118.0 Dans 3000.0 mm Less

Pneus

Pneus 8,50/90 × 15 ; 6 plis 8,50/90 × 15 ; 6 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 45.6 US gal 173.0 l Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 104.0 US gal 394.0 l Less

Moteur diesel avec turbocompresseur 3054C Cat®

Technologie éprouvée Cat® conçue pour offrir des performances, une fiabilité et des économies de carburant sans précédent, ainsi qu'une puissance importante pour les tâches les plus exigeantes.


Système de transmission

Le système de translation hydrostatique associe des arrêts et des démarrages en douceur à un couple élevé.


Poste de conduite

La facilité et le confort de conduite favorisent la productivité pendant toute la journée.


Chevauchement des pneus et oscillation des roues

Le chevauchement des pneus et l'oscillation des roues permettent d'exercer un compactage maximal à chaque passage.


Version lourde

Offre une polyvalence et une utilisation optimales de la machine et accroît la productivité.


Facilité d'entretien

Pratique, l'accès au niveau du sol permet un entretien ou une réparation facile et rapide.


PS150C HW Options

Indicateur de vitesse

Circuit de pulvérisation d'eau sous pression

Pneus 12 ou 14 plis

Pneus à carcasse radiale (7,50 × 15)

Écrans thermiques (jupes de pneu)

Configuration 11 roues en option

Ensemble de phares

Poste de conduite rotatif

Siège à suspension

Toit pare-soleil

Commande de traction

Option version lourde

Option de lestage