815F Series 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Compacteur de sol 815F Série 2

Moteur

Modèle du moteur C9 ACERT C9 ACERT Less
Puissance nette 232.0 hp 173.0 kW Less
Puissance brute 253.0 hp 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
80/1269/CEE 235.0 hp 175.0 kW Less
Réserve de couple 30.0 % 30.0 % Less
Alésage 4.4 po 112.0 mm Less
Course 5.9 po 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 po3 8.8 l Less
Cylindres 6 6 Less

Transmission

Marche avant 1 3.9 mi/h 6.2 km/h Less
Marche avant 2 6.7 mi/h 10.7 km/h Less
Marche avant 3 11.0 mi/h 17.6 km/h Less
Marche arrière 1 4.4 mi/h 7.0 km/h Less
Marche arrière 2 7.6 mi/h 12.1 km/h Less
Marche arrière 3 12.2 mi/h 19.5 km/h Less

Direction

Angle de braquage ± 42° ± 42° Less

Roues

Largeur des cylindres 3.25 pi 991.0 mm Less
Diamètre du cylindre 3.38 pi 1029.0 mm Less
Diamètre extérieur 4.68 pi 1425.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 60 60 Less
Nombre de pointes par rangée 12 12 Less

Circuit hydraulique

Réglage du clapet de décharge 2255.0 lb/po2 15550.0 kPa Less
Vérin de levage, alésage x course 101,6 mm x 627 mm 101,6 mm x 627 mm Less
Tilt Cylinder Bore x Stroke (option) 101,6 mm x 167 mm 101,6 mm x 167 mm Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ±12° Oscillant ±12° Less

Freins

Normes Conformes aux réglementations OSHA Conformes aux réglementations OSHA Less

Cabine

Cadre ROPS/FOPS Conformes aux normes SAE et ISO Conformes aux normes SAE et ISO Less

Niveaux sonores

Normes Conformes aux normes en matière de niveaux acoustiques Conformes aux normes en matière de niveaux acoustiques Less

Lames

Longueur du bouclier 11.98 pi 3652.0 mm Less
Hauteur, lame de coupe comprise 2.82 pi 860.0 mm Less
Profondeur de coupe maxi 0.71 pi 215.0 mm Less
Hauteur maximum de levage au-dessus du sol 2.67 pi 814.0 mm Less
Angle de l'embout de la lame - Total 59.2 ° 59.2 ° Less
Angle d'inclinaison de la lame - Droite - Mécanique 6.5 ° 6.5 ° Less
Angle d'inclinaison de la lame - Gauche - Mécanique 5.0 ° 5.4 ° Less
Largeur hors embouts 12.3 pi 3761.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 45765.0 lb 20755.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 117.8 US gal 446.0 l Less
Circuit de refroidissement 14.5 US gal 55.0 l Less
Carter 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 13.2 US gal 50.0 L Less
Différentiels et réducteurs - avant 17.1 US gal 65.0 l Less
Différentiels et réducteurs - arrière 17.1 US gal 65.0 l Less
Réservoir hydraulique 23.2 US gal 88.0 l Less

Encombrement

Hauteur au sommet de la cabine 10.98 pi 3347.0 mm Less
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement 10.58 pi 3225.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 7.86 pi 2395.0 mm Less
Hauteur au bas de l'échelle 1.52 pi 463.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière à l'attelage 5.49 pi 1675.0 mm Less
Empattement 10.99 pi 3350.0 mm Less
Longueur avec lame au sol 22.46 pi 6845.0 mm Less
Garde au sol 1.28 pi 390.0 mm Less
Largeur hors embouts 12.34 pi 3791.0 mm Less
Largeur hors cylindres 10.64 pi 3243.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière au bord du pare-chocs arrière 6.14 pi 1871.0 mm Less
Hauteur au pare-chocs arrière 2.53 pi 770.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Rayon de braquage de la lame - Extérieur 21.2 pi 6452.0 mm Less
Rayon de braquage de la lame - Intérieur 9.7 pi 2967.0 mm Less
Garde au sol 1.28 pi 390.0 mm Less

Caractéristiques d'expédition

Poids 44853.0 lb 20345.0 kg Less
Hauteur 11.0 pi 3347.0 mm Less
Largeur 11.98 pi 3652.0 mm Less
Profondeur 22.46 pi 6845.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Le Moteur diesel C9 Cat® à technologie ACERT™ déploie une puissance maximale. Grâce à la commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC) et à la transmission powershift planétaire, il est gage de performances et de fiabilité supérieures dans les applications de compactage intensif.


Support client complet

Votre concessionnaire Cat représente une source sûre pour répondre à tous vos besoins en matière d'équipement. Il offre une vaste gamme de services qui sauront convenir à votre entreprise et vous maintiendront au travail plus longtemps et ce, à moindre coût.


Facilité d'entretien

Un grand nombre de caractéristiques pratiques telles que les portes de visite sur charnières, les points d'entretien programmé aisément accessibles, les regards de niveau judicieusement situés, des fusibles à lamelle en cabine et un circuit de refroidissement séparé facilitent l'entretien.


Options

Siège à suspension pneumatique, climatisation, différentiel arrière antipatinage, raccord de remplissage rapide et barres de nettoyage permettent d'améliorer le 815F Série 2. Un moniteur de vision arrière et une radio satellite en option améliorent l'efficacité et le confort du conducteur.


Lame

Conçue pour les travaux de refoulement ainsi que pour le nivellement, l'épandage et le nettoyage sur route.


Roues dameuses et pointes

Roues à dessin en chevron modifié pour les pointes gages de traction, pénétration et compactage supérieurs permettant une production à fort rendement. Les nouvelles bases coulées facilitent le nettoyage des roues lors du transport du 815F Série 2 vers un nouveau chantier.


Poste de conduite et commandes

La productivité et le confort de conduite sont optimisés grâce à une excellente visibilité, un positionnement minutieux des leviers, contacteurs et instruments, une grande attention portée à la qualité de l'air et aux niveaux sonores, ainsi qu'à des espaces de rangement intégrés pour les effets personnels du conducteur


Ossature

Une conception, des matériaux et une mécanosoudure de pointe contribuent à une longévité accrue et à la résistance globale de la machine.